AP500

AP500 Pavimentadoras de asfalto de ruedas

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Alcance de pavimentación con el modelo SE47 FM
2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6")
2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6")
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 FM
32,012 lb
14518 kg
Capacidad de producción máxima
1100 ton(EE.UU.)/h
1000 t/h

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 10

Más rendimiento y flexibilidad

Más rendimiento y flexibilidad

  • El potente Motor C4.4 proporciona 110 kW (148 hp) de potencia que soporta una mayor capacidad del sistema de alimentación, así como los insertos de tolva para realizar una pavimentación continua.
  • Gracias a su capacidad de realizar giros cerrados de 90°, la pavimentadora puede girar y cubrir las huellas en una pasada de pavimentación de retorno.
  • El alcance estándar de pavimentación utilizando el Reglón SE47 V es de 2,4 m a 4,7 m (8' a 15' 6") con un ancho máximo de 6,1 m (20').
  • El alcance estándar de pavimentación utilizando el Reglón SE47 FM es de 2,4 m a 4,7 m (8' a 15' 6") con un ancho máximo de 6,2 m (20' 6").
  • Las profundidades de pavimentación de 250 mm (10") son compatibles con aplicaciones de pavimentación de áridos.
Fácil de transportar

Fácil de transportar

  • El peso de la máquina inferior a 14,5 mt (32.000 lb) de la pavimentadora y del reglón combinados permite transportarla fácilmente en diversos tipos de remolques.
  • La longitud inferior a 5,65 m (18' 6") y el ancho de 2,6 m (8' 6") permiten transportar la máquina sin necesidad de permisos especiales.
  • El ángulo de carga frontal de 17° y el alto espacio libre del parachoques delantero reducen la necesidad de realizar bloqueos adicionales durante la carga en diversos diseños de remolque.
  • Las ubicaciones de los amarres delanteros, centrales y traseros permiten asegurar la pavimentadora de forma muy eficiente para poder trasladarla rápidamente al próximo sitio de trabajo.
Movilidad excepcional

Movilidad excepcional

  • El tren de rodaje con ruedas proporciona una movilidad excepcional y velocidades de desplazamiento rápidas que permiten una maniobrabilidad inigualable en el sitio de trabajo.
  • Los neumáticos con nervaduras para arena 14.00x20 o de tracción radial 17.5R25 ofrecen una excelente tracción.
  • La función de servodirección en las ruedas delanteras proporciona potencia al conjunto trasero de ruedas bogie para lograr un excelente rendimiento en condiciones exigentes.
  • La opción de tracción en todas las ruedas utiliza un divisor de flujo para proporcionar potencia a ambos conjuntos de ruedas bogie delanteras para obtener una potencia de tracción adicional.
  • El alto espacio libre sobre el suelo de 197 mm (7,8") permite evitar alcantarillas, bordillos y otros obstáculos.
Flujo de materiales uniforme

Flujo de materiales uniforme

  • El diseño optimizado de la tolva con una altura de entrada baja del camión y el faldón delantero corto mejoran el flujo de materiales, a la vez que simplifican la limpieza.
  • El sistema de alimentación mejorado con sinfines de 355 mm (14") de diámetro proporciona un flujo regular de materiales a través del reglón para lograr un flujo eficiente, tanto en espacios de pavimentación estrechos como anchos.
  • La cámara confinada del sinfín mantiene el material en movimiento y ayuda a eliminar las zonas frías de estancamiento.
  • Control independiente de cada sensor de alimentación de material cuando se utiliza una plancha de bloqueo; simplemente apague el sensor para controlar la alimentación proporcional de forma manual.
Mayor comodidad

Mayor comodidad

  • El sistema de ventilación extrae los humos de la cámara del sinfín y los aleja del operador para lograr un entorno de trabajo más cómodo.
  • Las consolas dobles independientes permiten la operación desde ambos lados de la máquina para tener una óptima visibilidad de los bordillos, orillas y uniones transversales.
  • Los asientos dobles independientes se abren 40° más allá de la plataforma para ofrecer una buena visibilidad de los bordillos y los obstáculos.
  • La altura optimizada y el escape integrado proporcionan una visibilidad sin obstáculos alrededor de la máquina.
  • Los deflectores optativos montados en el reglón y la pavimentadora ofrecen protección contra la luz solar directa.
  • La opción de asiento con calefacción proporciona comodidad cuando hace frío.
  • El cinturón de seguridad de alta visibilidad de 76 mm (3") permite cumplir con los requisitos de seguridad para los miembros del equipo.
Pantallas de fácil visualización

Pantallas de fácil visualización

  • Pantallas táctiles de alta definición con control de brillo ajustable para todo tipo de condiciones de iluminación, incluida la luz solar directa.
  • La pantalla táctil de operación de alta visibilidad con estructuras de menú simplificadas, gráficos intuitivos y teclas de acceso directo ayudan a simplificar los ajustes de la máquina.
  • Las funciones de un solo toque desde la pantalla principal incluyen el calor del reglón, el sistema de lavado, la activación vibratoria, el sistema de ventilación y el panel de accesorios.
  • Las pantallas de operación se pueden ajustar a requisitos de idioma específicos y tienen muchas opciones de idiomas disponibles.
  • El sistema de lavado incluye indicación de nivel.

Especificaciones del producto para AP500

Alcance de pavimentación con el modelo SE47 FM 2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6") 2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6")
Alcance de pavimentación con el modelo SE47 V 2,4 m - 6,1 m (8' - 20') 2,4 m - 6,1 m (8' - 20')
Altura de entrada del camión 21 pulg 537 mm
Longitud en orden de trabajo 19.25 pies 5.8 m
Ancho en orden de trabajo 10.75 pies 3.3 m
Altura total 11 pies 3.2 m
Longitud de transporte 18.5 pies 5.6 m
Ancho de transporte 8.5 pies 2.5 m
Altura de transporte 8.6 pies 2.5 mm
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 FM 32,012 lb 14518 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 V 31772 lb 14409 kg
Peso de embarque: solo pavimentadora 25,311 lb 11481 kg
Tanque de combustible 53 gal (EE.UU.) 200 L
Tanque del DEF 5 gal (EE.UU.) 19 L
Sistema de enfriamiento: total 6.3 gal (EE.UU.) 24 L
Tanque de aceite hidráulico 32 gal (EE.UU.) 121 L
Tanque de rocío de lavado 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Potencia bruta 148 hp 110 kW
Potencia del motor (1) 148 hp 110 kW
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Modelo de motor (1) Cat® C4.4 Cat® C4.4
Capacidad de producción máxima 1100 ton(EE.UU.)/h 1000 t/h
Velocidad máxima de pavimentación 200 pie/min 61 m/min
Velocidad máxima de desplazamiento 10 milla/h 16 km/h

AP500 Equipos estándar

Entorno de operación

  • Estaciones de operación dobles
  • Guía de dirección
  • Sistema de ventilación

Tecnología

  • Product Link™ Elite 643 (celular)

Tren de fuerza

  • Cat® C4.4 de cuatro cilindros
  • Ventilador de enfriamiento de velocidad variable

Sistema eléctrico

  • Batería de 1.400 CCA
  • Alternador de 150 amperios
  • Sistema de carga de 12V
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Disyuntor de restablecimiento automático para sensores de material
  • Batería (no requiere mantenimiento)
  • Técnico Electrónico Cat® (Cat ET)

Suministro de materiales

  • Extensiones de sinfín de 0,15 m (6")
  • Sensores de contacto de alimentación de material
  • Rodillo de empuje ajustable

Servicio y mantenimiento

  • Aceite hidráulico Cat® HYDO Advanced
  • Drenajes de acceso remoto
  • Actualización remota
  • Kits de reparación y servicio
  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite
  • Mirillas, refrigerante del motor, aceite hidráulico

adicional

  • Alarma de retroceso
  • Bocina de advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo LED
  • Paquete de espejos

AP500 Equipos opcionales

Entorno de operación

  • Techo
  • Pedal de deceleración
  • Asiento con calefacción
  • Deflector
  • Blindajes laterales
  • Parabrisas

Tecnología

  • Cat® Grade Control
  • Basic Grade Control
  • Product Link™ Elite 683 celular/satelital

Tren de fuerza

  • Tracción en todas las ruedas
  • Pesos del lastre delantero
  • Neumáticos de tracción radial
  • Neumáticos con nervaduras para arena
  • Servodirección en las ruedas delanteras

Suministro de materiales

  • Extensiones de sinfín de 0,46 m (1,5")
  • Extensiones eléctricas del bastidor principal
  • Extensiones manuales del bastidor principal
  • Sensores sónicos de alimentación de material
  • Enganche para camión
  • Bomba de lavado y carrete

adicional

  • Luces LED de desplazamiento por carretera
  • Baliza de advertencia LED

Vea cómo AP500 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Pavimentadora AP500

Pavimentadora AP500

Pavimentadora AP500

Pavimentadora AP500

Pavimentadora AP500

Pavimentadora AP500
Pavimentadora AP500
Pavimentadora AP500
Pavimentadora AP500
Pavimentadora AP500

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Sistema Cat® Grade and Slope se diseñó para eliminar las irregularidades de la superficie del pavimento. El sistema tiene sensores que controlan la elevación e inclinación. Estos sensores pueden trabajar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos de elevación o de pendiente transversal y mantener los valores previstos. Las vigas promedio equipadas con varios sensores proporcionan un área de promedio más larga para eliminar las irregularidades y conseguir transiciones más suaves.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  AP500

Ver más ofertas