AP1055

Pavimentadoras de asfalto de cadenas AP1055

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Alcance de pavimentación con el modelo SE60 V
3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 V
45,087 lb
20451 kg
Capacidad de producción máxima
1602 ton(EE.UU.)/h
1766 t/h

Descripción general

Rendimiento y confiabilidad comprobados

El modelo AP1055 es una pavimentadora de alta producción, con cadena de caucho, que sobresale en las pistas de los aeropuertos, carreteras interestatales, autopistas y otros sitios de trabajo de gran tamaño. Su alta velocidad de desplazamiento, flotación y tracción ofrecen una excelente movilidad.

Beneficios

Tecnología avanzada

El generador integrado está diseñado para toda la vida útil de la pavimentadora.

Hasta 15% menos de consumo de combustible

Ofrece una mayor eficiencia de combustible con el generador integrado y la modalidad Eco avanzada.

Funcionamiento rápido y simple

con diversas mejoras de ahorro de combustible.

Especificaciones del producto para AP1055

Alcance de pavimentación con el modelo SE60 V 3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25') 3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
Alcance de pavimentación con el modelo SE60 FM 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6") 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6")
Alcance de pavimentación con el modelo SE60 V XW 3 m - 10 m (10' - 33') 3 m - 10 m (10' - 33')
Alcance de pavimentación con el modelo SE60 VT XW 3 m - 10 m (10' - 33') 3 m - 10 m (10' - 33')
Longitud en orden de trabajo 22.3 pie 6.8 m
Ancho en orden de trabajo 10.8 pie 3.3 m
Altura total 12.25 pie 3.7 m
Longitud de transporte 21.9 pie 6.6 m
Anchura de transporte 9.8 pie 3 m
Altura de transporte 9.7 pie 2.9 m
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 V 45,087 lb 20451 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 FM 45,352 lb 20571 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 V XW 46,573 lb 21125 kg
Peso de embarque: solo pavimentadora 36,800 lb 16691 kg
Capacidad de producción máxima 1602 ton(EE.UU.)/h 1766 t/h
Velocidad máxima de desplazamiento 9 milla/h 14.5 km/h
Velocidad máxima de pavimentación 210 pie/min 64 m/min
Velocidad máxima de pavimentación: con reglón de barra de pisón 82 pie/min 25 m/min
Radio de giro interior 1.5 pie 0.5 m
Capacidad del tanque de combustible 92 gal (EE.UU.) 348 L
Tanque del DEF 5 gal (EE.UU.) 19.1 L
Sistema de enfriamiento 12 gal (EE.UU.) 45 L
Tanque de aceite hidráulico 58 gal (EE.UU.) 219 L
Tanque de lavado 7.9 gal (EE.UU.) 30 L
Potencia bruta 225 hp 168 kW
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1

AP1055 Equipos estándar

Entorno de operación

  • Estaciones de operación dobles
  • Guía de dirección
  • Sistema de ventilación

Tecnología

  • Product Link™ Elite 641 celular

Tren de fuerza

  • Control automático de velocidad del motor
  • Motor C7.1 Cat®
  • Ventilador de enfriamiento de velocidad variable
  • Modalidad Eco
  • Aceite hidráulico de larga duración

Sistema eléctrico

  • Generador de 70 kW
  • Técnico Electrónico Cat®
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Tomacorriente de arranque auxiliar remoto
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Tomacorriente de 12 V
  • Alternador de 100A
  • Baterías de 1.400 CCA

Suministro de materiales

  • Sensores de alimentación de tipo de material de contacto
  • Rodillo de empuje ajustable

Servicio y mantenimiento

  • Refrigerante de larga duración
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de análisis programado de aceite
  • Mirillas

Seguridad

  • Alarma de retroceso
  • Bocina
  • Luces de trabajo
  • Paquete de espejos
  • Cubiertas antivandalismo

AP1055 Equipos opcionales

Tecnología

  • Cat® Grade Control
  • Sensor del nivel de la tolva y de la altura de los materiales
  • Pave Start Assistant
  • Product Link™ Elite 631 satelital
  • Mapeo térmico

Entorno de operación

  • Asiento con amortiguación neumática
  • Techo rígido
  • Pedal de deceleración
  • Dirección de fricción
  • Asientos con calefacción
  • Blindajes laterales
  • Indicador del punto de remolque (2°)
  • Deflector
  • Visor de pantalla
  • Parabrisas

Tren de fuerza

  • Pesos del lastre delantero
  • Correa Mobil-trac™lisa
  • Correa Mobil-trac™: con diseño de banda de rodamiento

Sistema eléctrico

  • Tablero de potencia auxiliar de 6,6 kW

Suministro de materiales

  • Extensión de sinfín
  • Dispositivos de nivelación
  • Extensiones manuales del bastidor principal
  • Extensiones eléctricas del bastidor principal
  • Sensores de alimentación sónicos
  • Compuerta frontal con plegamiento eléctrico
  • Enganche para camión
  • Bomba de lavado y carrete
  • Tanque de lavado
  • Paquetes de pavimentación de ancho amplio

Servicio y mantenimiento

  • Kits de reparación y servicio
  • Kits de tiempo de disponibilidad

Opciones de reglón

  • Reglón SE60 V
  • Reglón SE60 FM
  • Reglón SE5 VT XW
  • Reglón SE60 V XW

Referencias de pendiente

  • Viga de nivelación sónica
  • Pala rígida de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')

Vea cómo AP1055 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Grade con Grade and Slope para pavimentadoras

    El Sistema Cat® Grade and Slope se diseñó para eliminar las irregularidades de la superficie del pavimento. El sistema tiene sensores que controlan la elevación e inclinación. Estos sensores pueden trabajar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos de elevación o de pendiente transversal y mantener los valores previstos. Las vigas promedio equipadas con varios sensores proporcionan un área de promedio más larga para eliminar las irregularidades y conseguir transiciones más suaves.

  • Cat Grade con mapeo térmico para pavimentos

    El mapeo térmico monitoriza las temperaturas de la superficie del asfalto utilizando una cámara de infrarrojos y un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) con precisión RTK. Al ver las temperaturas en tiempo real, los contratistas pueden identificar las variaciones y tomar medidas para gestionar el proceso de entrega de la planta a la pavimentadora, así como afinar las prácticas de pavimentación y conseguir temperaturas de colocación más uniformes.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Sistema Cat® Grade and Slope se diseñó para eliminar las irregularidades de la superficie del pavimento. El sistema tiene sensores que controlan la elevación e inclinación. Estos sensores pueden trabajar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos de elevación o de pendiente transversal y mantener los valores previstos. Las vigas promedio equipadas con varios sensores proporcionan un área de promedio más larga para eliminar las irregularidades y conseguir transiciones más suaves.

Explore la tecnología

El mapeo térmico monitoriza las temperaturas de la superficie del asfalto utilizando una cámara de infrarrojos y un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) con precisión RTK. Al ver las temperaturas en tiempo real, los contratistas pueden identificar las variaciones y tomar medidas para gestionar el proceso de entrega de la planta a la pavimentadora, así como afinar las prácticas de pavimentación y conseguir temperaturas de colocación más uniformes.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  AP1055

Ver más ofertas