AP655

Pavimentadoras de asfalto de cadenas AP655

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Alcance de pavimentación con el modelo SE47 FM
2,44 m - 6,25 m (8' - 20' 6")
2,44 m - 6,25 m (8' - 20' 6")
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 FM
40,560 lb
18397 kg
Capacidad de producción máxima
1433 ton(EE.UU.)/h
1300 t/h

Descripción general

Rendimiento comprobado y fiable

La Pavimentadora de Asfalto AP655 es una pavimentadora con cadena de caucho que ofrece un alto retorno de la inversión. Esta pavimentadora de alta producción ofrece un sistema de reglón de rápido calentamiento, componentes duraderos y tecnología fácil de usar, al mismo tiempo que consume menos combustible. Las diversas opciones de reglón proporcionan versatilidad y resultados de alta calidad en carreteras interestatales, autopistas, aeropuertos y estacionamientos.

Beneficios

Tecnología avanzada

El generador integrado está diseñado para toda la vida útil de la pavimentadora.

Hasta 15% menos de consumo de combustible

Ofrece una mayor eficiencia de combustible con el generador integrado y la modalidad Eco avanzada.

Funcionamiento rápido y simple

con diversas mejoras de ahorro de combustible.

Especificaciones del producto para AP655

Alcance de pavimentación con el modelo SE47 FM 2,44 m - 6,25 m (8' - 20' 6") 2,44 m - 6,25 m (8' - 20' 6")
Alcance de pavimentación con el modelo SE50 V 2,55 m - 6,5 m (8' 4" - 21' 4") 2,55 m - 6,5 m (8' 4" - 21' 4")
Alcance de pavimentación con el modelo SE60 V 3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25') 3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
Alcance de pavimentación con el modelo SE60 FM 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6") 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6")
Longitud en orden de trabajo 21.75 pies 6.6 m
Ancho en orden de trabajo 10.8 pies 3.3 m
Altura total 12.3 pies 3.7 m
Longitud de transporte 20.9 pies 6.4 m
Anchura de transporte 9.8 pies 3 m
Altura de transporte 9.7 pies 2.9 m
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 FM 40,560 lb 18397 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE50 V 41,597 lb 18868 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 FM 42,150 lb 19119 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 V 41,890 lb 19001 kg
Peso de embarque: solo pavimentadora 33,730 lb 15292 kg
Capacidad del tanque de combustible 73 gal (EE.UU.) 278 L
Tanque del DEF 5 gal (EE.UU.) 19.1 L
Sistema de enfriamiento 8 gal (EE.UU.) 31 L
Tanque de aceite hidráulico 58 gal (EE.UU.) 219 L
Tanque de lavado 7.9 gal (EE.UU.) 30 L
Capacidad de producción máxima 1433 ton(EE.UU.)/h 1300 t/h
Velocidad máxima de desplazamiento 9 milla/h 14.5 km/h
Velocidad máxima de pavimentación 210 pie/min 64 m/min
Radio de giro interior 1.5 pies 0.5 m
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia bruta 173 hp 129 kW

AP655 Equipos estándar

Entorno de operación

  • Estaciones de operación dobles
  • Guía de dirección
  • Sistema de ventilación

Tecnología

  • Product Link™ Elite 641 celular

Tren de fuerza

  • Control automático de velocidad del motor
  • Motor C4.4 Cat®
  • Ventilador de enfriamiento de velocidad variable
  • Modalidad Eco
  • Aceite hidráulico de larga duración

Sistema eléctrico

  • Generador de 70 kW
  • Técnico Electrónico Cat®
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Tomacorriente de arranque auxiliar remoto
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Tomacorriente de 12 V
  • Alternador de 100A
  • Baterías de 1.000 CCA

Suministro de materiales

  • Sensores de alimentación de tipo de material de contacto
  • Rodillo de empuje ajustable

Servicio y mantenimiento

  • Refrigerante de larga duración
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de análisis programado de aceite
  • Mirillas
  • Calentador de refrigerante del motor

Seguridad

  • Alarma de retroceso
  • Bocina
  • Luces de trabajo
  • Paquete de espejos
  • Cubiertas antivandalismo

AP655 Equipos opcionales

Tecnología

  • Cat® Grade Control
  • Sensor del nivel de la tolva y de la altura de los materiales
  • Pave Start Assistant
  • Product Link™ Elite 631 satelital
  • Mapeo térmico

Entorno de operación

  • Asiento con amortiguación neumática
  • Techo rígido
  • Pedal de deceleración
  • Dirección de fricción
  • Asientos con calefacción
  • Blindajes laterales
  • Indicador del punto de remolque (2°)
  • Deflector
  • Visor de pantalla
  • Parabrisas

Tren de fuerza

  • Pesos del lastre delantero
  • Correa Mobil-trac™lisa
  • Correa Mobil-trac™: con diseño de banda de rodamiento

Sistema eléctrico

  • Tablero de potencia auxiliar de 6,6 kW

Suministro de materiales

  • Extensión de sinfín
  • Dispositivos de nivelación
  • Extensiones manuales del bastidor principal
  • Extensiones eléctricas del bastidor principal
  • Sensores de alimentación sónicos
  • Compuerta frontal con plegamiento eléctrico
  • Enganche para camión
  • Bomba de lavado y carrete
  • Tanque de lavado
  • Paquetes de pavimentación de ancho amplio

Servicio y mantenimiento

  • Kits de reparación y servicio
  • Kits de tiempo de disponibilidad

Opciones de reglón

  • Reglón SE47 FM
  • Reglón SE50 V
  • Reglón SE60 V
  • Reglón SE60 FM

Referencias de pendiente

  • Pala rígida de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')
  • Viga de nivelación sónica

Vea cómo AP655 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Pavimentadora AP655

Pavimentadora AP655

Pavimentadora AP655

Pavimentadora AP655

Pavimentadora AP655

Pavimentadora AP655
Pavimentadora AP655
Pavimentadora AP655
Pavimentadora AP655
Pavimentadora AP655

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Sistema Cat® Grade and Slope se diseñó para eliminar las irregularidades de la superficie del pavimento. El sistema tiene sensores que controlan la elevación e inclinación. Estos sensores pueden trabajar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos de elevación o de pendiente transversal y mantener los valores previstos. Las vigas promedio equipadas con varios sensores proporcionan un área de promedio más larga para eliminar las irregularidades y conseguir transiciones más suaves.

Explore la tecnología

El mapeo térmico monitoriza las temperaturas de la superficie del asfalto utilizando una cámara de infrarrojos y un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) con precisión RTK. Al ver las temperaturas en tiempo real, los contratistas pueden identificar las variaciones y tomar medidas para gestionar el proceso de entrega de la planta a la pavimentadora, así como afinar las prácticas de pavimentación y conseguir temperaturas de colocación más uniformes.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  AP655

Ver más ofertas