AP455

Pavimentadoras de asfalto de cadenas AP455

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Alcance de pavimentación con el modelo SE47 FM
2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6")
2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6")
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 FM
31,533 lb
14303 kg
Capacidad de producción máxima
853 ton(EE.UU.)/h
774 t/h

Descripción general

Más flexibilidad

La pavimentadora de asfalto AP455 Mobil-trac™ ofrece una excelente tracción y movilidad, así como una fácil configuración y un amplio rango de pavimentación, lo que la convierte en la máquina perfecta para calles urbanas, estacionamientos, carreteras rurales y muchas otras aplicaciones de tipo pequeño e intermedio.

Beneficios

Diseño compacto

La huella pequeña simplifica la maniobrabilidad en espacios reducidos, mientras que el peso más ligero y la anchura óptima facilitan el transporte.

Funcionamiento simple

La consola deslizante única, la pantalla de fácil visualización y la visibilidad sin obstáculos de la tolva se combinan para simplificar el funcionamiento.

Más flexibilidad

Los diseños configurables del reglón, las velocidades de transporte elevadas y los componentes reparables proporcionan a los contratistas una flexibilidad excelente.

Especificaciones del producto para AP455

Alcance de pavimentación con el modelo SE47 FM 2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6") 2,4 m - 5,9 m (8' - 19' 6")
Alcance de pavimentación con el modelo SE47 V 2,4 m - 6,1 m (8' - 20') 2,4 m - 6,1 m (8' - 20')
Altura de entrada del camión 22 pulg 567 mm
Longitud en orden de trabajo 19 pies 5.8 m
Ancho en orden de trabajo 10.75 pies 3.3 m
Altura total 10.75 pies 3.2 m
Longitud de transporte 18.1 pies 5.5 m
Ancho de transporte 8.5 pies 2.5 m
Altura de transporte 8.6 pies 2.5 m
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 FM 31,533 lb 14303 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 V 31,292 lb 14194 kg
Peso de embarque: solo pavimentadora 24,837 lb 11266 kg
Tanque de combustible 53 gal (EE.UU.) 200 L
Tanque del DEF 5 gal (EE.UU.) 19 L
Sistema de enfriamiento: total 6.3 gal (EE.UU.) 24 L
Tanque de aceite hidráulico 32 gal (EE.UU.) 121 L
Tanque de rocío de lavado 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Potencia del motor (1) 120 hp 90 kW
Modelo de motor (1) Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potencia bruta 120 hp 90 kW
Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Capacidad de producción máxima 853 ton(EE.UU.)/h 774 t/h
Velocidad máxima de pavimentación 200 pie/min 61 m/min
Velocidad máxima de desplazamiento 7 milla/h 11 km/h

AP455 Equipos estándar

Entorno de operación

  • Consola simple y deslizante
  • Guía de dirección
  • Sistema de ventilación

Tecnología

  • Product Link™ Elite 643 (celular)

Tren de fuerza

  • Cat® C3.6 de cuatro cilindros
  • Ventilador de enfriamiento de velocidad variable
  • Correa Mobil-trac lisa

Sistema eléctrico

  • Batería de 1.400 CCA
  • Alternador de 150 amperios
  • Sistema de carga de 12V
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Disyuntor de restablecimiento automático para sensores de material
  • Batería (no requiere mantenimiento)
  • Técnico Electrónico Cat® (Cat ET)
  • Tomacorriente de arranque remoto

Suministro de materiales

  • Extensiones de sinfín de 0,15 m (6")
  • Sensores de contacto de alimentación de material
  • Rodillo de empuje ajustable

Servicio y mantenimiento

  • Aceite hidráulico Cat® HYDO Advanced
  • Drenajes de acceso remoto
  • Actualización remota
  • Kits de reparación y servicio
  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite
  • Mirillas, refrigerante del motor, aceite hidráulico

adicional

  • Alarma de retroceso
  • Bocina de advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo LED
  • Paquete de espejos

AP455 Equipos opcionales

Entorno de operación

  • Techo
  • Pedal de deceleración
  • Asiento con calefacción
  • Dirección de fricción
  • Deflector
  • Blindajes laterales
  • Parabrisas

Tecnología

  • Cat® Grade Control
  • Basic Grade Control
  • Product Link™ Elite 683 celular/satelital

Tren de fuerza

  • Pesos del lastre delantero

Suministro de materiales

  • Extensiones de sinfín de 0,46 m (1,5")
  • Extensiones eléctricas del bastidor principal
  • Extensiones manuales del bastidor principal
  • Sensores sónicos de alimentación de material
  • Enganche para camión
  • Bomba de lavado y carrete

adicional

  • Luces LED de desplazamiento por carretera
  • Baliza de advertencia LED
  • Luces LED de desplazamiento por carretera
  • Baliza de advertencia LED

Vea cómo AP455 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Pavimentadora AP455

Pavimentadora AP455

Pavimentadora AP455

Pavimentadora AP455

Pavimentadora AP455

Pavimentadora AP455
Pavimentadora AP455
Pavimentadora AP455
Pavimentadora AP455
Pavimentadora AP455

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Sistema Cat® Grade and Slope se diseñó para eliminar las irregularidades de la superficie del pavimento. El sistema tiene sensores que controlan la elevación e inclinación. Estos sensores pueden trabajar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos de elevación o de pendiente transversal y mantener los valores previstos. Las vigas promedio equipadas con varios sensores proporcionan un área de promedio más larga para eliminar las irregularidades y conseguir transiciones más suaves.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  AP455

Ver más ofertas