Las Motoniveladoras 140 JOY AWD están diseñadas para nivelar caminos; conformar bermas, pendientes y zanjas; y remover nieve.

Motoniveladoras 140/140 AWD JOY (Tier 4/Stage V)\ Tier 4 / Stage V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Gama de potencia neta (Tier 4)
179 hp
133 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
42647 lb
19344 kg
Ancho de la hoja
12 pies
3.7 m

Descripción general

Nivelación de longitudes mayores

La Motoniveladora Cat® 140 permite lograr una nivelación más precisa desde una cómoda cabina. Los controles de la palanca universal son ergonómicos para ofrecer comodidad al operador. Con una variedad de opciones de tecnología, puede mejorar la precisión de la nivelación y ahorrar en materiales. Además, con intervalos de mantenimiento más largos, la Motoniveladora 140 permite obtener costos de operación bajos, mientras se mantiene la productividad y la eficiencia.

Beneficios

menos combustible

El uso de la modalidad Eco durante la operación aumenta la eficiencia del combustible.

Tecnologías integradas

El uso de las tecnologías Cat® Grade puede aumentar su productividad general con mayor precisión, reducir la duplicación del trabajo y disminuir los costos.

Menos movimiento del brazo

Reduzca la fatiga causada por el movimiento del brazo con los controles de la palanca universal.

Especificaciones del producto para 140/140 AWD JOY (Tier 4/Stage V)\

Gama de potencia neta (Tier 4) 179 hp 133 kW
Modelo de motor Cat® C9.3 Cat® C9.3
Calibre 4.5 pulg 115 mm
Carrera 5.9 pulg 149 mm
Velocidad a potencia nominal 2.000rpm 2.000rpm
VHP Plus: potencia neta de marcha 4ª de avance 210 hp 156 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 8ª de avance 231 hp 172 kW
Potencia base (1ª marcha): neta (métrica) 181 hp 133 kW
Par máximo: VHP Plus 840 lb/pie 1138 N·m
Gama de VHP Plus: neta (métrica) 133-172 kW (181-234 HP) 133-172 kW (181-234 HP)
Capacidad estándar 109 °F 43 °C
VHP Plus: potencia neta de marcha 2ª de avance 189 hp 141 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 3ª de avance 200 hp 149 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 1ª de avance 179 hp 133 kW
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea
VHP Plus: potencia neta de marcha 2ª de retroceso 189 hp 141 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 5ª de avance 215 hp 160 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 1ª de retroceso 179 hp 133 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 7ª de avance 225 hp 168 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 6ª de avance 220 hp 164 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 3ª a 6ª de retroceso 200 hp 149 kW
Temperatura ambiente alta: velocidad estándar del ventilador 1.400 rpm 1.400 rpm
Gama de VHP Plus: neta 133-172 kW (179-231 HP) 133-172 kW (179-231 HP)
Reserva de par 38% 38%
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 L
Cantidad de cilindros 6 6
Altitud de reducción de potencia 10000 pies 3050 m
Temperatura ambiente alta: velocidad máxima del ventilador 1.550 rpm 1.550 rpm
Temperatura ambiente alta: velocidad mínima del ventilador 500 rpm 500 rpm
Capacidad para temperatura ambiente alta 122 °F 50 °C
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 42647 lb 19344 kg
Peso bruto del vehículo: máximo, eje delantero 17075 lb 7745 kg
Peso bruto del vehículo: máximo, eje trasero 38069 lb 17268 kg
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual, eje delantero 12055 lb 5468 kg
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual, eje trasero 30592 lb 13876 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje delantero 9343 lb 4238 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje trasero 28077 lb 12736 kg
Peso bruto del vehículo máximo total 55144 lb 25013 kg
Peso bruto del vehículo: base, total 37420 lb 16974 kg
Peso total en orden de trabajo con equipamiento habitual 42647 lb 19344 kg
Ancho de la hoja 12 pies 3.7 m
Altura de la vertedera 24 pulg 610 mm
Vertedera: grosor 0.87 pulg 22 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre de la garganta 6.5 pulg 166 mm
Ancho de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Ancho de la cantonera 6 pulg 152 mm
Cantonera: grosor 0.6 pulg 16 mm
Tracción de la hoja: GVW base 25269 lb 11462 kg
Tracción de la hoja: GVW máximo 34262 lb 15541 kg
Presión descendente de la hoja: GVW base 16038 lb 7275 kg
Presión descendente de la hoja: GVW máximo 29309 lb 13294 kg
Vertedera: ancho de la hoja 12 pies 3.7 m
Velocidad máxima: avance 29 milla/h 46.6 km/h
Velocidad máxima: retroceso 23 milla/h 36.8 km/h
Radio de giro: neumáticos delanteros exteriores 25.59 pies 7.8 m
Alcance de dirección: izquierda o derecha 50° 50°
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 20° 20°
Avance: 1ª 2.5 milla/h 4.1 km/h
Avance: 2ª 3.4 milla/h 5.5 km/h
Avance: 3ª 5 milla/h 8 km/h
Avance: 4ª 6.9 milla/h 11 km/h
Avance: 5ª 10.6 milla/h 17.1 km/h
Avance: 6ª 14.5 milla/h 23.3 km/h
Avance: 7ª 19.9 milla/h 32 km/h
Avance: 8ª 29 milla/h 46.6 km/h
Retroceso: 1ª 2 milla/h 3.2 km/h
Retroceso: 2ª 3.7 milla/h 6 km/h
Retroceso: 3ª 5.4 milla/h 8.7 km/h
Retroceso: 4ª 8.4 milla/h 13.5 km/h
Retroceso: 5ª 15.7 milla/h 25.3 km/h
Retroceso: 6ª 23 milla/h 36.8 km/h
Capacidad de combustible 104 gal (EE.UU.) 394 L
Sistema de enfriamiento 15 gal (EE.UU.) 57 L
Sistema hidráulico total 26.4 gal (EE.UU.) 100 L
Tanque del sistema hidráulico 16.9 gal (EE.UU.) 64 L
Fluido de escape de combustible diésel 5.8 gal (EE.UU.) 22 L
Transmisión: diferencial, mandos finales 18.5 gal (EE.UU.) 70 L
Aceite del motor 7.9 gal (EE.UU.) 30 L
Caja en tándem: cada una 20 gal (EE.UU.) 76 L
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 gal (EE.UU.) 0.5 L
Caja del mando circular 1.8 gal (EE.UU.) 7 L
Marchas de avance/retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso
Transmisión APECS, mando directo, servotransmisión APECS, mando directo, servotransmisión
Frenos de servicio Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite
Frenos de servicio: área de superficie 3565 pulg² 23000 cm²
Frenos de estacionamiento Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite
Frenos secundarios Circuito doble Circuito doble
Tipo de circuito Paralelo Paralelo
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable
Rendimiento de la bomba 55.7 gal EE.UU./min 210 L/min
Presión máxima del sistema 3500 lb/pulg² 24150 kPa
Capacidad del tanque de depósito 16.9 gal (EE.UU.) 64 L
Presión de respaldo 885 lb/pulg² 6100 kPa
Barra de tiro: ancho 3 pulg 76.2 mm
Diámetro del círculo 60.2 pulg 1530 mm
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 pulg 40 mm
Barra de tiro: altura 6 pulg 152 mm
Estructura del bastidor delantero: ancho 12 pulg 305 mm
Círculo: altura 5.4 pulg 138 mm
Estructura del bastidor delantero: altura 12.6 pulg 321 mm
Barra de tiro: grosor 0.5 pulg 12.7 mm
Placa superior o inferior delantera: ancho 12 pulg 305 mm
Placa superior o inferior delantera: grosor 0.87 pulg 22 mm
Eje delantero: altura al centro 23.5 pulg 596 mm
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18°
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32°
Desplazamiento central del círculo derecho 28.7 pulg 728 mm
Desplazamiento central del círculo izquierdo 27.4 pulg 695 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera derecha 26 pulg 660 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera izquierda 20.1 pulg 510 mm
Ángulo máximo de posición de la hoja 90° 90°
Alcance de la punta de la hoja hacia delante 40° 40°
Alcance de la punta de la hoja hacia atrás
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 77.9 pulg 1978 mm
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 70.5 pulg 1790 mm
Levantamiento máximo sobre el suelo 18.9 pulg 480 mm
Profundidad máxima de corte 28.1 pulg 715 mm
Profundidad máxima de desgarramiento 16.8 pulg 426 mm
Separación del soporte del vástago del desgarrador 21 pulg 533 mm
Soportes del vástago del desgarrador 5 5
Fuerza de penetración 20812 lb 9440 kg
Fuerza de dislocación 27794 lb 12607 kg
Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada 40.6 pulg 1031 mm
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 pulg 1184 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 pulg 467 mm
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificado 11.5 pulg 292 mm
Trasero: profundidad máxima de escarificación 16.8 pulg 426 mm
Tipo V delantero: ancho de trabajo 47.4 pulg 1205 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 40.6 pulg 1031 mm
Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador 11 11
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 11 de mayo 11 de mayo
Trasero: ancho de trabajo 84 pulg 2133 mm
Trasero: soportes del vástago del escarificador 9 9
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 pulg 267 mm
Frenos ISO 3450 ISO 3450
Dirección ISO 5010 ISO 5010
Ruido ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.
Altura 19.9 pulg 506 mm
Ancho 7.9 pulg 201 mm
Grosor de la pared lateral interior 0.63 pulg 16 mm
Grosor de la pared lateral exterior 0.71 pulg 18 mm
Paso de la cadena impulsora 2 pulg 50.8 mm
Separación del eje de la rueda 60 pulg 1523 mm
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15° 15°
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25° 25°
Altura: parte superior de la cabina 130 pulg 3308 mm
Longitud desde el contrapeso hasta el desgarrador 399 pulg 10136 mm
Ancho: neumáticos delanteros exteriores 98.9 pulg 2511 mm
Longitud desde el eje delantero hasta el tándem medio 241 pulg 6123 mm
Longitud desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 351 pulg 8912 mm
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera 100 pulg 2552 mm
Longitud: entre ejes en tándem 60 pulg 1523 mm
Ancho de los neumáticos traseros exteriores 98.9 pulg 2511 mm
Ancho de las líneas centrales de los neumáticos 84.3 pulg 2140 mm
Altura al centro del eje delantero 23.5 pulg 596 mm
Altura hasta el tubo de escape vertical 128 pulg 3256 mm
Altura hasta la parte superior de los cilindros 120 pulg 3040 mm
Espacio libre sobre el suelo: eje trasero 13.3 pulg 339 mm

140/140 AWD JOY (Tier 4/Stage V)\ Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Filtro de aire de dos etapas de tipo seco diésel con reducción automática de la potencia del motor y expulsor de polvo automático, indicador de servicio a través de Cat Messenger
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC)
  • Tensor automático de correa ondulada
  • Frenos hidráulicos de discos en aceite en las cuatro ruedas
  • Ventilador hidráulico abatible proporcional a la demanda
  • Tanque del fluido de escape de combustible diésel de 22,0 L (5,8 gal EE.UU.) con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Diferencial automático con traba o sin traba
  • Drenaje ecológico del aceite del motor
  • Modalidad Eco
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor C9.3 que cumple con normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea
  • Tanque de combustible de 394 L (104 gal EE.UU.) con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero modular
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Transmisión con 8 velocidades de avance y 6 de retroceso, servotransmisión, mando directo y estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador sellado de 150 amperios
  • Baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento de 1.125 CCA
  • Tablero del disyuntor con acceso a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas electrohidráulicas
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Listo para instalación de control de pendiente - Mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, montajes y soportes
  • Luces montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, retroceso, LED de parada y cola
  • Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calentador
  • Posamuñecas y apoyabrazos regulables electrónicamente
  • Articulación automática de retorno al centro
  • Sistema de información del operador Cat Messenger
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla digital de velocidad y marchas
  • Puertas del lado izquierdo y derecho con limpiaparabrisas
  • Medidor del nivel de la máquina
  • Grupo de medidores (analógicos): - combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, RPM del motor, temperatura del aceite hidráulico, recuperación, DEF
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos con palanca universal de levantamiento de la hoja derecho e izquierdo con posición libre, mando del círculo, punta y desplazamiento lateral de la hoja, cambio central, inclinación de las ruedas delanteras, articulación y servodirección
  • Palanca universal con apoyabrazos regulables
  • Selección de marchas de palanca universal
  • Servodirección hidráulica con palanca universal
  • Escaleras del lado izquierdo y derecho de la cabina
  • Luces para uso nocturno en la cabina
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cabina con ROPS insonorizada de 70 dB(A)
  • Asiento Comfort con suspensión y tapizado en tela
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento para enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador
  • Ventanas con vidrios laminados: - delanteras fijas con limpiaparabrisas intermitente - ventana de la puerta con limpiaparabrisas intermitente (3)
  • Ventanas templadas: - limpiaparabrisas izquierdo y derecho - limpiaparabrisas trasero e intermitente

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a -35°C (-30°F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Se incluye una deducción parcial para los neumáticos en llantas de varias piezas de 254 × 607 mm (10 × 24") en el precio y peso base de la máquina

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Acumuladores del freno con certificación doble
  • Pintura antideslumbrante
  • Parachoques trasero con enganche integrado
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 × 16 mm (6 × 5/8") - curvas de acero DH-2 - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Puertas (3) del compartimiento del motor con traba
  • Barra de tiro - 6 zapatas con bandas antidesgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas con tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - acero DH-2 de 16 mm (5/8") - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Traba hidráulica del implemento para desplazamiento por carretera y servicio
  • Vertedera
  • Montaje de accesorios en el techo de la cabina
  • Bomba hidráulica de alta capacidad de 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador con acceso para la limpieza (a ambos lados, con puertas abatibles hacia afuera)
  • Dirección secundaria
  • Capacidad de servicio del lado izquierdo
  • Orificios S·O·S: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela o protectores del tándem
  • Caja de herramientas

140/140 AWD JOY (Tier 4/Stage V)\ Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 280 amperios
  • Baterías de servicio extremo de 1.400 CCA
  • Luces: faros altos
  • Luces: faros bajos
  • Luces: luces de trabajo básicas
  • Luces: luces de trabajo adicionales LED
  • Luces de advertencia: baliza o estroboscópica
  • Luces: montaje para luz de advertencia

PROTECTORES

  • Protección de articulación
  • Guardabarros delanteros
  • Guardabarros trasero
  • Protección del eje delantero
  • Insonorización (inferior)
  • Insonorización (recinto)
  • Transmisión

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Espejos exteriores con calefacción de 24 V
  • Espejos exteriores montados
  • Configuración Comfort Plus
  • Configuración Comfort Premium

TREN DE FUERZA

  • Tracción en todas las ruedas
  • Antefiltro para nieve
  • Motor de arranque de servicio extremo de 1.000 A
  • Transmisión automática

OTROS ACCESORIOS

  • Opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Pendiente transversal integrada
  • Acumuladores de levantamiento de la hoja
  • Cámara retrovisora
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Drenaje ecológico del motor Wiggins
  • Calentador, refrigerante del motor: 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor: 240 V
  • Se encuentran disponibles configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas para el desgarrador trasero, la hoja topadora, el arado para nieve y el ala para nieve.
  • Montaje de ala para nieve, listo para la instalación de bastidor
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Ventilador reversible automático o manual
  • Cat GRADE con 3D

HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS DE CORTE

  • Extensión de la hoja izquierda de 610 mm (2')
  • Extensión de la hoja derecha de 610 mm (2')
  • Contrapeso
  • Cuchillas curvas
  • Cantoneras recubiertas
  • Montaje para el grupo de levantamiento delantero
  • Grupo de levantamiento delantero mecánico
  • Punta de nivelación, penetración angosta y superior
  • Paquete del escarificador de montaje intermedio
  • Vertedera: 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Vertedera: 4.267 mm × 686 mm × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Placa de empuje
  • Desgarrador trasero
  • Diente del desgarrador
  • Escarificador delantero
  • Configuración para nieve
  • Paquete listo para la instalación de ala para nieve
  • Enganche de remolque

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA

  • Configuración canadiense
  • Configuración europea
  • Configuración para carretera TUV

CONFIGURACIONES OPTATIVAS DE LOS NEUMÁTICOS

  • Tamaño de la llanta: 9 × 24; grupo de ruedas: una sola pieza; neumáticos: 14.0R24
  • Tamaño de la llanta: 13 × 25; grupo de ruedas: una sola pieza; neumáticos: 17.5R25
  • Tamaño de la llanta: 10 × 24; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 14.0R24
  • Tamaño de la llanta: 10 × 24; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 14.0-24
  • Tamaño de la llanta: 14 × 25; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 17.5R25
  • Tamaño de la llanta: 14 × 25; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 17.5-25
  • Nota: Consulte con su distribuidor para obtener información sobre el ancho, el tamaño y la marca de los neumáticos individuales.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 140/140 AWD JOY (Tier 4/Stage V)\ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140