Vertedera
| Ancho de la hoja | 12 pie 3.7 m |
| Cantonera | 6 pulg 152 mm |
| Cuchillas | 6 pulg 152 mm |
| Altura de la hoja | 24 pulg 610 mm |
| Espacio libre de la garganta | 4.1 pulg 105 mm |
| Radio del arco | 16.3 pulg 413 mm |
Especificaciones principales
La Motoniveladora 120 Cat® de última generación ofrece las opciones de palanca universal o volante de dirección y controles de palanca con la opción de tracción en todas las ruedas. Ahorra hasta un 15 % en consumo de combustible. Las opciones de cabina y comodidad ayudan a mejorar el rendimiento. Lao opciones de tecnología integrada de fábrica aseguran la nivelación para cualquier proyecto.
Utilice menos combustible con el Motor Cat C7.1 y la modalidad ECO.
Diseñada para la máxima comodidad del operador, la cabina de última generación le ofrece opciones de control y comodidad que benefician la productividad.
Extienda los intervalos de mantenimiento mediante el uso de la nueva tecnología de filtración. Los filtros se agrupan para facilitar el acceso.
| Ancho de la hoja | 12 pie 3.7 m |
| Cantonera | 6 pulg 152 mm |
| Cuchillas | 6 pulg 152 mm |
| Altura de la hoja | 24 pulg 610 mm |
| Espacio libre de la garganta | 4.1 pulg 105 mm |
| Radio del arco | 16.3 pulg 413 mm |
| Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1.430), el sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,521 ton EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1.430), el sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,521 ton EE.UU.). |
| Profundidad máxima de corte | 30.5 pulg 775 mm |
| Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda | 20.1 pulg 512 mm |
| Desplazamiento central del círculo: izquierdo | 26 pulg 656 mm |
| Alcance de la punta de la hoja: hacia atrás | 5 5 |
| Levantamiento máximo sobre el suelo | 16.1 pulg 410 mm |
| Desplazamiento central del círculo: derecho | 26 pulg 656 mm |
| Alcance de la punta de la hoja: hacia delante | 40 40 |
| Alcance máximo del resalto: derecha | 76 pulg 1928 mm |
| Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha | 26.1 pulg 663 mm |
| Alcance máximo del resalto: izquierda | 69.4 pulg 1764 mm |
| Capacidad estándar | 122 °F 50 °C |
| Cantidad de cilindros | 6 6 |
| Gama de potencia neta (Tier 4) | 139 hp 104 kW |
| Altitud de reducción de potencia (AWD) | 5499 pie 1676 m |
| Aumento de par: ISO 9294 | 42% 42% |
| Nota (2) | La potencia neta publicada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta publicada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. |
| Cilindrada | 427.8 pulg³ 7.01 L |
| Altitud de reducción de potencia | 9842.5 pie 3000 m |
| Par máximo: ISO 9249 | 606 lb/pie 822 N·m |
| Nota (3) | Potencia declarada según la norma ISO 14396 Potencia declarada según la norma ISO 14396 |
| Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
| RPM del motor | 2,000 2,000 |
| Par máximo con AWD activada | 611 lb/pie 828 N·m |
| Nota (1) | La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. |
| Modelo de motor | 7.1 Cat 7.1 Cat |
| Carrera | 5.3 pulg 135 mm |
| Emisiones | Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea, Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea, Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea |
| Cárter del motor | 4.8 gal (EE.UU.) 18 L |
| Tanque de fluido de escape diésel (solo Tier 4) | 5 gal (EE.UU.) 15 L |
| Sistema hidráulico | 25.6 gal (EE.UU.) 97 L |
| Tanque de combustible | 65 gal (EE.UU.) 246 L |
| Transmisión y diferencial | 9 gal (EE.UU.) 34 L |
| Mando circular | 1.8 gal (EE.UU.) 7 L |
| Sistema de enfriamiento | 14 gal (EE.UU.) 52.5 L |
| Longitud de la máquina* | 387 pulg 9838 mm |
| Ancho con tracción en todas las ruedas (AWD) | 2551 mm 100.4 pulg |
| Ancho | 102 pulg 2592 mm |
| Nota | * Por lo general, se equipa con bloque de empuje y desgarrador. * Por lo general, se equipa con bloque de empuje y desgarrador. |
| Altura máxima | 151 pulg 3832 mm |
| Ancho de la hoja básica | 12 pie 3.7 m |
| Peso de la máquina Tier 4 con tracción en todas las ruedas (AWD) con palanca universal* | 36,846 lb 16713 kg |
| Peso de la máquina Tier 4 con palanca o volante de dirección* | 35,067 lb 15906 kg |
| Peso de la máquina Tier 4 con tracción en todas las ruedas (AWD) con palanca o volante de dirección* | 36,731 lb 16661 kg |
| Nota (1) | * Con el equipo normal, que incluye una cuchilla adicional de 4.267 mm (14'), los neumáticos, la placa de empuje, el desgarrador, el protector inferior, el operador y depósitos de fluidos llenos. * Con el equipo normal, que incluye una cuchilla adicional de 4.267 mm (14'), los neumáticos, la placa de empuje, el desgarrador, el protector inferior, el operador y depósitos de fluidos llenos. |
| Peso de la máquina Tier 4 con palanca universal* | 35,358 lb 16038 kg |
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.
La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.
La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.
La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.
Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.
La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.
Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.
VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.
VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
La nueva Motoniveladora 120 Cat® de próxima generación: diseñada para satisfacer sus necesidades
La nueva Motoniveladora 120 Cat® de próxima generación: opciones de control