Aumente la productividad con la Motoniveladora Cat 140. Diseñada para ofrecer precisión, eficiencia de combustible y comodidad al operador, es ideal para la construcción y el mantenimiento de caminos.

Motoniveladoras 140 LVR Tier 4 Final, Stage V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349
248 hp
174 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
42542.6 lb
19297 kg
Ancho de la hoja
14 pie
4267 mm

Descripción general

Rediseñadas para ofrecer rendimiento y eficiencia

Motoniveladora Cat 140 de última generación: rendimiento probado para trabajos viales y nivelación de precisión.

Beneficios

Mayor tiempo de actividad

Al combinar intervalos de servicio extendidos con puntos de acceso centralizados, la Motoniveladora 140 de última generación está diseñada para ofrecer una vida útil más prolongada y mayores capacidades de reconstrucción en comparación con los modelos actuales de la 140. El nuevo círculo de alto rendimiento optativo mejora la precisión y el rendimiento de la barra de tracción.

Optimizada para el operador

La amplia pantalla táctil principal de 10 pulgadas (254mm) muestra varias opciones de cámaras multiángulo, cuando se incluyen en la configuración de la máquina, e información integrada de la máquina, mientras que la estación del operador se ha rediseñado para mejorar la visibilidad en toda la cabina. El asiento ajustable con calefacción y enfriamiento proporciona aún más comodidad al operador.

Productividad al máximo

Alcance la nivelación deseada más rápidamente con las tecnologías Cat® Grade optativas y las capacidades de Attachment Ready Option (ARO, Opción lista para la instalación de accesorios) en el tren de potencia que elija: tracción tándem o tracción total para adaptarse a las aplicaciones de la obra. La Motoniveladora 140 de última generación ofrece una capacidad ampliada para actualizar fácilmente los accesorios.

Especificaciones del producto para 140 LVR

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 248 hp 174 kW
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Cantidad de cilindros 6 6
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 42542.6 lb 19297 kg
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual, eje delantero 11783.7 lb 5345 kg
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual, eje trasero 30758.9 lb 13952 kg
Ancho de la hoja 14 pie 4267 mm
Peso de la máquina Tier 4 con palanca o volante de dirección* 42167.8 lb 19127 kg
Peso de la máquina Tier 4 con tracción en todas las ruedas (AWD) con palanca o volante de dirección* 43278.9 lb 19631 kg
Nota (1) * El peso en orden de trabajo con equipamiento habitual se calcula con el tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, protector de la transmisión, desgarrador/escarificador trasero, neumáticos 14.0R24 con llantas de varias piezas y otros equipos. * El peso en orden de trabajo con equipamiento habitual se calcula con el tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, protector de la transmisión, desgarrador/escarificador trasero, neumáticos 14.0R24 con llantas de varias piezas y otros equipos.
Altura: parte superior de la cabina 136 pulg 3454 mm
Altura al centro del eje delantero 24.1 pulg 612 mm
Altura hasta la parte superior de los cilindros 119.8 pulg 3044 mm
Altura hasta el tubo de escape vertical 130.4 pulg 3313 mm
Longitud: de la placa de empuje al desgarrador 405.4 pulg 10297 mm
Longitud desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 350.8 pulg 8911 mm
Longitud: entre ejes en tándem 59 pulg 1498 mm
Ancho de las líneas centrales de los neumáticos 82.2 pulg 2087 mm
Espacio libre sobre el suelo: eje trasero 13.1 pulg 333 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se aplican a las configuraciones del modelo 140 con palanca sin tracción total y con tracción total, a menos que se indique lo contrario. Todas las dimensiones son aproximadas y se aplican a las configuraciones del modelo 140 con palanca sin tracción total y con tracción total, a menos que se indique lo contrario.
Nota El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global: 1.430), el sistema contiene 1,6kg (3,5lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 a 2,288 toneladas métricas (2,521 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global: 1.430), el sistema contiene 1,6kg (3,5lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 a 2,288 toneladas métricas (2,521 tons EE.UU.).
Marchas de avance/retroceso 9 velocidades de avance y 6 de retroceso 9 velocidades de avance y 6 de retroceso
Transmisión Servotransmisión del convertidor de par del contraeje Servotransmisión del convertidor de par del contraeje
Frenos de servicio Sistema hidráulico de doble circuito Sistema hidráulico de doble circuito
Frenos secundarios Sistema hidráulico de doble circuito Sistema hidráulico de doble circuito
Frenos de estacionamiento Aplicación por resorte y liberación hidráulica Aplicación por resorte y liberación hidráulica
Tipo de circuito Paralelo Paralelo
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable
Nota *Potencia de la bomba medida a una velocidad nominal de 2.000 RPM *Potencia de la bomba medida a una velocidad nominal de 2.000 RPM
Dirección ISO 3449:2005, nivel II ISO 3449:2005, nivel II
Frenos ISO 3450:2011; AIS-143:2018 ISO 3450:2011; AIS-143:2018
Ruido ISO 6396: ISO 6395 ISO 6396: ISO 6395

140 LVR Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Volante de dirección/controles de palanca ajustables
  • Cinturón de seguridad
  • Control del acelerador eléctrico
  • Cabina totalmente rediseñada con insonorización y Estructura de Protección en caso de Vuelcos (ROPS) y Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS) integrados
  • Pantalla táctil de cristal líquido completamente a color de 10" (254 mm)
  • Áreas de almacenamiento adicionales
  • Pantalla de información
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento:
  • Posavasos
  • Soporte para teléfono celular
  • Luz interior de techo
  • Gancho para ropa
  • Limpiaparabrisas delanteros

SEGURIDAD

  • Alarma de retroceso
  • Pasamanos
  • Frenos hidráulicos
  • Sistema hidráulico con dispositivo integrado de bajada del implemento en caso de que el motor deje de funcionar
  • Sistema hidráulico con alivio de presión del orificio de trabajo integrado
  • Freno de estacionamiento
  • Espejo retrovisor
  • Espejos laterales
  • Bocina de señalización/advertencia

TREN DE FUERZA

  • Motor diésel C7.1 Cat
  • Modalidad Eco
  • Ventilador proporcional a la demanda
  • Capacidad estándar de 43 °C (109 °F)

VERTEDERA DE GIRO DE LA BARRA DE TIRO

  • Vertedera de giro de la barra de tiro estándar
  • Embrague deslizante del mando de giro

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador sellado
  • Luces de retroceso
  • Panel de disyuntores
  • Baterías de servicio estándar de 900 CCA
  • Motor de arranque eléctrico
  • Luces traseras con iluminación LED
  • Luces halógenas

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Llenado de DEF y combustible a nivel del suelo
  • Los filtros de aceite del motor y de combustible están ubicados por grupo
  • Refrigerante de larga duración
  • Filtros de última generación para combustible y aceite del motor

PROTECTORES

  • Transmisión

140 LVR Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Limpiaparabrisas delanteros inferiores
  • Asiento con suspensión mecánica
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción/enfriamiento
  • Sistema de calefacción/enfriamiento de la cabina
  • Ventiladores de descongelación
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Cabina Plus
  • Pantalla de la ventana trasera
  • Medidor digital de inclinación de la hoja
  • Product Link

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

SEGURIDAD

  • Cinturón de seguridad de arnés de 4 puntos
  • Sistema de detección de presencia del operador
  • Cámara de visión trasera
  • Sistema de dirección secundaria
  • Pasarelas
  • Baliza de advertencia

TREN DE FUERZA

  • Motor de arranque de servicio pesado
  • Transmisión con cambio automático

VERTEDERA DE GIRO DE LA BARRA DE TIRO

  • Barra de tiro ajustable superior
  • Círculo de alto rendimiento
  • Embrague deslizante del mando de giro
  • Circle Saver
  • Lubricación remota del piñón
  • Vertedera de 4,9 m (16 pies)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador con escobillas de 145 A
  • Baterías de servicio pesado de 1.400 CCA

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Listo para el llenado rápido de combustible
  • Luz debajo del capó

PROTECTORES

  • Guardabarros
  • Cubierta, plataforma debajo de la cabina
  • Protectores del cilindro de dirección

INIGUALABLE

  • Enganche de remolque
  • Neumáticos L3
  • Antefiltro Sy-Klone

ACCESORIOS DISPONIBLES DE FÁBRICA

  • Grupos de levantamiento
  • Círculo de alto rendimiento
  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Escarificador central (MMS)
  • Desgarrador/escarificador trasero
  • Vertederas
  • Hoja delantera

ACCESORIOS

  • Grupos de levantamiento
  • Círculo de alto rendimiento
  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Escarificador central (MMS)
  • Desgarrador/escarificador trasero
  • Vertederas
  • Hoja delantera
  • Alas para nieve
  • Arado en V
  • Arado recto
  • Cepillos

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Grade con 3D para motoniveladoras

    La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

  • Cat Grade con Cross Slope para motoniveladoras

    Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 140 LVR se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140

Presentación de la Motoniveladora 140 Cat® de última generación

Presentación de la Motoniveladora 140 Cat® de última generación