Motoniveladora 150 AWD JOY

150/150 AWD JOY Motoniveladoras Tier 4 / Stage V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Gama de potencia neta (Tier 4)
200 hp
149 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
43950 lb
19935 kg
Ancho de la hoja
12 pies
3.7 m

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Características más recientes

Características más recientes

Modernización de la cabina
        
  1. La interfaz del usuario, con mejoras continuas, permite una navegación intuitiva, lo que disminuye la interrupción en el rendimiento con el menú en la pantalla táctil fácil de usar de 10 pulg.
  2.     
  3. Cámara retrovisora integrada de alta definición (HD).
  4.     
  5. Remote Flash ejecutado en pantalla.
  6.     
  7. El operador puede optar por mantener la cámara retrovisora encendida todo el tiempo o hacer que aparezca en pantalla de manera automática cuando la máquina haga marcha hacia atrás.
  8.     
  9. Pantalla de pendiente transversal más grande.
  10.     
  11. Sincronización de alertas de mantenimiento planificado (PM, Planned Maintenance) en pantalla.
  12.     
  13. Se pueden identificar las aplicaciones de forma rápida gracias a una vista de lista en formato de cuadrícula, los nombres abreviados de las aplicaciones y las opciones del menú categorizado.
  14.     
  15. Un nuevo centro de notificaciones hace que la información importante sea visible para el operador y muestra mensajes sin interferir con la vista de la cámara.
  16.     
  17. Las notificaciones codificadas por colores hacen que los mensajes importantes se muestren separados del resto.

Opciones de tecnología
        
  1. Cat Grade 3D Ready
        La opción Cat Grade con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.
  2.     
  3. Cross Slope Assist
    Ahora, Cross Slope Assist incluye cilindro de cambio con detección de posición (PSC, Position Sensing Shift Cylinder), evitación de la hoja del sistema delimitador y dos sensores IMU para simplificar las mejoras sin mástil. Esto permite al operador controlar de forma manual un extremo de la vertedera, mientras que el sistema controla el otro.
  4.     
  5. Opción Attachment Ready
    La opción Attachment Ready (ARO, Attachment Ready Option) brinda montajes giratorios compatibles con sensores para agilizar la instalación posventa de la herramienta.

Nuevo círculo de alto rendimiento
El círculo de alto rendimiento (HPC, High Performance Circle) optativo mejora el rendimiento, la eficiencia y el tiempo de actividad de la máquina mediante intervalos de servicio mejorados y una vida útil superior. A fin de reducir el doble trabajo, es fundamental cumplir con la tolerancia de elevación de la pendiente con eficiencia al momento de diseñar un camino. Mediante el HPC, puede cumplir con el diseño de la tolerancia de elevación de la pendiente con mayor seguridad gracias a un menor desgaste entre el círculo y la barra de tiro.


No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat local la disponibilidad de ofertas específicas en su región. Número de fabricación: 15B.
Diseñado para los operadores

Diseñado para los operadores

        
  • Una buena visibilidad es la clave para la seguridad y la eficiencia. Las puertas de la cabina en ángulo, el recinto ahusado del motor y una ventana trasera inclinada hacen que sea más fácil ver la vertedera y los neumáticos, así como detrás de la máquina. La cámara retrovisora estándar mejora mucho más las líneas de visión alrededor de toda la máquina.
  •     
  • Experimente la cabina más espaciosa y cómoda de la industria.
  •     
  • Los controles de palanca universal fáciles de aprender a usar reemplazan las palancas. De este modo, el movimiento de manos y brazos se reduce, lo que ayuda a reducir la fatiga del operador y lograr una mayor productividad.
  •     
  • Palancas universales de tres ejes exclusivas de la industria
    La palanca universal izquierda controla la transmisión, sube o baja las marchas, y controla la dirección de la transmisión.
    La palanca universal derecha controla la barra de tiro, el círculo y las funciones de la vertedera, además del control electrónico del acelerador y el trabado y destrabado manual del diferencial.
  •     
  • Dirección de seguimiento de la palanca universal: el ángulo de inclinación refleja el ángulo de giro de los neumáticos de dirección.
  •     
  • El empaque de fricción (un sistema de tensión del freno) mantiene la palanca universal en su posición hasta que el operador la mueve.
  •     
  • Las motoniveladoras con palanca universal Cat cuentan con dirección de seguimiento exclusiva de la industria, que permite que las ruedas delanteras operen según la entrada de la palanca universal.
  •     
  • Los interruptores de rodillo infinitamente variables controlan el desgarrador trasero o el grupo de levantamiento delantero (cuando están equipados).
  •     
  • Los interruptores de control están ubicados cerca.
  •     
  • El asiento actualizado cuenta con cojines más blandos, inclinación en tres posiciones y cojines optativos con calefacción y con calefacción y refrigeración.
  •     
  • Los módulos de control se posicionan electrónicamente, lo que permite que cada operador ajuste la posición de operación ideal.
  •     
  • Los montajes de aislamiento múltiples reducen el ruido y la vibración, lo que permite lograr un entorno de trabajo más relajado.
  •     
  • El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de alta capacidad deshumidifica y presuriza la cabina, hace circular aire fresco, impide el ingreso de polvo y mantiene las ventanas limpias.
  •     
  • Opción de elegir tecnologías AM/FM, banda meteorológica o Bluetooth®, o AM/FM, banda meteorológica o Bluetooth y radio XM Sirius.
  •     
  • El control electrónico del acelerador ayuda a mejorar la productividad al entregar la mejor combinación de potencia y par según las exigencias de la aplicación.
  •     
  • El retorno al centro de la articulación regresa automáticamente la máquina a una posición recta del bastidor desde cualquier ángulo con solo tocar un botón.
  •     
  • Seleccione la modalidad de modulación de levantamiento fina, normal o abrasiva para que se ajuste mejor a su aplicación o a la preferencia del operador.
Construido para la producción a largo plazo

Construido para la producción a largo plazo

        
  • Caterpillar diseña el bastidor de la motoniveladora y los componentes de la vertedera para ofrecerle rendimiento y durabilidad.
  •     
  • El círculo de alto rendimiento (HPC, High Performance Circle) mejoró el rendimiento, la eficiencia y el tiempo de actividad durante el mantenimiento del sitio de trabajo.
  •     
  • El círculo de acero forjado estándar y de una pieza soporta altas cargas de esfuerzo, y el sistema antidesgaste ayuda a mantener reducidos el tiempo y los costos de servicio.
  •     
  • La barra de tiro, el círculo y la vertedera están diseñados para que le sea más fácil mantener los componentes ajustados.
  •     
  • Los calces y las bandas antidesgaste de ajuste superior patentadas son fáciles de agregar o reemplazar, lo que reduce el tiempo de inactividad.
  •     
  • Los casquillos antidesgaste de un compuesto de nilón durable aumentan al máximo el par del círculo y la vida útil de los componentes.
  •     
  • Las bandas antidesgaste entre el grupo de montaje de la hoja y la vertedera se pueden ajustar y reemplazar fácilmente.
  •     
  • El sistema de retención de la vertedera sin calces utiliza tornillos de ajuste vertical y horizontal para mantener alineadas las bandas de desgaste de la vertedera, lo que reduce el movimiento de la hoja y entrega un control de hoja preciso.
  •     
  • Con un ángulo dinámico de la hoja, una curvatura optimizada de la vertedera y un gran espacio libre de paso, es posible trabajar de forma más eficaz, ya que el material puede rodar con mayor libertad a lo largo de la hoja.
  •     
  • Los rieles con tratamiento térmico, las cuchillas y cantoneras templadas y los pernos de servicio pesado le proporcionan mayor fiabilidad y una vida útil prolongada de la vertedera.
  •     
  • La barra de varillaje permite obtener un posicionamiento extremo de la vertedera para facilitar las inclinaciones de banco y el corte o limpieza de acequias.
  •     
  • El sistema hidráulico de detección de carga probado y el sistema electrohidráulico avanzado proporcionan un mayor control del implemento y un rendimiento receptivo, lo que facilita el trabajo del operador. El ajuste constante del flujo y la presión hidráulicos en función de las demandas de potencia genera menos calor y reduce el consumo de energía.
  •     
  • Movimiento uniforme y predecible: las válvulas de compensación proporcional de prioridad de presión (PPP-C, Proportional Priority Pressure-Compensating) poseen diferentes regímenes de flujo para los extremos de varilla y las culatas de los cilindros, para que pueda contar con una respuesta del implemento uniforme y predecible.
  •     
  • Flujo equilibrado: el flujo hidráulico se proporciona para que tenga la tranquilidad de saber que todos los implementos funcionarán de forma simultánea sin reducir la velocidad del motor o de algunos de los implementos.
  •     
  • La hoja se puede mover libremente con su propio peso. Al permitir la posición libre de ambos cilindros, la hoja puede seguir los contornos del terreno. Al permitir la posición libre de un solo cilindro, el extremo de la hoja sigue una superficie dura mientras el operador controla la pendiente con el otro cilindro de levantamiento.
  •     
  • Los suministros de aceite hidráulico abundantes y separados evitan la contaminación cruzada y enfrían adecuadamente el aceite, lo que reduce la acumulación de calor y prolonga la vida útil de los componentes.
  •     
  • El enganche de articulación cuenta con un cojinete de rodillos cónicos de gran tamaño para transportar cargas de forma uniforme y pareja. Está sellado para prevenir la contaminación, mientras que un pasador de traba evita que la articulación se mueva durante el servicio o el transporte.
  •     
  • La manguera Cat XT™ permite altas presiones para lograr una máxima potencia y menores tiempos de inactividad.
Tecnología que realiza el trabajo

Tecnología que realiza el trabajo

Las tecnologías Cat ofrecen mejoras clave en cuanto a la administración, la productividad y la seguridad de los equipos.

Administración de equipos:
aumente el tiempo de actividad y reduzca los costos de operación.

Productividad:
monitoree la producción y gestione la eficiencia del lugar de trabajo.

Seguridad:
mejore el conocimiento del sitio de trabajo para que las personas y el equipo estén seguros.

Tecnologías CAT incluidas
Cat Grade 3D Ready

La opción Cat Grade con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero. El sistema delimitador está calibrado por completo de fábrica.

Cross Slope Assist
Ahora, Cross Slope Assist incluye cilindro de cambio con detección de posición (PSC, Position Sensing Shift Cylinder), evitación de la hoja del sistema delimitador y dos sensores IMU para simplificar las mejoras sin mástil. Esto permite al operador controlar de forma manual un extremo de la vertedera, mientras que el sistema controla el otro.

Opción Attachment Ready
La opción Attachment Ready (ARO, Attachment Ready Option) brinda montajes giratorios compatibles con sensores para agilizar la instalación posventa de la herramienta.



Gracias al uso de los datos de las máquinas equipadas con tecnología, se puede obtener más información y una mejor comprensión de los equipos y las operaciones.

Técnico Electrónico (Cat ET)
Permite que los técnicos de servicio accedan a información de diagnóstico almacenada y configuren los parámetros de la máquina a través del enlace de datos Cat.

Velocidad en vacío elevada por batería baja
Aumenta la velocidad en vacío cuando se detecta bajo voltaje en el sistema, lo que garantiza un voltaje correcto en el sistema y mejora la fiabilidad de la batería.

Reducción automática de potencia
Protege el motor al reducir de forma automática la salida de par del motor y alertar al operador si se detectan condiciones críticas.

Sistema Production Measurement
Gestione su flota de máquinas mientras reduce el consumo de combustible con la opción del Sistema Cat Production Measurement. Efficiency Coach y Application Segmentation trabajan juntos para monitorear a los operadores y las máquinas simultáneamente. Mida la eficiencia y productividad de su sitio de trabajo desde cualquier lugar en el sitio web.

Product Link y VisionLinkTM
Las tecnologías Link que proporcionan capacidad de conexión inalámbrica a las máquinas para permitir la transferencia bidireccional de la información recopilada por los sensores a bordo, los módulos de control y otras tecnologías Cat que usan aplicaciones externas, como el software Cat VisionLink®.
El software Cat Product Link/VisionLink está completamente integrado, lo que ayuda a eliminar las suposiciones de la administración de equipos. El fácil acceso a información oportuna, como la ubicación de la máquina, las horas, el consumo de combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de sucesos a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink, ayuda a administrar de manera eficaz la flota y reducir los costos de operación.
Las tecnologías de nivelación combinan datos digitales de diseño, orientación en la cabina y controles automáticos de la hoja para aumentar la precisión de la nivelación, reducir la duplicación del trabajo y disminuir los costos relacionados con el movimiento de tierras de producción y las aplicaciones de nivelación inicial, fina y de acabado.
Características de seguridad incorporadas

Características de seguridad incorporadas

        
  • El monitor de detección de presencia del operador mantiene el freno de estacionamiento accionado y los implementos hidráulicos desactivados hasta que el operador está sentado y la máquina está lista para la operación.
  •     
  • La dirección sensible a la velocidad se vuelve menos sensible a medida que aumenta la velocidad de desplazamiento para una mayor confianza y control del operador.
  •     
  • La bomba electrohidráulica del sistema de dirección secundario estándar se acciona automáticamente en el caso de una pérdida de presión en el sistema de dirección a fin de garantizar que el operador pueda detener la máquina.
  •     
  • La traba hidráulica deshabilita todas las funciones del implemento sin dejar de proporcionar control de dirección de la máquina. Esto es especialmente útil durante el desplazamiento.
  •     
  • Se han colocado frenos en cada rueda del tándem para eliminar las cargas del frenado sobre el tren de fuerza. Los sistemas redundantes de frenos cuentan con acumuladores que permiten parar la máquina en caso de falla.
  •     
  • Las pasarelas de acero perforadas del tándem y los convenientes pasamanos constituyen una plataforma sólida para desplazarse sobre la máquina y fuera y alrededor de ella.
  •     
  • El embrague deslizante del mando circular protege la barra de tiro, el círculo y la vertedera de cargas de impacto cuando la hoja se encuentra con un objeto inamovible, y también reduce la posibilidad de cambios de dirección abruptos cuando las condiciones de tracción son deficientes.
  •     
  • Los acumuladores de levantamiento de la hoja ayudan a absorber las cargas de impacto al permitir el desplazamiento vertical de la hoja. Esta característica optativa reduce el desgaste y la carga de impacto para mejorar la seguridad del operador.
  •     
  • Características de seguridad:
        
  1. Cámara retrovisora optativa con monitor en la cabina
  2.     
  3. Nueva luz indicadora del cinturón de seguridad optativa que recuerda al operador que debe abrocharse el cinturón de seguridad
  4.     
  5. Puntos de servicio agrupados a nivel del suelo
  6.     
  7. Ventana delantera con vidrio laminado
  8.     
  9. Iluminación LED optativa
  10.     
  11. Interruptor de desconexión eléctrica a nivel del suelo
  12.     
  13. Interruptor de parada del motor a nivel del suelo
  14.     
  15. Pintura antideslumbrante para facilitar la operación nocturna
  16.     
  17. Guardabarros delanteros y traseros optativos
Rendimiento y productividad

Rendimiento y productividad

        
  • El Motor Cat C9.3 le ofrece el rendimiento que se necesita para mantener velocidades de nivelación constantes y lograr la máxima productividad.
  •     
  • La tecnología del motor más reciente optimiza la productividad, la eficiencia del combustible, la fiabilidad y la vida útil y minimiza las emisiones.
  •     
  • El ventilador hidráulico proporcional a la demanda ajusta automáticamente la velocidad de acuerdo con los requisitos de enfriamiento del motor. Cuando la demanda de enfriamiento se reduce, obtiene más potencia sobre el suelo y mayor eficiencia del combustible.
  •     
  • El ventilador reversible optativo elimina los residuos sobre la marcha.
  •     
  • El distribuidor Cat habilita, mediante software, el cronómetro de parada del motor en vacío, para apagar el motor luego de transcurrida una determinada cantidad de tiempo, con lo que se ahorra combustible y se ayuda a reducir emisiones.
  •     
  • Las motoniveladoras le ofrecen eficiencia y durabilidad en las aplicaciones más exigentes.
  •     
  • El trabado/destrabado automático del diferencial estándar desbloquea el diferencial durante un giro y lo vuelve a bloquear cuando se desplaza en línea recta, para mayor facilidad de operación y protección del tren de fuerza.
  •     
  • El completo sistema de control electrónico de presión del embrague optimiza la modulación del avance lento para lograr cambios de marcha y de dirección suaves, lo que reduce el esfuerzo sobre los engranajes.
  •     
  • La opción de cambios automáticos programables permite simplificar el manejo al permitir que el operador programe la transmisión para que cambie en los puntos óptimos en función de su aplicación.
  •     
  • La modalidad Eco pueden conectarse para ahorrar hasta un 10 % de combustible según la aplicación.
  •     
  • La servotransmisión del contraeje se adapta al motor Cat para maximizar la potencia que se aplica sobre el suelo.
  •     
  • La amplia gama de velocidad de operación permite obtener máximos niveles de productividad.
  •     
  • La protección de exceso de velocidad del motor evita los cambios descendentes hasta que se establezca una velocidad de desplazamiento segura y aceptable.
  •     
  • En las máquinas con transmisión en tándem, la punta de eje sellada mantiene los cojinetes del eje delantero lubricados y protegidos de contaminantes. El diseño de "punta de eje dinámica" Cat coloca el cojinete de rodillos ahusado más grande en el exterior, donde la carga es mayor, para prolongar la vida útil del cojinete.
  •     
  • El eje trasero modular empernado mejora la capacidad de servicio y el control de contaminación con un fácil acceso a los componentes del diferencial.
  •     
  • Los frenos de servicio de discos múltiples sumergidos en aceite se accionan hidráulicamente, lo que proporciona frenado predecible y uniforme, además de reducir los costos de operación. Los frenos están ubicados en cada una de las ruedas en tándem y tienen una gran área de superficie de frenado total para ofrecerle una potencia de parada confiable y una vida útil prolongada.
  •     
  • La tecnología de emisiones es clara y no se requiere ninguna acción por parte del operador. Tampoco es necesario detenerse. La recuperación se realiza automáticamente en el arranque en frío y, si es necesario, en segundo plano mientras trabaja.
  •     
  • Para cumplir con las normas de emisiones Tier 4 final solo se requiere un sistema adicional a la estrategia de emisiones probada de Cat: la reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction).
  •     
  • El sistema de SCR utiliza Fluido de Escape de Combustible Diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), que se rellena cómodamente a nivel del suelo al repostar combustible.
  •     
  • Un medidor en el tablero de instrumentos muestra el nivel de fluido.
  •     
  • Al apagar la máquina, una bomba purga automáticamente las tuberías de DEF.
  •     
  • Si las temperaturas del motor o de postratamiento son altas, se activa automáticamente una parada demorada del motor para enfriar la máquina y luego purgar las tuberías.

Especificaciones del producto para 150/150 AWD JOY

Gama de potencia neta (Tier 4) 200 hp 149 kW
Modelo de motor Cat® C9.3 Cat® C9.3
Calibre 4.5 pulg 115 mm
Carrera 5.9 pulg 149 mm
Velocidad a potencia nominal 2.000rpm 2.000rpm
VHP Plus: potencia neta de marcha 2ª de avance 210 hp 156 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 3ª de avance 220 hp 164 kW
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea
VHP Plus: potencia neta de marcha 6ª de avance 241 hp 180 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 4ª de avance 231 hp 172 kW
Gama de VHP Plus: neta 149-188 kW (200-252 HP) 149-188 kW (200-252 HP)
VHP Plus: potencia neta de marcha 5ª de avance 236 hp 176 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 1ª de retroceso 200 hp 149 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 1ª de avance 200 hp 149 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 2ª de retroceso 210 hp 156 kW
Par máximo: VHP Plus 920 lb/pie 1247 N·m
Gama de VHP Plus: neta (métrica) 149-188 kW (202-255 HP) 149-188 kW (202-255 HP)
Potencia base (1ª marcha): neta (métrica) 202 hp 149 kW
VHP Plus: potencia neta de marcha 7ª de avance 247 hp 184 kW
Reserva de par 39% 39%
VHP Plus: potencia neta de marcha 3ª a 6ª de retroceso 220 hp 164 kW
Temperatura ambiente alta: velocidad estándar del ventilador 1.400 rpm 1.400 rpm
Capacidad estándar 109 °F 43 °C
VHP Plus: potencia neta de marcha 8ª de avance 252 hp 188 kW
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 L
Cantidad de cilindros 6 6
Altitud de reducción de potencia 10000 pies 3050 m
Temperatura ambiente alta: velocidad máxima del ventilador 1.550 rpm 1.550 rpm
Temperatura ambiente alta: velocidad mínima del ventilador 500 rpm 500 rpm
Capacidad para temperatura ambiente alta 122 °F 50 °C
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 43950 lb 19935 kg
Peso bruto del vehículo: máximo, eje delantero 17075 lb 7745 kg
Peso bruto del vehículo: máximo, eje trasero 38069 lb 17268 kg
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual, eje delantero 12549 lb 5692 kg
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual, eje trasero 31401 lb 14243 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje delantero 9601 lb 4355 kg
Peso bruto del vehículo: base, eje trasero 28590 lb 12968 kg
Peso bruto del vehículo máximo total 55144 lb 25013 kg
Peso bruto del vehículo: base, total 38191 lb 17323 kg
Peso total en orden de trabajo con equipamiento habitual 43950 lb 19935 kg
Ancho de la hoja 12 pies 3.7 m
Altura de la vertedera 24 pulg 610 mm
Vertedera: grosor 0.87 pulg 22 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre de la garganta 6.5 pulg 166 mm
Ancho de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Ancho de la cantonera 6 pulg 152 mm
Cantonera: grosor 0.6 pulg 16 mm
Tracción de la hoja: GVW base 25732 lb 11672 kg
Tracción de la hoja: GVW máximo 34262 lb 15541 kg
Presión descendente de la hoja: GVW base 16480 lb 7475 kg
Presión descendente de la hoja: GVW máximo 29308 lb 13294 kg
Vertedera: ancho de la hoja 12 pies 3.7 m
Velocidad máxima: avance 29 milla/h 46.6 km/h
Velocidad máxima: retroceso 23 milla/h 36.8 km/h
Radio de giro: neumáticos delanteros exteriores 25.59 pies 7.8 m
Alcance de dirección: izquierda o derecha 50° 50°
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 20° 20°
Avance: 1ª 2.5 milla/h 4.1 km/h
Avance: 2ª 3.4 milla/h 5.5 km/h
Avance: 3ª 5 milla/h 8 km/h
Avance: 4ª 6.9 milla/h 11 km/h
Avance: 5ª 10.6 milla/h 17.1 km/h
Avance: 6ª 14.5 milla/h 23.3 km/h
Avance: 7ª 19.9 milla/h 32 km/h
Avance: 8ª 29 milla/h 46.6 km/h
Retroceso: 1ª 2 milla/h 3.2 km/h
Retroceso: 2ª 3.7 milla/h 6 km/h
Retroceso: 3ª 5.4 milla/h 8.7 km/h
Retroceso: 4ª 8.4 milla/h 13.5 km/h
Retroceso: 5ª 15.7 milla/h 25.3 km/h
Retroceso: 6ª 23 milla/h 36.8 km/h
Capacidad de combustible 104 gal (EE.UU.) 394 L
Sistema de enfriamiento 15 gal (EE.UU.) 57 L
Sistema hidráulico total 26.4 gal (EE.UU.) 100 L
Tanque del sistema hidráulico 16.9 gal (EE.UU.) 64 L
Fluido de escape de combustible diésel 5.8 gal (EE.UU.) 22 L
Transmisión: diferencial, mandos finales 18.5 gal (EE.UU.) 70 L
Aceite del motor 7.9 gal (EE.UU.) 30 L
Caja en tándem: cada una 20 gal (EE.UU.) 76 L
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 gal (EE.UU.) 0.5 L
Caja del mando circular 1.8 gal (EE.UU.) 7 L
Marchas de avance/retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso
Transmisión APECS, mando directo, servotransmisión APECS, mando directo, servotransmisión
Frenos de servicio Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite
Frenos de servicio: área de superficie 3565 pulg² 23000 cm²
Frenos de estacionamiento Discos múltiples sumergidos en aceite Discos múltiples sumergidos en aceite
Frenos secundarios Circuito doble Circuito doble
Tipo de circuito Paralelo Paralelo
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable
Rendimiento de la bomba 55.7 gal EE.UU./min 210 L/min
Presión máxima del sistema 3500 lb/pulg² 24150 kPa
Capacidad del tanque de depósito 16.9 gal (EE.UU.) 64 L
Presión de respaldo 885 lb/pulg² 6100 kPa
Barra de tiro: ancho 3 pulg 76.2 mm
Diámetro del círculo 60.2 pulg 1530 mm
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 pulg 40 mm
Barra de tiro: altura 6 pulg 152 mm
Estructura del bastidor delantero: ancho 12 pulg 305 mm
Estructura del bastidor delantero: altura 12.6 pulg 321 mm
Círculo: altura 5.4 pulg 138 mm
Barra de tiro: grosor 0.5 pulg 12.7 mm
Placa superior o inferior delantera: ancho 12 pulg 305 mm
Placa superior o inferior delantera: grosor 0.87 pulg 22 mm
Eje delantero: altura al centro 23.5 pulg 596 mm
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18°
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32°
Desplazamiento central del círculo derecho 28.7 pulg 728 mm
Desplazamiento central del círculo izquierdo 27.4 pulg 695 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera derecha 26 pulg 660 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera izquierda 20.1 pulg 510 mm
Ángulo máximo de posición de la hoja 90° 90°
Alcance de la punta de la hoja hacia delante 40° 40°
Alcance de la punta de la hoja hacia atrás 5° 5°
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 77.9 pulg 1978 mm
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 70.5 pulg 1790 mm
Levantamiento máximo sobre el suelo 18.9 pulg 480 mm
Profundidad máxima de corte 28.1 pulg 715 mm
Profundidad máxima de desgarramiento 16.8 pulg 426 mm
Separación del soporte del vástago del desgarrador 21 pulg 533 mm
Soportes del vástago del desgarrador 5 5
Fuerza de penetración 20812 lb 9440 kg
Fuerza de dislocación 27794 lb 12607 kg
Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada 40.6 pulg 1031 mm
Trasero: profundidad máxima de escarificación 16.8 pulg 426 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 pulg 116 mm
Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador 11 11
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5 u 11 5 u 11
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 40.6 pulg 1031 mm
Tipo V delantero: ancho de trabajo 47.4 pulg 1205 mm
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 pulg 467 mm
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificado 11.5 pulg 292 mm
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 pulg 1184 mm
Trasero: ancho de trabajo 84 pulg 2133 mm
Trasero: soportes del vástago del escarificador 9 9
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 pulg 267 mm
Frenos ISO 3450 ISO 3450
Dirección ISO 5010 ISO 5010
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449
Ruido ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global: 1430), el sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 a 2,717 toneladas métricas (2,994 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global: 1430), el sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 a 2,717 toneladas métricas (2,994 tons EE.UU.).
Altura 19.9 pulg 506 mm
Ancho 7.9 pulg 201 mm
Grosor de la pared lateral interior 0.63 pulg 16 mm
Grosor de la pared lateral exterior 0.71 pulg 18 mm
Paso de la cadena impulsora 2 pulg 50.8 mm
Separación del eje de la rueda 60 pulg 1523 mm
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15° 15°
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25° 25°
Altura: parte superior de la cabina 130 pulg 3308 mm
Longitud desde el contrapeso hasta el desgarrador 399 pulg 10136 mm
Ancho: neumáticos delanteros exteriores 98.9 pulg 2511 mm
Longitud desde el eje delantero hasta el tándem medio 241 pulg 6123 mm
Longitud desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 351 pulg 8912 mm
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera 100 pulg 2552 mm
Longitud: entre ejes en tándem 60 pulg 1523 mm
Ancho de los neumáticos traseros exteriores 98.9 pulg 2511 mm
Ancho de las líneas centrales de los neumáticos 84.3 pulg 2140 mm
Altura al centro del eje delantero 23.5 pulg 596 mm
Altura hasta el tubo de escape vertical 128 pulg 3256 mm
Altura hasta la parte superior de los cilindros 120 pulg 3040 mm
Espacio libre sobre el suelo: eje trasero 13.3 pulg 339 mm

150/150 AWD JOY Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Filtro de aire de dos etapas de tipo seco diésel con reducción automática de la potencia del motor y expulsor de polvo automático, indicador de servicio a través de Cat Messenger
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC)
  • Tensor automático de correa ondulada
  • Frenos hidráulicos de discos en aceite en las cuatro ruedas
  • Ventilador hidráulico abatible proporcional a la demanda
  • Tanque del fluido de escape de combustible diésel de 22,0 L (5,8 gal EE.UU.) con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Diferencial automático con traba o sin traba
  • Drenaje ecológico del aceite del motor
  • Modalidad económica
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor C9.3 que cumple con normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea
  • Tanque de combustible de 394 L (104 gal EE.UU.) con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero modular
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Transmisión con 8 velocidades de avance y 6 de retroceso, servotransmisión, mando directo y estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador sellado de 150 amperios
  • Baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento de 1.125 CCA
  • Tablero del disyuntor con acceso a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas electrohidráulicas
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Listo para instalación de control de pendiente - Mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, montajes y soportes
  • Luces montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, retroceso, LED de parada y cola
  • Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calentador
  • Posamuñecas y apoyabrazos regulables electrónicamente
  • Articulación automática de retorno al centro
  • Sistema de información del operador Cat Messenger
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla digital de velocidad y marchas
  • Puertas del lado izquierdo y derecho con limpiaparabrisas
  • Medidor del nivel de la máquina
  • Grupo de medidores (analógicos): - combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, RPM del motor, temperatura del aceite hidráulico, recuperación, DEF
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos con palanca universal de levantamiento de la hoja derecho e izquierdo con posición libre, mando del círculo, punta y desplazamiento lateral de la hoja, cambio central, inclinación de las ruedas delanteras, articulación y servodirección
  • Palanca universal con apoyabrazos regulables
  • Selección de marchas de palanca universal
  • Servodirección hidráulica con palanca universal
  • Escaleras del lado izquierdo y derecho de la cabina
  • Luces para uso nocturno en la cabina
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cabina con ROPS insonorizada de 70 dB(A)
  • Asiento Comfort con suspensión y tapizado en tela
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento para enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador
  • Ventanas con vidrios laminados: - delanteras fijas con limpiaparabrisas intermitente - ventana de la puerta con limpiaparabrisas intermitente (3)
  • Ventanas templadas: - limpiaparabrisas izquierdo y derecho - limpiaparabrisas trasero e intermitente

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a -35°C (-30°F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Se incluye una deducción parcial para los neumáticos en llantas de varias piezas de 254 × 607 mm (10 × 24") en el precio y peso base de la máquina

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Acumuladores del freno con certificación doble
  • Pintura antideslumbrante
  • Parachoques trasero con enganche integrado
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 × 16 mm (6 × 5/8") - curvas de acero DH-2 - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Puertas (3) del compartimiento del motor con traba
  • Barra de tiro - 6 zapatas con bandas antidesgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas con tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - acero DH-2 de 16 mm (5/8") - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Traba hidráulica del implemento para desplazamiento por carretera y servicio
  • Vertedera
  • Montaje de accesorios en el techo de la cabina
  • Bomba hidráulica de alta capacidad de 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador con acceso para la limpieza (a ambos lados, con puertas abatibles hacia afuera)
  • Dirección secundaria
  • Capacidad de servicio del lado izquierdo
  • Orificios S·O·S: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela o protectores del tándem
  • Caja de herramientas

150/150 AWD JOY Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 280 amperios
  • Baterías de servicio extremo de 1.400 CCA
  • Luces: faros altos
  • Luces: faros bajos
  • Luces: luces de trabajo básicas
  • Luces: luces de trabajo adicionales LED
  • Luces de advertencia: baliza o estroboscópica
  • Luces: montaje para luz de advertencia

PROTECTORES

  • Protección de articulación
  • Guardabarros delanteros
  • Guardabarros trasero
  • Protección del eje delantero
  • Insonorización (inferior)
  • Insonorización (recinto)
  • Transmisión

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Espejos exteriores con calefacción de 24 V
  • Espejos exteriores montados
  • Configuración Comfort Plus
  • Configuración Comfort Premium

TREN DE FUERZA

  • Tracción en todas las ruedas
  • Antefiltro para nieve
  • Motor de arranque de servicio extremo de 1.000 A
  • Transmisión automática

OTROS ACCESORIOS

  • Opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Cross Slope
  • Acumuladores de levantamiento de la hoja
  • Cámara retrovisora
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Drenaje ecológico del motor Wiggins
  • Calentador, refrigerante del motor: 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor: 240 V
  • Se encuentran disponibles configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas para el desgarrador trasero, la hoja topadora, el arado para nieve y el ala para nieve.
  • Montaje de ala para nieve, listo para la instalación de bastidor
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Ventilador reversible automático o manual
  • Cat GRADE con 3D

HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS DE CORTE

  • Extensión de la hoja izquierda de 610 mm (2')
  • Extensión de la hoja derecha de 610 mm (2')
  • Contrapeso
  • Cuchillas curvas
  • Cantoneras recubiertas
  • Montaje para el grupo de levantamiento delantero
  • Grupo de levantamiento delantero mecánico
  • Punta de nivelación, penetración angosta y superior
  • Paquete del escarificador de montaje intermedio
  • Vertedera: 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Vertedera: 4.267 mm × 686 mm × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Placa de empuje
  • Desgarrador trasero
  • Diente del desgarrador
  • Escarificador delantero
  • Configuración para nieve
  • Paquete listo para la instalación de ala para nieve
  • Enganche de remolque

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA

  • Configuración canadiense
  • Configuración europea
  • Configuración para carretera TUV

CONFIGURACIONES OPTATIVAS DE LOS NEUMÁTICOS

  • Tamaño de la llanta: 9 × 24; grupo de ruedas: una sola pieza; neumáticos: 14.0R24
  • Tamaño de la llanta: 13 × 25; grupo de ruedas: una sola pieza; neumáticos: 17.5R25
  • Tamaño de la llanta: 10 × 24; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 14.0R24
  • Tamaño de la llanta: 10 × 24; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 14.0-24
  • Tamaño de la llanta: 14 × 25; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 17.5R25
  • Tamaño de la llanta: 14 × 25; grupo de ruedas: piezas múltiples; neumáticos: 17.5-25
  • Nota: Consulte con su distribuidor para obtener información sobre el ancho, el tamaño y la marca de los neumáticos individuales.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología

Vea cómo 150/150 AWD JOY se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Motoniveladora 150

Motoniveladora 150

Motoniveladora 150

Motoniveladora 150

Motoniveladora 150

Motoniveladora 150

Motoniveladora 150 en aplicación en la nieve

Motoniveladora 150
Motoniveladora 150
Motoniveladora 150
Motoniveladora 150
Motoniveladora 150
Motoniveladora 150
Motoniveladora 150 en aplicación en la nieve

Explorar las ofertas vigentes para  150/150 AWD JOY

Ver más ofertas