Motoniveladora 140

140/140 AWD LVR (Tier 4/Stage 5) Motoniveladoras Tier 4 / Stage V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349
250 hp
186 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
20236 lb
44613 kg
Ancho de la hoja
12 pies
3.7 m

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

FABRICADO PARA RENDIR AL MÁXIMO

FABRICADO PARA RENDIR AL MÁXIMO

        
  • ¿Prefiere una motoniveladora con volante de dirección y palancas? La 140 hace uso de los 45 años de experiencia en diseño de controles de palanca y volante de dirección de Caterpillar para proporcionarle la opción de control que prefiera.
  •     
  • Ahorre hasta un 40 % en material con la solución Cat GRADE con Cross Slope Monitoree la información de Cross Slope a través de la pantalla de la máquina.
  •     
  • El equilibrio optimizado de la máquina asegura la máxima potencia de la barra de tiro sobre el suelo.
  •     
  • No permita que la nieve se convierta en un obstáculo para trabajar. La opción de tracción en todas las ruedas (AWD, All-Wheel Drive) asiste en la tracción y la maniobrabilidad de la máquina.
  •     
  • Cada máquina dispone del Motor C9.3 Cat que proporciona potencia y fiabilidad.
  •     
  • Ahorre hasta un 10 % en el consumo de combustible con la modalidad Eco.
  •     
  • Para las aplicaciones de nivelación fina, el sistema hidráulico proporciona la capacidad multifuncional de hasta siete funciones simultáneas para obtener un rendimiento superior.
  •     
  • Reduzca el riesgo de daños por impacto con el embrague deslizante del motor de giro estándar. Protege el motor de giro y los dientes.
TECNOLOGÍA CAT INTEGRADA

TECNOLOGÍA CAT INTEGRADA

  • Reduzca la dependencia de la revisión manual de la pendiente mediante el uso del medidor digital de inclinación de la hoja.
  • La opción Cat GRADE con Cross Slope Indicate proporciona una lectura en tiempo real de la pendiente transversal y se puede ampliar a Cat GRADE con Cross Slope para movimiento automático de la hoja.
  • Cat Grade con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores lograr la pendiente de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja, así pueden completar más trabajos en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40% menos de uso de material.
  • La opción lista para la instalación de accesorios (ARO, Attachment Ready Option) de Cat GRADE garantiza que la máquina está preparada para usarse con tecnologías adicionales de control de pendiente en 2D y 3D.
  • Stable Blade detecta los rebotes de la hoja antes que el operador para reducir el uso del acelerador manual y la duplicación de trabajo en el sitio.
  • VisionLink® proporciona información útil sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo.* Revise los datos del equipo desde su computadora o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de trabajo y optimizar el uso de los activos. Los paneles proporcionan datos como las horas, las millas, la ubicación, el tiempo de funcionamiento en vacío y el consumo de combustible. Tome decisiones informadas para reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad en su sitio de trabajo.
  • Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite que el distribuidor Cat lleve a cabo pruebas de diagnóstico a distancia en la máquina conectada, con el fin de garantizar que se resuelvan los problemas con rapidez y que, en consecuencia, haya menos tiempo de inactividad.
  • Remote Flash es una aplicación móvil que le permite actualizar el software a bordo sin la presencia de un técnico. Así podrá realizar las actualizaciones del software cuando sea conveniente para usted, lo que aumentará su eficiencia operativa general.
  • Cat® Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar con facilidad verificaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM, preventative maintenance), inspecciones y recorridos diarios. Las inspecciones se pueden integrar con facilidad con otros sistemas de datos Cat, como VisionLink®, para que pueda seguir de cerca su flota.
TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

  • Realice los ajustes para lograr la comodidad ideal con el asiento con suspensión neumática que posee múltiples ajustes ergonómicos.
  • La opción de cámara trasera mejora la visibilidad y cuenta con una lenta con calefacción que evita la acumulación de nieve.
  • El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidad deshumidifica y presuriza la cabina, hace circular aire fresco, impide el ingreso de polvo y mantiene las ventanas limpias.
  • Agregue el montaje para radio de comunicaciones para conectarse con los operadores desde la cabina.
MENOS COSTOS DE MANTENIMIENTO

MENOS COSTOS DE MANTENIMIENTO

  • Los filtros, como los de aceite hidráulico, del aire del motor y de DEF, se encuentran agrupados para facilitar el acceso y el mantenimiento preventivo.
  • Los filtros de última generación ayudan a reducir los costos de filtros y fluidos.
  • Dedique menos tiempo a limpiar el sistema de enfriamiento con la opción de ventilador de inversión, que ayuda a reducir los costos cuando se limpia una vez por semana y aumenta el tiempo de trabajo.
  • Realice tareas de mantenimiento de caminos con la vertedera circular de la barra de tiro estándar que cuenta con dientes circulares endurecidos para ofrecer una mayor durabilidad.
  • Para una nivelación de acabado precisa, considere la opción de barra de tiro de ajuste superior para las aplicaciones que requieran la máxima exactitud. Además, reduzca hasta un 45 % el costo de mantenimiento en comparación con la opción estándar.
VOLVER A CASA SANOS Y SALVOS CADA DÍA

VOLVER A CASA SANOS Y SALVOS CADA DÍA

  • Confíe en los frenos con la máxima potencia de frenado en las cuatro ruedas traseras.
  • Vea el espacio de trabajo con la opción de cámara trasera. Ofrece una vista trasera de la máquina para garantizar su seguridad y la de aquellos que se encuentran alrededor. La pantalla de uso exclusivo siempre puede estar encendida para garantizar que el entorno de trabajo sea seguro.
  • En caso de un problema del motor, los operadores pueden contar con el sistema de dirección secundario para detener la máquina de manera segura. Se enciende automáticamente si la presión de la bomba principal desciende.
  • El reabastecimiento de combustible a nivel del suelo no requiere subirse a la máquina para llenar el tanque de combustible.
  • Disponga de tres puntos de contacto al entrar y salir de la máquina gracias a las pasarelas y los pasamanos estratégicamente ubicados.
  • Trabaje hasta tarde con el uso de la opción de luces LED que ofrece una mayor visibilidad durante la noche.
OPCIONES CONFORME A SUS NECESIDADES

OPCIONES CONFORME A SUS NECESIDADES

  • Se dispone de opciones de desgarrador y escarificador.
  • Mejore el equilibrio de la máquina con el contrapeso y el bloque de empuje para lograr un mayor nivel de rendimiento y eficiencia.
  • Para aplicaciones en nieve, las hojas rectas o las hojas para nieve en V incorporadas al levantamiento delantero mantienen despejados los caminos.
  • Remueva la nieve con el accesorio de ala para nieve con mástil o sin mástil.
  • Para cubrir mayor espacio de camino, agregue una extensión de vertedera que permite añadir 600mm (24").

Especificaciones del producto para 140/140 AWD LVR (Tier 4/Stage 5)

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 250 hp 186 kW
Capacidad estándar 109 °F 43 °C
RPM del motor 2,000 2,000
Modelo de motor Cat C9.3 Cat C9.3
Calibre 4.5 pulg 115 mm
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 L
Carrera 5.9 pulg 149 mm
Cantidad de cilindros 6 6
Aumento de par: ISO 9294 44% 44%
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 20236 lb 44613 kg
Ancho de la hoja 12 pies 3.7 m
Cuchillas 6 pulg 152 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Espacio libre de la garganta 6.5 pulg 166 mm
Cantonera 6 pulg 152 mm
Ancho de la hoja básica 140 pulg 3556 mm
Longitud de la máquina* 397.6 pulg 10100 mm
Ancho 97.6 pulg 2480 mm
Nota * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador. * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador.
Altura máxima 132 pulg 3354 mm
Sistema hidráulico 14.5 gal (EE.UU.) 55 L
Cárter del motor 7.9 gal (EE.UU.) 30 L
Mando circular 1.8 gal (EE.UU.) 7 L
Tanque de combustible 100 gal (EE.UU.) 378 L
Cojinete de punta de eje de rueda delantera: cada uno 0.13 gal (EE.UU.) 0.5 L
Nota * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador. * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador.
Tracción en todas las ruedas (AWD): peso 44,613 lb 20236 kg
Levantamiento máximo sobre el suelo 18.9 pulg 480 mm
Profundidad máxima de corte 28.9 pulg 735 mm

140/140 AWD LVR (Tier 4/Stage 5) Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Asiento de vinilo
  • Pantalla de información
  • Cabina base
  • Lista para radio de entretenimiento
  • HVAC
  • Estructura ROPS con insonorización estándar
  • Luces halógenas

TECNOLOGÍA CAT

  • Product Link

MOTOR

  • C9.3
  • Modalidad ECO

VERTEDERA DE GIRO DE LA BARRA DE TIRO

  • Vertedera de giro de la barra de tiro estándar
  • Embrague deslizante del mando del círculo

LA SEGURIDAD

  • Espejo retrovisor
  • Frenos hidráulicos
  • Sistema de dirección secundaria
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejos laterales

INIGUALABLE

  • Soporte delantero

140/140 AWD LVR (Tier 4/Stage 5) Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Asiento ajustable con suspensión neumática
  • Techo
  • Cabina Plus
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Montaje de radio de comunicación
  • Pantalla de la ventana trasera
  • Ventiladores de descongelación
  • Iluminación LED

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Grade con Cross Slope
  • Cat Grade con opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Cat GRADE con Cross Slope Indicate
  • Medidor digital de inclinación de la hoja
  • Stable Blade (Hoja estable)
  • Servicios remotos

MOTOR

  • Ventilador reversible
  • Tracción en todas las ruedas (AWD)

VERTEDERA DE GIRO DE LA BARRA DE TIRO

  • Vertedera de giro de la barra de tiro de ajuste superior
  • Circle Saver

LA SEGURIDAD

  • Cámara retrovisora

INIGUALABLE

  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Grupo de levantamiento delantero
  • Tipo de mástil: ala para nieve
  • Sin mástil: ala para nieve
  • Desgarrador/escarificador
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Extensión de la vertedera
  • Hoja delantera

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología

Vea cómo 140/140 AWD LVR (Tier 4/Stage 5) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140

Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140
Motoniveladora 140

Motoniveladora 140 Cat®: controles de palanca y volante de dirección

Motoniveladora 140 Cat®: controles de palanca y volante de dirección

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  140/140 AWD LVR (Tier 4/Stage 5)

Ver más ofertas