TOUT CE QU’UN TRACTEUR A DE MIEUX A VOUS OFFRIR
Relevez de nouveaux défis !
Ecrit par Caterpillar | Posté: 16 janvier 2023
Il y a les tracteurs. Puis il y a les tracteurs Cat®. Connus pour leur efficacité, ces engins vous garantissent performances et valeur ajoutée sur tous les chantiers, n’importe où dans le monde.
Qu’il s’agisse de déplacer des matériaux ou d’achever un nivellement, il y a forcément un tracteur Cat® adapté à la situation. Intéressons-nous de plus près à nos tracteurs intermédiaires.
Ces machines, dont la gamme a récemment évolué, sont désormais référencées sous les noms D5, D6, D7 et D8. Le poids de nos engins varie entre 17 180 et 40 233 kilos et leur puissance entre 127 et 264 kW/170 à 354 hp.
Dotés d’un train de roulement à entraînement élevé et à forme triangulaire, ces tracteurs sont visuellement impressionnants. Leur design singulier renforce la productivité tout en réduisant les risques de dégradations liées à l’accumulation de poussière ou de roches.
LES OPTIONS TECHNOLOGIQUES
Les fonctionnalités Assist, qui offrent aux conducteurs des technologies d’assistance innovantes, sont disponibles sur les modèles de tracteurs D5, D6, D6 XE et D7. Elles permettent d’améliorer l’efficacité des conducteurs ainsi que la productivité des machines tout en économisant du carburant. Parmi les fonctionnalités Assist optionnelles, on retrouve Cat Grade avec Slope Assist™, Stable Blade, Slope Indicate, Blade Load Monitor, Traction Control et AutoCarry™.
Cat Grade 3D s’appuie sur les signaux GPS/GNSS pour commander automatiquement le placement de la lame tout en appliquant les plans de conception. Cette option permet de gagner en efficacité tout en favorisant la sécurité sur les chantiers. Ce système est disponible en sortie usine ou peut être installé ultérieurement.
Pour les conducteurs intervenant dans des environnements à risques, il existe Cat Command. Cette technologie de commande à distance garantit une maniabilité totale du tracteur en toute sécurité. La technologie Cat Command est proposée avec une console dans le champ de vision (LOS) ou hors champ de vision (NLOS) à partir de la Command Station.
Prêt à trouver votre futur tracteur Cat ? Contactez votre concessionnaire local Cat pour trouver la machine la plus adaptée à vos besoins.
D5 & D6
Les modèles D5 et D6 (remplaçants du Cat D6N et Cat D6T) proposent des options avec une pression au sol standard ou basse (LGP) et une lame classique ou VPAT. Avec la transmission automatique, ces options rendent nos machines extrêmement versatiles. Grâce à nos engins, les conducteurs gagnent en agilité, peuvent déplacer plus facilement des matériaux bruts et réaliser des nivellements de meilleure qualité.
D6 XE
Le D6 XE est le premier tracteur à entraînement électrique avec transmission surélevée au monde. Il n’y a aucune vitesse à enclencher et la puissance constante au sol vous permet de réaliser jusqu’à 35 % d’économies de carburant par rapport aux modèles antérieurs*
*par rapport au D6T à trois vitesses (2014-2016).
D7 & D8
The D7 & D8 are the machines for those who prioritize productivity in their earthmoving operations. They’re heavier, have greater horsepower and more blade capacity than previous models. They’re also built with advanced powertrains. These improvements allow operators to move more material per hour with exceptional fuel efficiency
Ces modèles D7 & D8 sont dédiés aux conducteurs qui privilégient la productivité dans le cadre des opérations de terrassement. Ces machines sont plus lourdes, ont une puissance de moteur renforcée et une meilleure capacité de lame que les modèles antérieurs. Elles sont également dotées de systèmes de traction avancés. Grâce à ces améliorations, les conducteurs peuvent déplacer davantage de matériaux par heure et réaliser d’importantes économies de carburant.
RECEVEZ LES DERNIÈRES NOUVELLES DIRECTEMENT DANS VOTRE BOÎTE EMAIL.
Communiquez avec nous