Poids
| Poids standard | 6200 lb 2812 kg |
Caractéristiques clés
La table Cat® SE47 FM offre une grande polyvalence, un réglage simple et une large gamme de poses de revêtement, ce qui en fait l'outil idéal pour les rues de villes, les parkings, les routes de campagne et bien d'autres applications de taille moyenne. Les rallonges montées à l'avant se déplacent facilement autour des trottoirs, des lampadaires, des embranchements et de toutes sortes d'obstacles
Les rallonges à montage avant permettent des réglages de largeur rapides, tandis que les rallonges rigides et les vannes d'extrémité chauffées en option offrent des textures de revêtement solides et des joints propres.
Un fonctionnement simple grâce à des panneaux de commande intuitifs et faciles à utiliser et une commande à distance en option située sur les rallonges.
Une faible empreinte au sol et une conception polyvalente pour la pose de revêtement urbaine et d'autoroute, incluant des options de bermes
| Poids standard | 6200 lb 2812 kg |
| Plage de pose standard | 2,44 - 4,7 m (8' - 15' 6") 2,44 - 4,7 m (8' - 15' 6") |
| Largeur de pose maximale | 20.5 ft 6.25 m |
| Profondeur de pose maximale | 10 in 250 mm |
| Temps de chauffage - Largeur maximale | 25 minutes 25 minutes |
| Temps de chauffage - Largeur standard | 15 minutes 15 minutes |
| Gamme de la couronne | -5 % à +10 % -5 % à +10 % |
| Gamme de vitesse de vibration | de 0 à 3000 vpm de 0 à 3000 vpm |
| Gamme de hauteur des rallonges | -41 mm à +6,5 mm -41 mm à +6,5 mm |
| Gamme de dévers des rallonges | 0 % à +9 % 0 % à +9 % |
| Largeur minimale - Portes d'extrémité fixées | 118 in 2982 mm |
| Longueur de transport, tracteur et table | 20.9 ft 6375 mm |
| Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière, table principale | 24 in 616 mm |
| Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière, rallonges | 9 in 228 mm |
| Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité fixées | 86 in 2191 mm |
| Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité déposées | 59 in 1509 mm |
Des brochures de produits Caterpillar et d’autres documents d’information sont disponibles pour votre activité croissante.
Table SE47 FM (411)
Table SE47 FM (411)
Table SE47 FM (411)
Table SE47 FM (411)