AP555

Finisseurs à chaînes AP555

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Gamme de pose de revêtement avec SE47 FM
2,4 m - 6,1 m (8' - 20')
2,4 m - 6,1 m (8' - 20')
Poids en ordre de marche avec SE47 FM
33,689 lb
15281 kg
Débit maximal
1100 US t/h
1000 tonnes/hr

Aperçu

Plus de polyvalence

Le finisseur d'asphalte AP555 Mobil-trac™ est dimensionné à la fois pour les applications urbaines et rurales. Il offre une excellente traction et mobilité, ainsi qu'un réglage facile et une large gamme de pose de revêtement, qui font de lui d'outil idéal pour les revêtements urbains, les parkings, les routes de campagnes et de nombreuses petites à moyennes applications.

Avantages

Performances accrues

Grâce à une plus grande capacité du système d'alimentation, la puissance est plus importante ainsi que la capacité de la trémie

Facilité d'utilisation

Les postes doubles coulissants, l'affichage d'accès facile et la visibilité sans obstacle de la trémie s'associent pour simplifier le fonctionnement.

Plus de polyvalence

Un conception de table configurable, une largeur et un poids optimisés et la conception de train de roulement mobil-trac fournissent aux conducteurs une grande flexibilité

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 10

Plus de performances et de flexibilité

Plus de performances et de flexibilité

  • Le moteur C4.4 puissant développe 110 kW (148 HP), permettant de soutenir la capacité accrue du système d'alimentation et de la trémie, pour offrir une pose de revêtement continue
  • La capacité de virage serré à 90 degrés permet au finisseur de se retourner et de couvrir ses traces lors d'une passe de pose de revêtement de retour
  • La gamme de pose standard avec une table SE47 V est de 2,4 m à 4,7 m (8' - 15' 6"), avec une largeur maximale de 6,1 m (20')
  • La gamme de pose standard avec une table SE47 FM est de 2,4 m à 4,7 m (8' - 15' 6"), avec une largeur maximale de 6,2 m (20' 6")
  • Les profondeurs de pose allant jusqu'à 250 mm (10") prend en charge les applications de pose de granulats
Le transport simplifié

Le transport simplifié

  • Le poids combiné du finisseur et de la table de 15,3 mt (34 000 lb) facilite le transport sur différentes remorques
  • La longueur de moins de 5,65 m (18' 6") et la largeur de 2,6 m (8' 6") permet de transporter la machine sans permis spécial
  • L'angle de charge avant de 15 degrés et la hauteur élevée du pare-chocs avant diminue la nécessité de verrouillage supplémentaire lors du chargement sur différents types de remorques
  • Des points d'attache situés à l'avant, l'arrière et au centre de la machine facilitent la sécurisation du chargement lors de déplacements rapides jusqu'au chantier suivant
Une mobilité exceptionnelle

Une mobilité exceptionnelle

  • Le train de roulement Mobil-trac ™ offre une incroyable mobilité, une extraordinaire traction et de grandes vitesses de déplacement, ainsi qu'une manœuvrabilité inégalée sur le chantier
  • Les chaînes à rotation inversée offrent une excellente manœuvrabilité dans les espaces restreints
  • Les accumulateurs de tension automatique, les blocs de guidage centraux et les câbles robustes des bandes de roulement intérieures garantissent la longévité
  • Les composants recouverts de caoutchouc aident à évacuer l'asphalte et empêcher toute accumulation.
  • Un chasse-pierres efficace éloigne les matériaux des chaînes et aide à éliminer les zones d'enrobé froid dûs à la compression de la chaîne
Flux des matières fluide

Flux des matières fluide

  • La hauteur abaissée d'entrée dans le véhicule et le tablier à faible longueur avant améliorent le débit de matériau tout en facilitant le nettoyage
  • La conception du système d'alimentation, disposant d'une vis d'alimentation de 355 mm (14") de diamètre permet un débit régulier de matériau le long de la table, ce qui offre un débit efficace pour des largeurs faibles et importantes de pose de revêtement
  • La chambre de vis d'alimentation confinée conserve le déplacement du matériau le matériau et évite la stagnation de morceaux
  • Commande indépendante de chaque capteur d'alimentation de matériau lors de l'utilisation d'un patin de coupure, il vous suffit d'éteindre le capteur pour la commande du système d'alimentation proportionnelle
Plus de confort

Plus de confort

  • Le système de ventilation aspire les fumées de la chambre des vis d'alimentation pour les éloigner du conducteur. Ce dernier bénéficie ainsi d'un environnement de travail plus confortable.
  • Les consoles doubles indépendantes permettent un fonctionnement des deux côtés de la machine, offrant ainsi une visibilité optimale sur les trottoirs, les rebords et les joints transversaux
  • Les sièges double indépendants coulissent de 40 degrés au-delà de la plateforme afin d'offrir une bonne visibilité sur les trottoirs et les obstacles
  • Une hauteur optimisée et un échappement intégré offrent une visibilité sans obstacle autour de la machine
  • Des parasols fixés sur la table et le finisseur en option offrent une protection contre la lumière du soleil
  • L'option de siège chauffant permet un grand confort lors de conditions météorologiques fraîches
  • La ceinture de sécurité haute visibilité 76 mm (3") permet la mise en place d'une sécurité conforme pour l'équipe
Des affichages faciles d'accès

Des affichages faciles d'accès

  • Des affichages à écran tactile haute définition, avec luminosité réglable pour tout type de condition d'éclairage, y compris en plein soleil
  • Un nouvel affichage de commande à écran tactile, disposant de structures de menus simplifiées, de graphismes intuitifs et de raccourcis clavier facilite les réglages de la machine
  • Des fonctions à une seule touche à partir de l'écran principal, telles que le chauffage de la table, le système de lavage, l'activation de la vibration, le système de ventilation et le panneau d'accessoires
  • L'affichage du fonctionnement peut être personnalisé selon la langue, de nombreuses options étant disponibles
  • Le système de lavage comprend un affichage du niveau

Spécifications produit pour AP555

Gamme de pose de revêtement avec SE47 FM 2,4 m - 6,1 m (8' - 20') 2,4 m - 6,1 m (8' - 20')
Gamme de pose de revêtement avec SE47 V 2,4 m - 6,2 m (8' - 20' 6") 2,4 m - 6,2 m (8' - 20' 6")
Hauteur d'entrée du tombereau 22 in 567 mm
Longueur en ordre de marche 19.25 ft 5.9 m
Largeur en ordre de marche 10.75 ft 3.3 m
Hauteur hors tout 10.75 ft 3.2 m
Longueur de transport 18.5 ft 5.6 m
Largeur de transport 8.5 ft 2.5 m
Hauteur de transport 825 ft 2.5 mm
Poids en ordre de marche avec SE47 FM 33,689 lb 15281 kg
Poids en ordre de marche avec SE47 V 33,448 lb 15172 kg
Poids en ordre d'expédition, finisseur uniquement 26,993 lb 12244 kg
Réservoir de carburant 53 gal (US) 200 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19 l
Circuit de refroidissement, total 6.3 gal (US) 24 l
Réservoir d'huile hydraulique 32 gal (US) 121 l
Réservoir de pulvérisation de lavage 8.5 gal (US) 32 l
Puissance moteur (1) 148 HP 110 kW
Modèle de moteur (1) C4.4 Cat C4.4 Cat
Puissance brute 148 HP 110 kW
Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Débit maximal 1100 US t/h 1000 tonnes/hr
Vitesse de pose maximale 200 ft/min 61 m/min
Vitesse de translation maximale 7 mile/h 11 km/h

AP555 Équipement standard

Poste de conduite

  • Postes de conduite double
  • Guide de direction
  • Direction, retour de ressort
  • Système de ventilation

Technologie

  • Product Link™ Elite 643 (cellulaire)

Groupe motopropulseur

  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Mobil-trac, courroie souple

Circuit électrique

  • Batterie de 1 400 CCA
  • Alternateur 150 A
  • Circuit d'alimentation 12 V
  • Système de fusibles de type automobile
  • Disjoncteur de réinitialisation automatique pour les capteurs de matériau
  • Batterie sans entretien
  • Appareil électronique ET (ET Cat)
  • Prise de démarrage à distance

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation, 0,15 m (6")
  • Capteurs d'alimentation de matériau à contact
  • Rouleau de poussée, réglable

Entretien et maintenance

  • Huile hydraulique Cat HYDO Advanced
  • Accès à distance aux vidanges
  • Mise à jour à distance
  • Kits d'entretien et de réparation
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau, liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique

supplémentaire

  • Ensemble de rétroviseurs
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon, avertisseur (avant et arrière)
  • Projecteurs à DEL

AP555 Options

Poste de conduite

  • Toit
  • Pédale de décélération
  • Siège chauffant
  • Direction par friction
  • Parasol/parapluie
  • Écrans latéraux de protection
  • Pare-brise

Technologie

  • Commande de nivellement Cat
  • Commande de nivellement basique
  • Product Link™ Elite 683 Cellulaire/Satellite

Groupe motopropulseur

  • Ballast - poids avant

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation, 0,46 m (1,5')
  • Rallonges du châssis principal, alimentation
  • Rallonges de châssis principal, manuelles
  • Capteurs d'alimentation de matériau à ultrasons
  • Articulation de tombereau
  • Pompe et enrouleur de lavage

supplémentaire

  • Phares avant à diode
  • Gyrophare
  • Phares avant à diode
  • Gyrophare
  • Ensemble de rétroviseurs

Découvrez comment AP555 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Finisseur AP555

Finisseur AP555

Finisseur AP555

Finisseur AP555

Finisseur AP555

Finisseur AP555

Finisseur AP555
Finisseur AP555
Finisseur AP555
Finisseur AP555
Finisseur AP555
Finisseur AP555

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie