Système de plaques lisseuses SDX Cat®

Tables Système de plaques lisseuses SDX Cat®

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Gamme de pose de revêtement avec SE50 V
2,55m - 6,50m (8' 4" – 21' 4")
2,55m - 6,50m (8' 4" – 21' 4")
Gamme de pose de revêtement avec SE60 V
3m - 7,45m (9' 10" - 24' 5")
3m - 7,45m (9' 10" - 24' 5")
Gamme de pose de revêtement avec SE60 V XW
3m - 7,95m (9' 10" - 29' 4")
3m - 7,95m (9' 10" - 29' 4")

Aperçu

Conçu pour augmenter la densité et la douceur

La technologie de plaque lisseuse Cat® SDX est conçue pour offrir une grande flexibilité dans les applications de pavage d'autoroutes, de routes interétatiques et commerciales. Les plaques texturées sont conçues pour augmenter la densité et la régularité, tandis que les plaques lisses fonctionnent comme les plaques de lissage plates traditionnelles, avec l'avantage supplémentaire d'être modulaires et rapidement interchangeables.

Avantages

Conçu pour une qualité de pavage optimale

L'action de malaxage des plaques lisseuses angulaires est conçue pour augmenter la densité sur place et offrir une meilleure régularité. De plus, des bords d'attaque plus fermes améliorent la capacité de correspondance des joints. Les plaques lisses fonctionnent comme les plaques lisseuses traditionnelles, avec l'avantage supplémentaire de pouvoir être remplacées rapidement.

Conçu pour des changements plus rapides

La conception modulaire des plaques facilite la manutention, et le système de fixation sans vis permet de remplacer les plaques lisseuses en seulement quatre heures après l’installation initiale d’une plaque d’adaptation en aluminium.

Conçu pour une durée de vie prolongée

Les plaques lisseuses Cat® SDX sont conçues à partir d'alliages de chrome qui augmentent leur durée de vie par rapport aux plaques lisseuses Cat traditionnelles. De plus, les plaques modulaires permettent l'interchangeabilité des côtés opposés, ce qui peut aider à maximiser l'usure.

Spécifications produit pour Système de plaques lisseuses SDX Cat®

Gamme de pose de revêtement avec SE50 V 2,55m - 6,50m (8' 4" – 21' 4") 2,55m - 6,50m (8' 4" – 21' 4")
Gamme de pose de revêtement avec SE60 V 3m - 7,45m (9' 10" - 24' 5") 3m - 7,45m (9' 10" - 24' 5")
Gamme de pose de revêtement avec SE60 V XW 3m - 7,95m (9' 10" - 29' 4") 3m - 7,95m (9' 10" - 29' 4")
Système de chauffage Électrique Électrique

Découvrez comment Système de plaques lisseuses SDX Cat® se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Plaques lisseuses SDX

Plaques lisseuses SDX

Plaques lisseuses SDX

Plaques lisseuses SDX

Plaques lisseuses SDX

Plaques lisseuses SDX

Plaques lisses Cat® SDX

Plaques lisses Cat® SDX

Plaques lisseuses SDX
Plaques lisseuses SDX
Plaques lisseuses SDX
Plaques lisseuses SDX
Plaques lisseuses SDX
Plaques lisseuses SDX
Plaques lisses Cat® SDX
Plaques lisses Cat® SDX

Découvrez les offres disponibles pour  Système de plaques lisseuses SDX Cat®

Afficher davantage d'offres