Table vibrante SE47 V

Tables Table vibrante SE47 V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids standard
5850 lb
2654 kg
Plage de pose standard
2,44 - 4,7 m (8' - 15' 6")
2,44 - 4,7 m (8' - 15' 6")
Largeur de pose maximale
20 ft
6.1 m

Aperçu

Polyvalence de l'application

La table SE47 V Cat®, dotée de rallonges montées à l'arrière, offre une bonne stabilité, un réglage simple et une gamme polyvalente de poses de revêtement, ce qui en fait l'outil idéal pour les rues de villes, les parkings, les routes de campagne et bien d'autres applications de taille moyenne.

Avantages

Un résultat de grande qualité

Les rallonges montées à l'arrière optimisent le flux des matières, tandis que les commandes de puissance et la conception de profil bas permettent un réglage facile et une bonne visibilité pour un excellent contrôle.

Facilité d'utilisation

Le panneau de commande intuitif, simple d'utilisation, s'associe avec la version distante pour améliorer les fonctions de la table, du système d'alimentation et de la commande de nivellement.

Technologie de pointe

Les temps de chauffe rapides des plaques lisseuses, la commande de vitesse proportionnelle sur les rallonges, ainsi que la commande de nivellement intégrée en option, offrent des performances fiables.

Spécifications produit pour Table vibrante SE47 V

Poids standard 5850 lb 2654 kg
Plage de pose standard 2,44 - 4,7 m (8' - 15' 6") 2,44 - 4,7 m (8' - 15' 6")
Largeur de pose maximale 20 ft 6.1 m
Profondeur de pose maximale 10 in 250 mm
Temps de chauffage - Largeur maximale 25 minutes 25 minutes
Temps de chauffage - Largeur standard 15 minutes 15 minutes
Gamme de la couronne +6 % à -2 % +6 % à -2 %
Gamme de vitesse de vibration de 0 à 3000 vpm de 0 à 3000 vpm
Gamme de hauteur des rallonges +30 mm à -20 mm +30 mm à -20 mm
Gamme de dévers des rallonges +10 % à -3 % +10 % à -3 %
Largeur minimale - Portes d'extrémité fixées 102 in 2590 mm
Longueur de transport, tracteur et table 18.1 ft 5523 mm
Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière, table principale 12.8 in 324 mm
Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière, rallonges 12.8 in 324 mm
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité fixées 84 in 2123 mm
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité déposées 60 in 1532 mm
Hauteur 56 in 1428 mm

Table vibrante SE47 V Équipement standard

Commandes d'alimentation

  • Couronne
  • Dévers
  • Hauteur de rallonge

Entretien et réparation

  • Kits d'entretien et de réparation

Sécurité

  • Klaxon

Livraison de matériau

  • Vanne d'extrémité_manuelle
  • Vis d'épaisseur _ sens antihoraire ou horaire

Poste de conduite

  • Commande suspendue
  • Parasol/parapluie

Table vibrante SE47 V Options

Technologie

  • Commande de nivellement Cat
  • Commande de nivellement basique

Sécurité

  • Phares, routiers

Livraison de matériau

  • Patin d'arrêt
  • Stabilisateur de bras de chute
  • Vanne d'extrémité_alimentation
  • Vanne d'extrémité_chauffée
  • Extension_343 mm (13.5")
  • Patin de bord de sécurité
  • Patin droit
  • Large patin

Découvrez comment Table vibrante SE47 V se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Table SE47 V

Table SE47 V

Table SE47 V

Table SE47 V

Table SE47 V

Table SE47 V
Table SE47 V
Table SE47 V
Table SE47 V
Table SE47 V

Découvrez les offres disponibles pour  Table vibrante SE47 V

Afficher davantage d'offres