Table vibrante SE60 FM

Table vibrante SE60 FM Tables

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids standard
7800 lb
3538 kg
Plage de pose standard
3,05 - 5,94m (10' - 19' 6")
3,05 - 5,94m (10' - 19' 6")
Largeur de pose maximale
25.5 ft
7.77 m

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Polyvalence de l'application

Polyvalence de l'application

  • La gamme de pose de 3,05 m à 5,94 m (8' à 19' 6") et la largeur maximale de 7,77 m (25' 6") permettent une polyvalence en terme d'application, urbaine ou d'autoroute.
  • Les applications courantes comprennent les parkings, les routes de ville ou de campagne, les rues de lotissements et les autoroutes
  • Les rallonges montées à l'avant facilitent les manœuvres autour des obstacles
  • en offrant la possibilité de les rétracter sans d'abord enlever le matériau de la rallonge
  • Les options de bermes motorisées offrent la possibilité de créer une berme de 305 mm (12"), 457 mm (18") ou 609 mm (24") de large et de différentes hauteurs, allant jusqu'à 102 mm (4")
Réglage rapide

Réglage rapide

  • Les dispositifs de réglage du bord mené de la plaque lisseuse aident à conserver une surface plane sur toute la largeur de la table, afin d'améliorer la qualité de la pose et augmenter la durée de vie de la plaque lisseuse
  • L'angle d'attaque de la rallonge est facilement accessible à partir de la partie supérieure du châssis de la rallonge
  • Les réglages des pré-spatules intérieur et extérieur sont connectés afin de fournir une modification en un seul point qui assure un réglage homogène sur toute la longueur de la table
  • Les butées de dévers aident à maintenir les performances
Flux des matières fluide

Flux des matières fluide

  • Les largeurs de plaques lisseuses de 610 mm (24") sur la principale et de 210 mm (9") sur les rallonges offrent un débit fluide
  • L'option de vanne d'extrémité chauffée améliore le débit de matériau pour de meilleurs joints longitudinaux
  • Les vérins d'extension en ligne et la conception de châssis rigide diminuent la déflexion des rallonges pour une meilleure qualité de revêtement
Chauffage rapide, distribution régulière

Chauffage rapide, distribution régulière

  • Chauffage de plaque lisseuse en seulement 25 minutes jusqu'à 130º C (266º F)
  • La surveillance de zone exclusive permet de maintenir le chauffage en cas de défaillance d'un capteur de température
  • Les éléments de chauffage en U, associés à la surveillance de zone, aident à assurer une distribution de chaleur homogène et des textures d'asphalte régulières
Facilité d'utilisation

Facilité d'utilisation

  • L'affichage du fonctionnement peut être personnalisé selon la langue, de nombreuses options étant disponibles
  • La commande de rallonge proportionnelle et à 2 vitesses exclusive offre un réglage fluide lors du changement de largeur de revêtement
  • Les consoles de table sont équipées d'un réglage de rapport des vis d'alimentation et des convoyeurs, ce qui offre la possibilité de modifier le flux des matières
  • Les commandes de hauteur et de dévers de rallonge permettent aux conducteurs de rapidement régler les angles et les textures de surface du revêtement
Commande suspendue (en option)

Commande suspendue (en option)

  • La commande du circuit d'alimentation indépendante intègre des fonctions manuelle et de pause pour chaque vis d'alimentation et convoyeur
  • Fonction d'arrêt d'urgence du moteur
  • Des réglages simples des équipements de berme et de point de remorquage peuvent facilement être effectués, en disposant d'une bonne visibilité en se plaçant à distance

Spécifications produit pour Table vibrante SE60 FM

Poids standard 7800 lb 3538 kg
Plage de pose standard 3,05 - 5,94m (10' - 19' 6") 3,05 - 5,94m (10' - 19' 6")
Largeur de pose maximale 25.5 ft 7.77 m
Profondeur de pose maximale 10 in 250 mm
Temps de chauffage - Largeur maximale 25 minutes 25 minutes
Temps de chauffage - Largeur standard 15 minutes 15 minutes
Gamme de la couronne -2,5 % à 5 % -2,5 % à 5 %
Gamme de vitesse de vibration de 0 à 3000 vpm de 0 à 3000 vpm
Gamme de hauteur des rallonges -41 mm à +6,5 mm -41 mm à +6,5 mm
Gamme de dévers des rallonges 0 % à 9 % 0 % à 9 %
Largeur minimale - Portes d'extrémité fixées 132 in 3353 mm
Longueur de transport, tracteur et table 21.75 ft 6635 mm
Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière, table principale 24 in 616 mm
Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière, rallonges 9 in 228 mm
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité fixées 86 in 2194 mm
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité déposées 59 in 1509 mm

Table vibrante SE60 FM Équipement standard

Poste de conduite

  • Porte niveau
  • Rangement verrouillable
  • Porte-pelle

Commandes d'alimentation

  • Couronne
  • Dévers
  • Hauteur de rallonge

Entretien et réparation

  • Kits d'entretien et de réparation

sécurité

  • Klaxon

Livraison de matériau

  • Vis d'épaisseur _ sens antihoraire ou horaire
  • Vanne d'extrémité_manuelle

Table vibrante SE60 FM Options

Poste de conduite

  • Commande suspendue
  • Pare-soleil _ affichage LCD

Technologie

  • Commande de nivellement Cat

sécurité

  • Éclairage_route

Livraison de matériau

  • Équipement de berme
  • Patin d'arrêt
  • Stabilisateur de bras de chute
  • Vanne d'extrémité_chauffée
  • Patin de vanne d'extrémité_bord de sécurité
  • Rallonge _ 100 mm (4") angle d'attaque important
  • Rallonge _ 305 mm (12")
  • Rallonge _ 457 mm (18")
  • Rallonge _ 610 mm (24")
  • Plaque lisseuse _ queue d'aronde
  • Rallonge d'encoche conique 457 mm (18")
  • Traîneau vibrant _ utilisé avec l'encoche conique

Découvrez comment Table vibrante SE60 FM se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Table SE60 FM

Table SE60 FM

Table SE60 FM

Table SE60 FM

Table SE60 FM
Table SE60 FM
Table SE60 FM
Table SE60 FM

Découvrez les offres disponibles pour  Table vibrante SE60 FM

Afficher davantage d'offres