Système de rappel de ceinture de sécurité

Système de rappel de ceinture de sécurité Detect

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques en un coup d'œil

Fonctionnement

Fonctionnement

        
  • Le système surveille en continu si la ceinture de sécurité du conducteur est correctement attachée.
  •     
  • Encourage le port constant de la ceinture de sécurité par les conducteurs et durant tous les quarts de travail.
  •     
  • Renforce les bonnes pratiques de sécurité au démarrage de la machine.
  •     
  • Favorise une culture de sécurité sur le chantier grâce à une meilleure visibilité et à une responsabilisation accrue.
  •     
  • Contribue à réduire les risques pour le conducteur pendant l'utilisation de la machine.
Fonctionnement

Fonctionnement

Le système de rappel de ceinture de sécurité surveille l'état de la ceinture grâce à trois fonctions clés :
        
  1. Alerte de ceinture de sécurité : fournit immédiatement des avertissements visuels et sonores dans la cabine si un conducteur tente d'utiliser la machine sans attacher sa ceinture de sécurité, l'incitant à agir avant qu'une utilisation dangereuse ne commence.
  2.     
  3. Mauvaise utilisation de la ceinture de sécurité : détecte les situations où la ceinture est enclenchée sans être correctement attachée sur un conducteur assis (par exemple, bouclée derrière le siège). Lorsqu'une mauvaise utilisation est détectée, des alertes sonores et visuelles s'activent dans la cabine.
  4.     
  5. Verrouillage lié à la ceinture de sécurité : peut empêcher le déplacement de la machine si la ceinture de sécurité n'est pas attachée et vise à intervenir avant qu'une utilisation dangereuse ne se produise.*

* Le verrouillage lié à la ceinture de sécurité est de série sur les machines vendues en Europe afin de se conformer au règlement européen sur les machines 2023/1230. La disponibilité des fonctions peut varier selon le modèle ou la région.
Visibilité optionnelle sur le chantier

Visibilité optionnelle sur le chantier

Le système de rappel de ceinture de sécurité prend également en charge :
        
  • Un gyrophare externe en option fournit une indication visuelle du port de la ceinture de sécurité sur le chantier.
  •     
  • L'enregistrement des événements de sécurité pour une visibilité hors bord via VisionLink™, permettant aux responsables de comprendre les tendances d'utilisation de la ceinture de sécurité et de renforcer les comportements sécuritaires.*

*Un abonnement VisionLink et un matériel Product Link compatible sont nécessaires. La disponibilité peut varier selon les régions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Découvrez comment Système de rappel de ceinture de sécurité se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Conducteur attachant sa ceinture de sécurité

Conducteur travaillant avec sa ceinture de sécurité attachée

Gyrophare de rappel de ceinture de sécurité en option (vert)

Conducteur attachant sa ceinture de sécurité
Conducteur travaillant avec sa ceinture de sécurité attachée
Gyrophare de rappel de ceinture de sécurité en option (vert)

Découvrez les offres disponibles pour  Système de rappel de ceinture de sécurité

Afficher davantage d'offres