7,2m3 (9,4 yds3) untuk R2900 & R2900G

Bucket Buang 7,2m3 (9,4 yds3) untuk R2900 & R2900G 7.2m3 (9.4 yds3) for R2900 & R2900G

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Nomor Suku Cadang Grup Bucket
249-4899
249-4899
Model Alat Berat
R2900 dan R2900G
R2900 dan R2900G
Sistem Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool)
Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow), Durilock
Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow), Durilock

Ikhtisar

ALAT YANG TEPAT UNTUK PEKERJAAN

Bucket loader bawah tanah Cat® memiliki kekuatan dan ketangguhan yang sama seperti yang Anda harapkan dari semua produk Cat. Bucket loader ini didesain untuk daya muat dan keandalan struktural yang optimal untuk membantu Anda menurunkan biaya per ton.

Keunggulan

Desain Bucket yang Dioptimalkan

Desain bucket Cat yang agresif menghadirkan produktivitas tiada banding dalam aplikasi yang paling sulit.

Daya Tahan Lebih Tinggi

Material, desain, dan fabrikasi bucket dibuat khusus untuk lingkungan bawah tanah yang menantang dan material abrasif
yang akan dipindahkan.

Tersedia Beberapa G.E.T Cat

Beberapa Peralatan Pengolahan Tanah (GET) dan attachment Cat tersedia dengan bucket ini.

Spesifikasi Produk untuk 7,2m3 (9,4 yds3) untuk R2900 & R2900G

Nomor Suku Cadang Grup Bucket 249-4899 249-4899
Model Alat Berat R2900 dan R2900G R2900 dan R2900G
Sistem Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool) Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow), Durilock Modular Dilas (MWO, Modular Weld-on), Setengah Panah yang Dibautkan (BOHA, Bolt-on Half Arrow), Durilock
Kapasitas Bucket 9.4 yd³ 7.2 m³
Lebar Bucket di Pinggiran Tajam tanpa GET 120 in 3054 mm
Bobot - Bucket Dasar 10194 lb 4624 kg
Bobot - Bucket dengan GET MWO 15798 lb 7166 kg
Bobot - Bucket dengan GET BOHA 16149 lb 7325 kg
Bobot - Bucket dengan GET D50S Durilock 16193 lb 7345 kg

Lihat bagaimana 7,2m3 (9,4 yds3) untuk R2900 & R2900G dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Buang Cat

Bucket Buang Cat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 7,2m3 (9,4 yds3) untuk R2900 & R2900G

Lihat Penawaran Lainnya