Foto Studio

Sistem Rotasi Miring TRS4

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Kelas Alat Berat
Mini Excavator 3-4 Ton
Mini Excavator 3-4 Ton
Bobot
253.5 lb
115 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah
S40/S40
S40/S40

Ikhtisar

Tiltrotator Cat® membantu Anda melakukan manuver di lokasi kerja tanpa perlu memosisikan ulang alat berat Anda.

Spesifikasi Produk untuk TRS4

Kelas Alat Berat Mini Excavator 3-4 Ton Mini Excavator 3-4 Ton
Bobot 253.5 lb 115 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah S40/S40 S40/S40
Tinggi Keseluruhan 27.6 in 702 mm
Panjang 17.7 in 449 mm
Lebar Keseluruhan 15.9 in 404 mm
Kecepatan Rotasi 7 Detik per 1 rotasi penuh 7 Detik per 1 rotasi penuh
Rentang Sudut Kemiringan +/- 40° Kiri/Kanan 40° Kiri/Kanan
Kapasitas Bucket Maksimum 3.9 ft³ 110 l
Lebar Bucket Maksimum 39.4 in 1000 mm
Aliran Hidraulik Optimal 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm) 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm)
Tekanan Pengoperasian Maksimum 3045.8 psi 21000 kPa
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1
Torsi Kemiringan 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Torsi Putaran 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Lihat bagaimana TRS4 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan