Foto Studio

Sistem Rotasi Miring TRS8

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Kelas Alat Berat
Mini Excavator 7-9 Ton
Mini Excavator 7-9 Ton
Bobot
711.9 lb
322.9 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah
Pin On/S-45
Pin On/S-45

Ikhtisar

Tiltrotator Cat® membantu Anda melakukan manuver di lokasi kerja tanpa perlu memosisikan ulang alat berat Anda.

Spesifikasi Produk untuk TRS8

Kelas Alat Berat Mini Excavator 7-9 Ton Mini Excavator 7-9 Ton
Bobot 711.9 lb 322.9 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah Pin On/S-45 Pin On/S-45
Tinggi Keseluruhan 37.7 in 957 mm
Panjang 26 in 660 mm
Lebar Keseluruhan 26.7 in 678 mm
Kecepatan Rotasi 7 Detik per 1 rotasi penuh 7 Detik per 1 rotasi penuh
Rentang Sudut Kemiringan +/- 40° Kiri/Kanan 40° Kiri/Kanan
Kapasitas Bucket Maksimum 17.7 ft³ 500 l
Lebar Bucket Maksimum 59.1 in 1500 mm
Aliran Hidraulik Optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Tekanan Pengoperasian Maksimum 3625.9 psi 25000 kPa
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1
Torsi Kemiringan 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Torsi Putaran 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Lihat bagaimana TRS8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan