Minipale Gommate e Minipale Cingolate Cat® Next Gen

Le Minipale Gommate e le Minipale Cingolate Cat® Next Gen sono le macchine che aspettavi. Create per chi le guida. Garantite dai risultati sul campo. Queste macchine ti aiutano a fare di più, ovunque lavori.

Contatta Un Esperto
Cat® Next Gen Skid Steer and Compact Track Loaders
Cat® Next Gen Skid Steer and Compact Track Loaders

Minipale Cingolate e Minipale Gommate

Progettata con stabilità, potenza e comfort, la Minipala Cingolata offre sollevamento superiore, trazione eccellente e versatilità anche sui terreni più difficili, dando agli operatori la sicurezza per affrontare qualsiasi lavoro.

  • Potenza lorda - SAE J1995:2014
    74 HP
    55.4 kW
    Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
    2499 lb
    1133 kg
    Peso operativo
    9578 lb
    4345 kg

    255

    Maggiori informazioni
  • Potenza lorda - SAE J1995:2014
    74 HP
    55.2 kW
    Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
    2823 lb
    1280 kg
    Peso operativo
    10492 lb
    4759 kg

    265

    Maggiori informazioni
  • Potenza lorda - SAE J1995:2014
    111 HP
    82 kW
    Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
    2823 lb
    1280 kg
    Peso operativo
    12401 lb
    5625 kg

    275

    Maggiori informazioni
  • Potenza lorda - SAE J1995:2014
    122 HP
    91 kW
    Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
    2823 lb
    1280 kg
    Peso operativo
    12705 lb
    5763 kg

    275 XE

    Maggiori informazioni

Attrezzature Per Minipale Cingolate Cat® Next Gen

Costruisci la soluzione migliore per la tua azienda

RESTIAMO IN CONTATTO

Siamo qui per aiutarti, che tu abbia bisogno di una consulenza specializzata, di informazioni utili o di maggiori dettagl. Contatta il concessionario Cat della tua zona, iscriviti alla nostra newsletter oppure continua a scoprire i nostri prodotti e servizi.