Foto professionale

Terne BH130, Smart

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Profondità massima di scavo
117 in
2972 mm
Peso operativo
2325.9 lb
1055 kg
Lunghezza totale
87 in
2210 mm

Descrizione generale

Per impieghi tipici come lo scavo per la realizzazione di plinti, seminterrati e canali di drenaggio, canali per utenze pubbliche, riempimento e conservazione di pendii e terrapieni in cantieri edili, industriali e di paesaggistica.

Caratteristiche tecniche di BH130, Smart

Profondità massima di scavo 117 in 2972 mm
Peso operativo 2325.9 lb 1055 kg
Lunghezza totale 87 in 2210 mm
Distanziamento stabilizzatore - Posizione operativa 71.4 in 1813 mm
Profondità di scavo a 610 mm 124.3 in 3156 mm
Profondità di scavo a 4.220 mm 106.5 in 2705 mm
Profondità di scavo parete dritta 79.5 in 2020 mm
Altezza operativa totale 146.6 in 3723 mm
Altezza di carico 97.2 in 2470 mm
Sbraccio di carico 73.6 in 1869 mm
Sbraccio da articolazione di rotazione a terra 158.6 in 4029 mm
Arco di rotazione 180 gradi 180 gradi
Rotazione benna 183 gradi 183 gradi
Forza di strappo alla benna 7012.9 lb 3181 kg
Forza di strappo braccio 3538.4 lb 1605 kg
Altezza articolazione braccio 17.6 in 448 mm
Distanza libera da terra 3.9 in 99 mm
Altezza di trasporto 100.9 in 2562 mm
Larghezza di trasporto 80.4 in 2041 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Flusso idraulico ottimale 50-86 L/min (13-23 gpm) 50-86 L/min (13-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 180-230 bar (2.600-3.340 psi) 180-230 bar (2.600-3.340 psi)
Corsa di spostamento laterale totale 33 in 838 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View