7295

Escavatori elettrici a fune 7295

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Carico utile del dipper
50 t
45 t
Capacità della cucchiaia
19,1-38,2 m3 (25-50 yd3)
19,1-38,2 m3 (25-50 yd3)
Peso operativo - Con cucchiaia e collegamenti standard
1748837 lb
793259 kg

Descrizione Generale

IL MASSIMO DELL'EFFICIENZA E DELL'AFFIDABILITÀ

Gli escavatori elettrici a fune Cat® combinano una elevata capacità di carico utile con pochi requisiti di manutenzione e alta affidabilità per offrire una soluzione con il più basso costo per tonnellata per miniere a lunga durata. Il Cat 7295, il nostro escavatore a fune più piccolo, ha un carico utile di 45 tonnellate (50 tonnellate USA), circa la metà del carico utile del 7495, il nostro modello di punta. Basato sugli stessi principi costruttivi del modello più grande, il 7295 è dotato di un impianto elettrico IGBT CA per tempi di attività superiori, costi di esercizio ridotti e cicli più rapidi. Il modello 7295 è più pulito e più efficiente rispetto alle macchine diesel, ed è dotato di tecnologia della frenata rigenerativa che restituisce energia alla rete di alimentazione principale.

Vantaggi

Riduzione dell'impatto ambientale

Utilizzo efficiente della potenza, produzione zero emissioni dirette di CO2 e rigenerazione che restituisce energia alla rete di alimentazione principale

Efficienza di carico

Tempi di rotazione rapidi, visibilità eccellente e pulegge del braccio disposte a distanza

Leader nell'affidabilità e nei tempi di attività

Con sistema di trasmissione elettrica IGBT per CA collaudato semplificato e di facile manutenzione

Caratteristiche tecniche di 7295

Carico utile del dipper 50 t 45 t
Capacità della cucchiaia 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3)
Nota In base all'applicazione e alla densità del materiale. In base all'applicazione e alla densità del materiale.
Peso operativo - Con cucchiaia e collegamenti standard 1748837 lb 793259 kg
Zavorra - Fornita da parte del cliente 352000 lb 159665 kg
Nota (1) Questi pesi variano leggermente a seconda della cucchiaia e delle attrezzature a richiesta selezionate. Questi pesi variano leggermente a seconda della cucchiaia e delle attrezzature a richiesta selezionate.
Nota (2) Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 19 m3 (25 yd3) e cingoli standard da 182,9 cm (72"). Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 19 m3 (25 yd3) e cingoli standard da 182,9 cm (72").
Pressione di appoggio a terra La pressione di appoggio a terra dipende da molti fattori. La pressione di appoggio a terra dipende da molti fattori.
Dimensioni cingolatura - Larghezza totale cingoli 182,9 cm (72"), standard 28.22 in 8.6 cm
Pressione di appoggio a terra - Cingoli 182,9 cm (72") 39 in 269 cm
Larghezza totale sovrastruttura - Incluse pedane standard 41.33 in 12.6 cm
Propulsione a ingranaggi satelliti Trasmissione indipendente a doppio motore. Trasmissione indipendente a doppio motore.
Rotazione Le scatole ingranaggi ad albero in parallelo, azionate da un motore montato in verticale, sono installate su ciascun lato del telaio rotante. Le scatole ingranaggi ad albero in parallelo, azionate da un motore montato in verticale, sono installate su ciascun lato del telaio rotante.
Pressione di appoggio a terra - Superficie di appoggio effettiva totale 315.6 ft² 29.3 m²
Paranco Un motore abbinato a due riduttori aziona un tamburo del paranco di 137 cm (54"). Un motore abbinato a due riduttori aziona un tamburo del paranco di 137 cm (54").
Altezza di scarico - con gioco per aprire lo sportello della cucchiaia 27.56 ft 8.4 m
Raggio di taglio - Massimo 67.59 ft 20.6 m
Raggio di rotazione della coda del telaio rotante 25.59 in 7.8 m
Raggio del piano di appoggio orizzontale 48.88 ft 14.9 m
Altezza di taglio - Massima 45 ft 13.7 m
Nota (1) Gamme operative ottimali basate su operazioni di carico di un dumper Cat® 785D. Gamme operative ottimali basate su operazioni di carico di un dumper Cat® 785D.
Nota (2) *Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 19 m3 (25 yd3) e cingoli standard da 182,9 cm (72"). *Tutte le caratteristiche tecniche sono basate su una cucchiaia da 19 m3 (25 yd3) e cingoli standard da 182,9 cm (72").
Tipo Sistema automatico a tubazione singola per grasso e lubrificante per ingranaggi aperti. Sistema automatico a tubazione singola per grasso e lubrificante per ingranaggi aperti.
Componenti (1) Sei pompe (quattro per lubrificante per ingranaggi aperti e due per il grasso) ubicate in una camera di lubrificazione isolata, riscaldata e a doppia parete Sei pompe (quattro per lubrificante per ingranaggi aperti e due per il grasso) ubicate in una camera di lubrificazione isolata, riscaldata e a doppia parete
Componenti (2) Rifornimento rapido esterno dal livello inferiore. Rifornimento rapido esterno dal livello inferiore.
Requisiti di potenza - 60 Hz 4.160 V, 7.200 V 4.160 V, 7.200 V
Requisiti di potenza - Potenza massima 2886 HP 2152 kW
Trasmissione Sistema di trasmissione Acutrol IGBT. Sistema di trasmissione Acutrol IGBT.
Requisiti di potenza - Tensione Trifase, 50/60 Hz, 7.200 V Trifase, 50/60 Hz, 7.200 V
Requisiti di potenza - 50 Hz 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V 6.000 V, 6.600 V, 7.200 V
Requisiti di potenza - Richiesta di potenza media 538-753 kW (721-1.010 hp) 538-753 kW (721-1.010 hp)
Nota Sono disponibili altre tensioni per rispondere ai requisiti del cliente. Sono disponibili altre tensioni per rispondere ai requisiti del cliente.
Dati fune standard - Ritrazione - Diametro 2.25 in 57 mm
Dati fune standard - Movimento cucchiaia - Diametro 0.625 in 16 mm
Dati fune standard - Sospensione braccio - N. 4 4
Dati fune standard - Spinta - N. 1 1
Dati fune standard - Sospensione braccio - Diametro 2.75 in 70 mm
Componenti Braccio tubolare della cucchiaia monopezzo, forgiato e senza giunzioni, e carrucole del braccio distanziate dotate di funi di sollevamento e blocchi della cucchiaia per una maggiore stabilità del braccio. Braccio tubolare della cucchiaia monopezzo, forgiato e senza giunzioni, e carrucole del braccio distanziate dotate di funi di sollevamento e blocchi della cucchiaia per una maggiore stabilità del braccio.
Dati fune standard - Ritrazione - N. 1 1
Dati fune standard - Paranco - Diametro 2.375 in 60 mm
Dati fune standard - Spinta - Diametro 2.25 in 57 cm
Dati fune standard - Movimento cucchiaia - N. 1 1
Spinta Sistema di spinta: il sistema di spinta a fune si trova nella parte anteriore centrale del telaio rotante ed è composto da motore, freno, tamburo e ingranaggi. Le funi di spinta e ritrazione impregnate di plastica vengono utilizzate per muovere il braccio della cucchiaia in avanti e indietro. Sistema di spinta: il sistema di spinta a fune si trova nella parte anteriore centrale del telaio rotante ed è composto da motore, freno, tamburo e ingranaggi. Le funi di spinta e ritrazione impregnate di plastica vengono utilizzate per muovere il braccio della cucchiaia in avanti e indietro.
Dati fune standard - Paranco - N. 2 2
Nota Funi ad alto impatto disponibili a richiesta Funi ad alto impatto disponibili a richiesta

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Fleet Per Superfici

    Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere util…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato c…

Esplora tecnologia
  • Cat Health

    Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizion…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle …

Esplora tecnologia
  • Cat Terrain Per Il Caricamento

    La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un risc…

Esplora tecnologia

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore elettrico a fune 7295

Escavatore elettrico a fune 7295
Escavatore elettrico a fune 7295

Scopri il confronto tra 7295 e prodotti spesso oggetto di paragone.