概要
CAT®チルトローテータを使用することで、機械の位置を変えることなく、作業エリアの障害物を動かすことができます。
重要な仕様
13 件中 1-6 件を表示
| 機械クラス | 3~4トンミニ油圧ショベル 3~4トンミニ油圧ショベル |
| 質量 | 288.8 lb 131 kg |
| インターフェイスオプション: 上下 | S40カプラ/S40カプラ S40カプラ/S40カプラ |
| 全高 | 27.6 in 701 mm |
| 長さ | 20.4 in 517 mm |
| 全幅 | 17.4 in 442 mm |
| 回転速度 | 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒 |
| 傾斜角範囲 | 40°左/右 40°左/右 |
| 最大バケット容量 | 3.9 ft³ 110 l |
| 最大バケット幅 | 39.4 in 1000 mm |
| 最適油圧流量 | 17~25 L/min(4.5~6.7 gpm) 17~25 L/min(4.5~6.7 gpm) |
| 最大動作圧力 | 3045.8 psi 21000 kPa |
| 必要な油圧システム | 第1補助 第1補助 |
| チルトトルク | 4277.9 lb/ft 5800 N·m |
| 旋回トルク | 1253.9 lb/ft 1700 N·m |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true