ゼネラル
| SAE J1995エンジン出力 | 2079 hp 1550 kW |
| バケットの積載質量 | 43.7 ton (US) 39.6 t |
| 運転質量 | 446 ton (US) 404.6 t |
| 注記 | 上記の仕様は,HRCフェイスショベルコンフィギュレーションに該当します。また,HRCおよびLRCの両方でバックホーおよびフロントレスコンフィギュレーションが使用可能です。 上記の仕様は,HRCフェイスショベルコンフィギュレーションに該当します。また,HRCおよびLRCの両方でバックホーおよびフロントレスコンフィギュレーションが使用可能です。 |