6030

6030 採掘用油圧ショベル

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

SAE J1995エンジン出力
1,649 hp
1230 kW
バケットの積載質量
33 ton(US)
30 t
運転質量
324 ton(US)
294 t

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

安全

  • すべてのウィンドウに採用されている安全ガラスと,強化キャブフロントウィンドウがオペレータを保護します。
  • 緊急時に電気系統をシャットダウンするための緊急シャットオフスイッチが5つ用意されており,1つはキャブ内の簡単にアクセス可能な場所にあります。
  • 滑り止めが施された通路,45 °の油圧作動式乗降用階段,キャブのすぐ近くにある緊急避難用梯子により,乗降をさらに安全に行えます。
  • ロック式のスタータおよびバッテリ隔離スイッチキャビネット,改善された油圧ラインと電気ケーブルの配線や分離,高温になるすべての表面に取り付けられた圧力リリーフキャップと保護カバーにより,整備の安全性も向上しています。
  • オプションの2カメラシステムと,標準装備のLED高輝度作業用ライトおよびサービスライトにより,視認性も向上しています。
Cat

オペレータキャブ

  • 有用な情報を提供する直感的な車載電子機器と,大型カラータッチスクリーンにより,オペレータは重要な機械データや分析データに簡単にアクセスできます。
  • オプションのデュアルHVACシステムにより,周囲温度を維持できます。
  • 人間工学に基づいたジョイスティックは,電子油圧式サーボコントロールに対応し,簡単にアクセス可能で,動的で正確なレスポンスが得られます。また,キャブ内に油圧ラインは配置されていません。
  • キャブまたはキャブモジュール内に油圧ラインがないため,より騒音の少ないクリーンなアレンジメントが確保されています。
  • 空圧クッションのマルチ調整ヒータ付きシートと補助トレーナ用シートには,巻き取り式シートベルトが備わっています。
Cat

信頼性と耐久性

  • カーボディとクローラフレームがCAT® HD足回りに統合されたことで,耐用年数を延長できるほか,耐久性も高まり,所有コストとオペレーティングコストを低減できます。
  • ヘビーデューティ固定アクスルローラおよびアイドラにより,性能と耐摩耗性が向上し,内部摩擦と過熱が低減されます。また,永久潤滑とデュオコーンシールにより,メンテナンスの必要性が低減されます。
  • 高い実働負荷に対応できるヘビーデューティトラックグループと,ピッチエクステンション摩耗の低減により,トラックチェーンの寿命が20 % ~ 40 %延長されています。
  • 高強度鋼と,重量のある鋳造が使用されているアタッチメントピボット点,溶接後に応力除去されたブームとアームにより,最も過酷な掘削条件に耐えられるように設計および製造された構造です。
Cat

生産性と性能

  • 耐久性の高いCAT C27エンジンは,優れた性能,高い出力,定評ある信頼性を特長としており,世界全体の採掘現場で見られる過酷な条件における耐性が実証されています。
  • インテリジェントなポンプ管理システムでは,設定値に照らして実際のエンジンと油圧のオペレーティング値が継続的に評価され,それに応じてポンプ出力が調整されるため,生産性の向上,エネルギーと燃料消費量の削減,摩耗の低減が実現します。
  • ブームを下降させるのにポンプを作動させるのではなく,フロートバルブを使用するため,ブームを高速で移動でき,バケットカールおよびアームの出し入れなど,他のオペレーティング機能を同時に実施できるため,サイクルタイムが短縮されます。
  • 優れた機械的な利用とコントロールを生み出す独自のTriPower設計により,フェイスショベルをすばやく容易に操作できます。
  • 単一エンジンと比べてフル生産の最大65 %でカバーできるツインエンジンコンセプトにより,生産性の向上とアップタイムの延長を実現しました。
Cat

バケットとGET

  • バケットとグランドエンゲージツール(GET)は耐久性および生産性を最大限に高めるよう設計されており,お使いのショベルやお客様の用途に理想的にマッチングします。
  • 車両システムの一部として動作するよう統合されているため,高い生産性とトン当たりコストを最小限に抑えられるよう支援します。
  • お使いのショベルやお客様の用途に理想的にマッチングするよう,豊富なサイズと摩耗パッケージを取り揃えています。
  • CAT GETおよび摩耗コンポーネントと組み合わせると,最適な積載質量を実現します。
  • 特殊なライナ材や,リップシュラウド,ウイングシュラウド,ヒールシュラウドなどといった,お客様の投資を保護する摩耗パッケージです。
Cat

接続性とテクノロジ

  • 改良版Product Link™ Eliteシステムとの接続性の向上により,6030で提供されるデータの可用性が高まり,情報を収集し,ローカルホストのアプリケーション,またはCat MineStar™ソリューションのHealth Office,Health Equipment Insights,Equipment Care Advisorなど,クラウドホストのアプリケーションに送信することが可能になります。
  • 工場取付けの診断およびモニタリングシステムを搭載することにより,診断能力とトラブルシューティング機能を強化しました。
  • ボードコントロールシステムにより,可能な限り早期に不備を検知します。このシステムは機械の全体にわたってセンサを使用し,オペレーティングデータをモニタして,不具合を記録し,オペレータに聴覚と視覚で通知します。

製品仕様 6030

SAE J1995エンジン出力 1,649 hp 1230 kW
バケットの積載質量 33 ton(US) 30 t
運転質量 324 ton(US) 294 t
注記 上記の仕様は,厳しい規制に対応したフェイスショベルコンフィギュレーションに該当します。また,すべての地域でバックホーおよびフロントレスコンフィギュレーションが使用可能です。 上記の仕様は,厳しい規制に対応したフェイスショベルコンフィギュレーションに該当します。また,すべての地域でバックホーおよびフロントレスコンフィギュレーションが使用可能です。
定格出力(グロス)- SAE J1995 1,649 hp 1230 kW
ISO 9249定格出力(ネット) 1,625 hp 1212 kW
SAE J1349定格出力(ネット) 1,541 hp 1149 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合
定格出力(グロス)- SAE J1995 1,531 hp 1142 kW
SAE J1349定格出力(ネット) 1,425 hp 1063 kW
ISO 9249定格出力(ネット) 1,511 hp 1127 kW
排出ガス 中国オフロードStage III排出ガス基準(米国EPA Tier 2相当)に適合 中国オフロードStage III排出ガス基準(米国EPA Tier 2相当)に適合
各エンジンのシリンダ数 12 12
内径 5.42 in 137.7 mm
行程 6 in 152.4 mm
総行程容積(排気量) 1,648 in³ 27 l
吸気方式 ターボチャージャおよびエアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャおよびエアツーエアアフタクーラ付き
コンポーネント(1) 回転数が電子制御される油圧駆動のラジエータファン 回転数が電子制御される油圧駆動のラジエータファン
コンポーネント(2) マイクロプロセッサによるエンジン管理 マイクロプロセッサによるエンジン管理
コンポーネント(3) ヘビーデューティエアフィルタ ヘビーデューティエアフィルタ
コンポーネント(4) ウォータセパレータを含む2段燃料フィルタ ウォータセパレータを含む2段燃料フィルタ
コンポーネント(5) 追加大容量ウォータセパレータ 追加大容量ウォータセパレータ
排出ガス 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合
燃料タンク容量 1,342 gal(US) 5080 l
システム電圧 24 V 24 V
直列/並列設置のバッテリ 4 x 210 Ah(各12 V),420 Ah(合計24 V) 4 x 210 Ah(各12 V),420 Ah(合計24 V)
コンポーネント(1) バッテリ隔離リレー バッテリ隔離リレー
コンポーネント(2) 地上およびエンジンモジュール内でアクセス可能な非常停止スイッチ 地上およびエンジンモジュール内でアクセス可能な非常停止スイッチ
コンポーネント(3) 作業用LED高輝度フラッドライト14個 作業用LED高輝度フラッドライト14個
コンポーネント(4) LEDサービスライト11個 LEDサービスライト11個
バッテリ メンテナンス不要のバッテリ4個 メンテナンス不要のバッテリ4個
6030 FS - 標準トラックパッド 3.25 ft 1000 mm
6030 FS - 運転質量 657,640 lb 298300 kg
6030 FS - 接地圧 32.2 psi 22.2 N/cm²
6030 - 標準トラックパッド 3.25 ft 1000 mm
6030 - 運転質量 660,060 lb 299400 kg
6030 - 接地圧 32.3 psi 22.3 N/cm²
注記 ご要望により他のトラックパッドが使用可能です。運転質量には,ベース車両,フロントアタッチメント,標準トラックパッド,標準ロックバケット,100 %の燃料および潤滑剤が含まれます。 ご要望により他のトラックパッドが使用可能です。運転質量には,ベース車両,フロントアタッチメント,標準トラックパッド,標準ロックバケット,100 %の燃料および潤滑剤が含まれます。
作動油タンク概算容量 707 gal(US) 2675 l
作動油概算合計量 925 gal(US) 3500 l
メインポンプ 可変スワッシュプレートポンプ4個 可変スワッシュプレートポンプ4個
ディーゼルバージョンメインポンプ最大オイル流量 4 x 552 L/min(4 x 146 gal/min) 4 x 552 L/min(4 x 146 gal/min)
アタッチメント最大圧力 4495 psi 310 bar
最大圧力 - 走行 5220 psi 360 bar
スイングポンプ リバーシブルスワッシュプレートダブルポンプ2個 リバーシブルスワッシュプレートダブルポンプ2個
ディーゼルバージョンスイングポンプ最大オイル流量 4 x 197 L/min(4 x 52 gal/min) 4 x 197 L/min(4 x 52 gal/min)
旋回ポンプ最大圧力 5,076 psi 350 bar
ディーゼルバージョン冷却ポンプのオイル流量 2 x 467 L/min(2 x 123 gal/min) 2 x 467 L/min(2 x 123 gal/min)
ファン直径 48 in 1220 mm
旋回ドライブ アキシャルピストンモーターを備える2つのコンパクトプラネタリトランスミッション アキシャルピストンモーターを備える2つのコンパクトプラネタリトランスミッション
パーキングブレーキ 湿式マルチディスクブレーキ,ばね式/油圧解放式 湿式マルチディスクブレーキ,ばね式/油圧解放式
ディーゼルバージョン最大旋回速度 4.6 r/min 4.6 r/min
旋回リング 密閉式内歯ギヤを備えるトリプルレースローラベアリング 密閉式内歯ギヤを備えるトリプルレースローラベアリング
最大旋回速度 - ACバージョン 5 r/min 5 r/min
1段目最大走行速度 0.87 mile/h 1.4 km/h
2段目最大走行速度 1.68 mile/h 2.7 km/h
最大牽引力 360,144 ft·lbf 1602 kN
登坂能力 - トラベルドライブ - 概算値 47 % 47 %
片側トラックパッド 44 44
片側ボトムローラ 7 7
サポートローラ - 片側 2 + 中間にスキッドプレート 2 + 中間にスキッドプレート
片側トラベルドライブ 2つの2段階式アキシャルピストンモータを備える1つのプラネタリトランスミッション 2つの2段階式アキシャルピストンモータを備える1つのプラネタリトランスミッション
パーキングブレーキ 湿式マルチディスクブレーキ,ばね式/油圧解放式 湿式マルチディスクブレーキ,ばね式/油圧解放式
コンポーネント(1) スプロケット,アイドラ,ローラ,パッドリンク,およびスプロケットとパッドリンクのツース接地面の滑り面はすべて,焼入れされています。 スプロケット,アイドラ,ローラ,パッドリンク,およびスプロケットとパッドリンクのツース接地面の滑り面はすべて,焼入れされています。
コンポーネント(2) 鋳造ダブルグローサを組み合わせたパッドリンクと,硬化処理済みの全浮動式ピンによって接続するブッシュ 鋳造ダブルグローサを組み合わせたパッドリンクと,硬化処理済みの全浮動式ピンによって接続するブッシュ
コンポーネント(3) メンブレンアキュムレータを備えたトラック張力全油圧自動調節システム メンブレンアキュムレータを備えたトラック張力全油圧自動調節システム
コンポーネント(4) 下り坂走行時の過回転を防ぐ自動油圧リターダバルブ 下り坂走行時の過回転を防ぐ自動油圧リターダバルブ
コンポーネント(5) 音響走行アラーム 音響走行アラーム
概算オペレータ視点レベル 21.33 ft 6.5 m
キャブ内部寸法 - 長さ 7.22 ft 2200 mm
キャブ内部寸法 - 幅 5.25 ft 1600 mm
キャブ内部寸法 - 高さ 7.05 ft 2150 mm
コンポーネント(1) ルーフ下取付けヒーター,換気,およびエアコンシステム ルーフ下取付けヒーター,換気,およびエアコンシステム
コンポーネント(2) 側面/背面ウィンドウの外部サンシールド 側面/背面ウィンドウの外部サンシールド
コンポーネント(3) 半透過型テクノロジを採用した大型のカラーBCSスクリーンを含む堅牢なインストルメントパネル 半透過型テクノロジを採用した大型のカラーBCSスクリーンを含む堅牢なインストルメントパネル
コンポーネント(4) エンジン,油圧システムおよび潤滑システムのバイタルサインおよび整備データに対するボードコントロールシステム(BCS, Board Control System)エレクトロニックモニタリングおよびデータ記録システム エンジン,油圧システムおよび潤滑システムのバイタルサインおよび整備データに対するボードコントロールシステム(BCS, Board Control System)エレクトロニックモニタリングおよびデータ記録システム
コンポーネント(5) 45 °の油圧作動式乗降用階段 45 °の油圧作動式乗降用階段
コンポーネント(6) 緊急避難用梯子(梯子ケージ付き) 緊急避難用梯子(梯子ケージ付き)
コンポーネント(7) オペレータがシートを離れたときに油圧コントロールを自動的に失活させるシートクッションのスイッチ オペレータがシートを離れたときに油圧コントロールを自動的に失活させるシートクッションのスイッチ
コンポーネント(8) 空圧クッションと,ランバーサポート,シートヒーター,安全ベルト,ヘッド/アームレストを備えるマルチ調整コンフォートシート 空圧クッションと,ランバーサポート,シートヒーター,安全ベルト,ヘッド/アームレストを備えるマルチ調整コンフォートシート
コンポーネント(9) すべてのウィンドウのローラブラインド すべてのウィンドウのローラブラインド
コンポーネント(10) キャブフロントウィンドウと間欠調整ワイパ/ウォッシャ キャブフロントウィンドウと間欠調整ワイパ/ウォッシャ
コンポーネント(11) オールラウンドの安全ガラス,外装キャブフロントウィンドウ,およびスライドサイドウィンドウ オールラウンドの安全ガラス,外装キャブフロントウィンドウ,およびスライドサイドウィンドウ
コンポーネント(12) オペレータ保護ガード(ISO 10262:1998 Level II認証に適合) オペレータ保護ガード(ISO 10262:1998 Level II認証に適合)
コンポーネント(13) 独立調整式シートコンソールの一体型ジョイスティック 独立調整式シートコンソールの一体型ジョイスティック
コンポーネント(14) 安全ベルトを備える折り畳み式補助シート 安全ベルトを備える折り畳み式補助シート
グリースコンテナ容量 119 gal(US) 450 l
形式(1) 油圧駆動式のヘビーデューティポンプと,一時停止/潤滑時を調整する電子制御時間リレーコントロールを備えるデュアル回路システム 油圧駆動式のヘビーデューティポンプと,一時停止/潤滑時を調整する電子制御時間リレーコントロールを備えるデュアル回路システム
形式(2) 以下が潤滑システムに接続されます: 内歯ギヤの付いたスイングローラベアリングと,アタッチメント,バケットおよびシリンダのすべてのピボット点 以下が潤滑システムに接続されます: 内歯ギヤの付いたスイングローラベアリングと,アタッチメント,バケットおよびシリンダのすべてのピボット点
タイプ(3) 旋回リングの内歯ギヤ給脂用の潤滑ピニオン 旋回リングの内歯ギヤ給脂用の潤滑ピニオン
タイプ(4) システム故障は,ボードコントロールシステムに提示 システム故障は,ボードコントロールシステムに提示
形式(5) サービスステーションとコンテナ間,およびグリースポンプの直後にグリースフィルタを装備 サービスステーションとコンテナ間,およびグリースポンプの直後にグリースフィルタを装備
バケット容量 - フェイスショベル(山積み2:1) 21.6 yd³ 16.5 m³
バックホーバケット容量(山積み1:1) 22.2 yd³ 17 m³
最大クラウド力 291,700 ft·lbf 1298 kN
最大掘削力 212,150 ft·lbf 944 kN
ユニークなTriPowerキネマティックを備えるショベルアタッチメントが次の主な特長を実現:(1) マテリアルのこぼれを防ぐ自動ロールバックリミッタ,油圧力に対するキネマティックアシスタンス マテリアルのこぼれを防ぐ自動ロールバックリミッタ,油圧力に対するキネマティックアシスタンス
ユニークなTriPowerキネマティックを備えるショベルアタッチメントが次の主な特長を実現:(2) 水平自動定角バケットガイダンス,垂直自動定角バケットガイダンス 水平自動定角バケットガイダンス,垂直自動定角バケットガイダンス
ユニークなTriPowerキネマティックを備えるショベルアタッチメントが次の主な特長を実現:(3) リフトアーク全体にわたる一定のブーム推進力とクラウド力アシスト リフトアーク全体にわたる一定のブーム推進力とクラウド力アシスト
すべてのバケット(FSおよびBH)に,以下を構成する摩耗耐性パッケージが装備されています:(1) ツース間のバケットおよびリップシュラウドの内外の主要な摩耗部分をカバーする特殊なライナ材 ツース間のバケットおよびリップシュラウドの内外の主要な摩耗部分をカバーする特殊なライナ材
すべてのバケット(FSおよびBH)に,以下を構成する摩耗耐性パッケージが装備されています:(2) サイドウォールのウイングシュラウドおよびボトムエッジのヒールシュラウド サイドウォールのウイングシュラウドおよびボトムエッジのヒールシュラウド
形式(1) ブームにレールを備える作業用プラットフォーム ブームにレールを備える作業用プラットフォーム
形式(2) ご要望により摩耗性の高い材料に対応する特殊な摩耗パッケージ ご要望により摩耗性の高い材料に対応する特殊な摩耗パッケージ
タイプ(3) フロート弁による,ブーム(FSとBH)とアーム(FS)の圧力不要の低下 フロート弁による,ブーム(FSとBH)とアーム(FS)の圧力不要の低下
タイプ(4) 可能な場合は常に,溶接手順で内部カウンタ溶接(二段準備溶接)が行われています。 可能な場合は常に,溶接手順で内部カウンタ溶接(二段準備溶接)が行われています。
形式(5) ブームとアームは,溶接後に応力除去されています ブームとアームは,溶接後に応力除去されています
タイプ(6) ブームおよびアームは,ピボット領域に頑丈な鋳鋼部品を据えたねじり耐性のある高張力鋼により溶接成形された箱型設計 ブームおよびアームは,ピボット領域に頑丈な鋳鋼部品を据えたねじり耐性のある高張力鋼により溶接成形された箱型設計

6030 オプション装備品

一般情報

  • 輸出用クレート梱包
  • カスタム塗装

上部構造

  • 新しいC27エンジンは,米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合しています。
  • エンジンオイルの交換間隔は1,000時間まで延長可能
  • 標準200 L(53 gal)グリースバレル用の丸型コンテナ(450 L(119 gal)の正方形グリースコンテナに代わるコンテナ)
  • 寒冷地用パッケージ(400 V,50 Hzまたは208 V,60 Hz)

キャブ

  • キャブヒーター
  • デュアル(冗長)HVACシステム
  • カメラモニタリングシステム
  • オペレータ保護ガード(フロントガード)

足回り

  • トラックパッド幅800 mm(2 ft 7 in)または1,200 mm(3 ft 11 in)
  • 足回りガード(ベリープレート)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

鉱山現場での生産量は、効率的な積込みと運搬に左右されます。積込み用のCat® MineStar™ Terrainは、主要な担当者に正確なフィードバックを提供しながら、これらの作業の生産性を向上させます。積込み用Terrainは、キャブでリアルタイムにデータ(バケットの位置やベンチの高さから、鉱石体や切断・充填された材料の量まで)を提供する機械ガイダンスシステムです。これにより、すべてのオペレータが機械効率を最大限に高めることができ、より優れた材料管理、より正確な等級、再加工や摩耗の低減につながります。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

6030フェイスショベル

6030フェイスショベルサイドビュー

6030バックホー

6030バックホーサイドビュー

6030の優れた特長を示す画像

6030フェイスショベルアタッチメント

6030フェイスショベル
6030フェイスショベルサイドビュー
6030バックホー
6030バックホーサイドビュー
6030の優れた特長を示す画像
6030フェイスショベルアタッチメント

360 View
360 View
360 View

6030 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較