6020B

採掘用油圧ショベル 6020B

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

SAE J1995エンジン出力
1040 hp
776 kW
バケットの積載質量
23.8 ton (US)
21.6 t
運転質量
253.8 ton (US)
230.2 t

概要

安全性。シンプルさ。信頼性。

当社初の「次世代型」CAT®油圧ショベルを設計するにあたり、お客様が最優先事項として示されたのは、安全性、シンプルさ、信頼性の高さの3点でした。それを受けて開発されたCAT 6020Bは、競合他社との違いを決定づける最新の有益な設計上の特徴を備えるとともに、お客様が求めるシンプルさと汎用性を実現しています。

6020Bはクラス最高の視界を提供し、快適性、安全性、効率性を追求して設計されたキャブを備えています。実地検証と交換が可能なパワーモジュールにより、整備がしやすくなります。6020Bは同クラスの他のショベルと比べて燃料効率が25%向上しているため、効率面とコスト面での優位性を提供します。さらに、定評あるC32エンジンは尿素水不要のため排出ガス基準に適合し、

利点

高い信頼性と耐久性

非尿素水アフタートリートメント対応で足回りの耐用年数が長い、定評あるCAT C32エンジン

燃料効率が25%向上

同クラスの主要なショベルに対する効率面とコスト面での優位性

生産性が10%向上

競合他社のショベルより短いサイクルタイムと高い信頼性

製品仕様 6020B

SAE J1995エンジン出力 1040 hp 776 kW
バケットの積載質量 23.8 ton (US) 21.6 t
運転質量 253.8 ton (US) 230.2 t
注記 上記の仕様は,バックホーコンフィギュレーションに該当します。また,フロントレスコンフィギュレーションが使用可能です。 上記の仕様は,バックホーコンフィギュレーションに該当します。また,フロントレスコンフィギュレーションが使用可能です。
標準バケット容量 15.7 yd³ 12 m³
直列/並列設置のバッテリ(各12 V) 630 Ah – 24V 630 Ah – 24V
コンポーネント(3) LED高輝度作業用フラッドライト9個 - 作業領域用に7個
- リアエンド用に2個
LED高輝度作業用フラッドライト9個 - 作業領域用に7個
- リアエンド用に2個
バッテリ(各12 V) 6 × 210 Ah 6 × 210 Ah
コンポーネント(1) キャブ内に非常停止ボタン,すべてのシート位置およびエンジンモジュールから操作可能 キャブ内に非常停止ボタン,すべてのシート位置およびエンジンモジュールから操作可能
コンポーネント(2) 地上から操作可能な補助非常停止機能 地上から操作可能な補助非常停止機能
システム電圧 24 V 24 V
バッテリ隔離リレー 手動ロック式ディスコネクトスイッチおよび自動ディスコネクトリレー 手動ロック式ディスコネクトスイッチおよび自動ディスコネクトリレー
コンポーネント(6) キャブルーフの回転灯ランプ1個 キャブルーフの回転灯ランプ1個
コンポーネント(5) LEDサービスライト7個 LEDサービスライト7個
コンポーネント(4) アクセス用LED高輝度フラッドライト2個 アクセス用LED高輝度フラッドライト2個
特長(2) クーラおよびファン速度によりオイル流量を電子可変制御 クーラおよびファン速度によりオイル流量を電子可変制御
冷却ポンプのオイル流量 211 gal/min 800 l/min
ファン直径 4.92 ft 1500 mm
特長(1) 冷却系統は,すべてのメインサーキットから完全に独立しています。つまり,エンジンが作動中であれば常に,制御された冷却機能が使用可能です。 冷却系統は,すべてのメインサーキットから完全に独立しています。つまり,エンジンが作動中であれば常に,制御された冷却機能が使用可能です。
特長(3) 最適なオイル温度を維持する優れた冷却効率性 最適なオイル温度を維持する優れた冷却効率性
コンポーネント(5) 安全ベルトと作業台を備えるフルサイズのトレーナ用シート 安全ベルトと作業台を備えるフルサイズのトレーナ用シート
キャブ内部寸法 - 幅 5.33 ft 1625 mm
コンポーネント(7) オペレータ保護ガード(ロックガード。ISO 10262:1998認証[トップガード])準拠 オペレータ保護ガード(ロックガード。ISO 10262:1998認証[トップガード])準拠
コンポーネント(9) ローラブラインド ローラブラインド
コンポーネント(11) 緊急脱出ウィンドウに近接する緊急用補助梯子 緊急脱出ウィンドウに近接する緊急用補助梯子
キャブ内部寸法 - 長さ 7.32 ft 2230 mm
コンポーネント(8) キャブフロントウィンドウと間欠調整ワイパ/ウォッシャ キャブフロントウィンドウと間欠調整ワイパ/ウォッシャ
コンポーネント(2) 空圧クッションと,ランバーサポート,安全ベルト,ヘッド/アームレストを備えるマルチ調整オペレータシート 空圧クッションと,ランバーサポート,安全ベルト,ヘッド/アームレストを備えるマルチ調整オペレータシート
新しいBCSの特長(1) 大型の(254 mm/10 in)カラータッチスクリーンを含む堅牢なインストルメントパネル 大型の(254 mm/10 in)カラータッチスクリーンを含む堅牢なインストルメントパネル
新しいBCSの特長(3) グラフィカルなデータ記録 グラフィカルなデータ記録
新しいBCSの特長(4) 不具合のメモリ機能 不具合のメモリ機能
オペレータ視点レベル(概算) 18.04 ft 5.5 m
新しいBCSの特長(2) オンスクリーンによるトラブルシューティングのサポート オンスクリーンによるトラブルシューティングのサポート
コンポーネント(10) 格納式アクセス階段(油圧作動,階段角約45度)による機械へのアクセス 格納式アクセス階段(油圧作動,階段角約45度)による機械へのアクセス
新しいBCSの特長(5) データエクスポート用のUSB,Lan(TCP/IP),およびCAN BUSインターフェイス データエクスポート用のUSB,Lan(TCP/IP),およびCAN BUSインターフェイス
コンポーネント(3) オペレータシートにある自動作動停止用の安全スイッチ オペレータシートにある自動作動停止用の安全スイッチ
キャブ内部寸法 - 高さ 6.79 ft 2070 mm
コンポーネント(1) 容易に清掃できる取外し可能な格子付きの大型キャブフロアウィンドウ 容易に清掃できる取外し可能な格子付きの大型キャブフロアウィンドウ
コンポーネント(4) 調整可能なシートアームレストに統合されたジョイスティック 調整可能なシートアームレストに統合されたジョイスティック
新しいボードコントロールシステム(BCS)の特長: エンジン,油圧および潤滑油システムのバイタルサインおよびサービスデータに対するエレクトロニックモニタリング,データ記録,および診断システム エンジン,油圧および潤滑油システムのバイタルサインおよびサービスデータに対するエレクトロニックモニタリング,データ記録,および診断システム
コンポーネント(6) 第三者用の安全ベルトを備える折り畳み式補助シート 第三者用の安全ベルトを備える折り畳み式補助シート
旋回リング 密閉式内歯ギヤを備えるトリプルレースローラベアリング 密閉式内歯ギヤを備えるトリプルレースローラベアリング
最高旋回速度 4.9 r/min 4.9 r/min
旋回ドライブ アキシャルピストンモーターを備える2つのコンパクトプラネタリトランスミッション アキシャルピストンモーターを備える2つのコンパクトプラネタリトランスミッション
パーキングブレーキ 湿式マルチディスクブレーキ,ばね式/油圧解放式 湿式マルチディスクブレーキ,ばね式/油圧解放式
特長(2) 内歯ギヤのすべてのスルーリング軌道溝とグリースタブは自動集中潤滑システムによって給脂 内歯ギヤのすべてのスルーリング軌道溝とグリースタブは自動集中潤滑システムによって給脂
特長(1) ジョイスティックを中立にすると自動的に速度が低下するオープンスイングサーキット ジョイスティックを中立にすると自動的に速度が低下するオープンスイングサーキット
片側トラックパッド 45 45
コンポーネント(1) 鍛造ダブルグローサトラックパッド 鍛造ダブルグローサトラックパッド
コンポーネント(6) 音声走行アラーム 音声走行アラーム
片側ボトムローラ 8 8
1段目最大走行速度 0.68 mile/h 1.1 km/h
コンポーネント(4) アキュムレータを備えたトラック張力全油圧自動調節システム アキュムレータを備えたトラック張力全油圧自動調節システム
コンポーネント(5) 下り坂走行時の過回転を防ぐ自動油圧リターダバルブ 下り坂走行時の過回転を防ぐ自動油圧リターダバルブ
パーキングブレーキ 湿式マルチディスクブレーキ,ばね式/油圧解放式 湿式マルチディスクブレーキ,ばね式/油圧解放式
2段目最大走行速度 1.49 mile/h 2.4 km/h
トラベルドライブ登坂能力 約54 % 約54 %
コンポーネント(3) スプロケット,アイドラ,ローラ,およびトラックチェーンリンクのすべての滑り面が硬化済みです スプロケット,アイドラ,ローラ,およびトラックチェーンリンクのすべての滑り面が硬化済みです
最大牽引力 265860 lbf 1183 kN
片側トラベルドライブ 2つの2段階式アキシャルピストンモータを備える1つのプラネタリトランスミッション 2つの2段階式アキシャルピストンモータを備える1つのプラネタリトランスミッション
コンポーネント(2) 硬化ピンおよびブッシュによって接続されたチェーンリンク 硬化ピンおよびブッシュによって接続されたチェーンリンク
サポートローラ - 片側 3 3
タイプ(3) システムの状態および故障は,ボードコントロールシステムに提示 システムの状態および故障は,ボードコントロールシステムに提示
グリースバレル容量 54 gal(US) 205 l
形式(1) 油圧駆動のヘビーデューティ用ポンプと電子制御の時間管理機能を備える単一サーキットプログレッシブシステム 油圧駆動のヘビーデューティ用ポンプと電子制御の時間管理機能を備える単一サーキットプログレッシブシステム
形式(2) スイングローラベアリング,アタッチメントのすべてのピボットポイント,およびスイングギヤボックスベアリングに給脂 スイングローラベアリング,アタッチメントのすべてのピボットポイント,およびスイングギヤボックスベアリングに給脂
形式(5) ブーム下げ機能のフロートバルブ ブーム下げ機能のフロートバルブ
形式(2) 高張力鋼でピボット領域に頑丈な鋳鋼部品 高張力鋼でピボット領域に頑丈な鋳鋼部品
タイプ(3) ブームとアームは溶接後に応力除去 ブームとアームは溶接後に応力除去
形式(1) 溶接成形された箱型設計によるねじり耐性のブームおよびアーム 溶接成形された箱型設計によるねじり耐性のブームおよびアーム
タイプ(4) ブームにレールを備える作業用プラットフォーム ブームにレールを備える作業用プラットフォーム
バケットの装備 - バケット内外の主要な摩耗部分をカバーする特殊なライナ材
- ツース間のリップシュラウド
- サイドウォールのウイングシュラウド
-ボトムエッジのヒールシュラウド
- バケット内外の主要な摩耗部分をカバーする特殊なライナ材
- ツース間のリップシュラウド
- サイドウォールのウイングシュラウド
-ボトムエッジのヒールシュラウド
標準トラックパッド 2.62 ft 800 mm
運転質量 507500 lb 230200 kg
接地圧 31.9 psi 22 N/cm²
最大スイングオイル流量 216 gal/min 783 l/min
アタッチメント最大圧力 4495 psi 310 bar
フィルタ(4) サーボ回路用圧力フィルタ(6 μm) サーボ回路用圧力フィルタ(6 μm)
電子制御ポンプ管理機能の内容(3) 流量をゼロにするメインポンプの自動リターン 流量をゼロにするメインポンプの自動リターン
特長(2) ポンプトランスミッションギヤオイルの冷却 ポンプトランスミッションギヤオイルの冷却
最大圧力 - 走行 4495 psi 310 bar
最大圧力 - 旋回 - 加速 4495 psi 310 bar
フィルタ(3) 冷却リターン回路用フルフローフィルタ(10 μm) 冷却リターン回路用フルフローフィルタ(10 μm)
電子制御ポンプ管理機能の内容(2) 専用サーキットポンプ割当 専用サーキットポンプ割当
最大総オイル流量 621 gal/min 2350 l/min
フィルタ(2) 全リターン回路用フルフローフィルタ(10 μm) 全リターン回路用フルフローフィルタ(10 μm)
メインポンプ 可変スワッシュプレートポンプ6個 可変スワッシュプレートポンプ6個
フィルタ(1) メインポンプ用のフルフロー高圧フィルタ(100 μm),各ポンプの直後に取り付け メインポンプ用のフルフロー高圧フィルタ(100 μm),各ポンプの直後に取り付け
電子制御ポンプ管理機能の内容(4) ブレーキ作動時のエンジン回転数の自動減速 ブレーキ作動時のエンジン回転数の自動減速
フィルタ(5) トランスミッションオイルフィルタ(40 μm) トランスミッションオイルフィルタ(40 μm)
電子制御ポンプ管理機能の内容(5) 高作動油温度および高エンジン温度でのメインポンプのオイル流量の削減 高作動油温度および高エンジン温度でのメインポンプのオイル流量の削減
電子制御ポンプ管理機能の内容(1) 負荷制限電子制御 負荷制限電子制御
特長(1) すべてのメインポンプの圧力カットオフ機能 すべてのメインポンプの圧力カットオフ機能
作動油合計量 925 gal(US) 3500 l
作動油タンク容量 740 gal(US) 2800 l
最大圧力 - 旋回 - 減速 5080 psi 350 bar
装備(3) 作動油タンク満タン時に点灯するインジケータライト 作動油タンク満タン時に点灯するインジケータライト
装備(1) 以下に対応するクイックカップリング: -ディーゼル燃料
-エンジンクーラント
-ポンプトランスミッションギヤオイル
-エンジンオイル(オイルパン)
-作動油
以下に対応するクイックカップリング: -ディーゼル燃料
-エンジンクーラント
-ポンプトランスミッションギヤオイル
-エンジンオイル(オイルパン)
-作動油
特長 地上からアクセスできる一元的なサービスエリア。 地上からアクセスできる一元的なサービスエリア。
装備(2) CATジャンプスタートソケット CATジャンプスタートソケット
最大掘削力 146125 lb 650 kN
最大掘削力 164050 lb 730 kN
最大掘削半径 52.17 ft 15.9 m
最大掘削深さ 26.57 ft 8.1 m
最大掘削高さ 45.6 ft 13.9 m
運転質量 254 ton (US) 230 t
バケットの積載質量 24 Sh Ton 22 t
バックホー標準バケット容量(山積み1:1) 15.7 yd³ 12 m³
定格出力(グロス)- SAE J1995 1040 hp 776 kW
エンジンモデル Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
SAE J1349定格出力(ネット) 1032 hp 770 kW
定格出力(グロス)- SAE J1995 1040 hp 776 kW
ISO 9249定格出力(ネット) 1037 hp 774 kW
SAE J1349定格出力(ネット) 1032 hp 770 kW
排出ガス 中国オフロードStageIII排出ガス基準,Tier 2に適合 中国オフロードStageIII排出ガス基準,Tier 2に適合
コンポーネント(1) CAT NOx削減システム CAT NOx削減システム
コンポーネント(7) 2段燃料フィルタ 2段燃料フィルタ
コンポーネント(3) MEUI™-C燃料系統 MEUI™-C燃料系統
オルタネータ 275A 275A
内径 5.71 in 145 mm
コンポーネント(4) 回転数が電子制御される油圧駆動の可変ラジエータファン 回転数が電子制御される油圧駆動の可変ラジエータファン
シリンダ数 12 12
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32 l
燃料タンク容量 951 gal(US) 3600 l
コンポーネント(5) マイクロプロセッサによるエンジン管理 マイクロプロセッサによるエンジン管理
定格回転数 1,800 min-1(1,800 rpm) 1,800 min-1(1,800 rpm)
吸気方式 ターボチャージャおよびエアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャおよびエアツーエアアフタクーラ付き
コンポーネント(2) デュアルディーゼル酸化触媒(DOC) デュアルディーゼル酸化触媒(DOC)
コンポーネント(8) 電気式プライミングポンプを備える大容量追加ウォータセパレータ 電気式プライミングポンプを備える大容量追加ウォータセパレータ
コンポーネント(9) 大型の燃料タンクにより,24時間の機械の運転が可能 大型の燃料タンクにより,24時間の機械の運転が可能
コンポーネント(6) ヘビーデューティエアフィルタ ヘビーデューティエアフィルタ
最高標高(出力低下なし) 2925 m(9,600フィート) - 海抜(a.s.l.) 2925 m(9,600フィート) - 海抜(a.s.l.)
行程 6.38 in 162 mm
メーカーとモデル Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
コンポーネント(3) ヘビーデューティエアフィルタ ヘビーデューティエアフィルタ
コンポーネント(4) 2段燃料フィルタ 2段燃料フィルタ
燃料タンク容量 951 gal(US) 3600 l
シリンダ数 12 12
コンポーネント(2) マイクロプロセッサによるエンジン管理 マイクロプロセッサによるエンジン管理
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32 l
最高標高(出力低下なし) 海抜(a.s.l.)3622 m(11,884 ft) 海抜(a.s.l.)3622 m(11,884 ft)
内径 5.71 in 145 mm
コンポーネント(1) 回転数が電子制御される油圧駆動の可変ラジエータファン 回転数が電子制御される油圧駆動の可変ラジエータファン
行程 6.38 in 162 mm
吸気方式 ターボチャージャおよびエアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャおよびエアツーエアアフタクーラ付き
コンポーネント(5) 電気式プライミングポンプを備える大容量追加ウォータセパレータ 電気式プライミングポンプを備える大容量追加ウォータセパレータ
定格回転数 1,800 min-1(1,800 rpm) 1,800 min-1(1,800 rpm)
オルタネータ 275A 275A
メーカーとモデル Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
コンポーネント(6) 大型の燃料タンクにより,24時間の機械の運転が可能 大型の燃料タンクにより,24時間の機械の運転が可能
定格出力(グロス)- SAE J1995 1033 hp 771 kW
ISO 9249定格出力(ネット) 1024 hp 764 kW
SAE J1349定格出力(ネット) 1019 hp 761 kW
排出ガス Tier 4 FinalおよびStage V排出ガス基準に適合しています。 Tier 4 FinalおよびStage V排出ガス基準に適合しています。
SAE J1349定格出力(ネット) 1019 hp 761 kW
定格出力(グロス)- SAE J1995 1033 hp 771 kW
エンジンモデル Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™

6020B オプション装備品

上部構造

  • 寒冷気候パッケージ
  • 高速充填ポートによる潤滑

キャブ

  • 冗長なHVACシステム
  • カメラシステム
  • CAT MineStar Healthに対応

足回り

  • 不整地足回り保護キットには,ベリープレートとリア配管ガードが含まれます。
  • スイベル接続のダートスクレーパ
  • トラックパッド幅1000 mm(3 ft 3 in)

アタッチメント

  • ブーム上のLED作業灯

バケット

  • 用途に応じて,地域のCatディーラを通じて追加バケットが利用可能

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • サーフェス用Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

テクノロジを見る
  • Cat Health

    機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

    オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

テクノロジを見る
  • 積込み用CAT Terrain

    鉱山現場での生産量は、効率的な積込みと運搬に左右されます。積込み用のCat® MineStar™ Terrainは、主要な担当者に正確なフィードバックを提供しながら、これらの作業の生産性を向上させます。積込み用Terrainは、キャブでリアルタイムにデータ(バケットの位置やベンチの高さから、鉱石体や切断・充填された材料の量まで)を提供する機械ガイダンスシステムです。これにより、すべてのオペレータが機械効率を最大限に高めることができ、より優れた材料管理、より正確な等級、再加工や摩耗の低減につながります。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

鉱山現場での生産量は、効率的な積込みと運搬に左右されます。積込み用のCat® MineStar™ Terrainは、主要な担当者に正確なフィードバックを提供しながら、これらの作業の生産性を向上させます。積込み用Terrainは、キャブでリアルタイムにデータ(バケットの位置やベンチの高さから、鉱石体や切断・充填された材料の量まで)を提供する機械ガイダンスシステムです。これにより、すべてのオペレータが機械効率を最大限に高めることができ、より優れた材料管理、より正確な等級、再加工や摩耗の低減につながります。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル

6020B 採掘用油圧ショベル
6020B 採掘用油圧ショベル
6020B 採掘用油圧ショベル
6020B 採掘用油圧ショベル
6020B 採掘用油圧ショベル
6020B 採掘用油圧ショベル
6020B 採掘用油圧ショベル
6020B 採掘用油圧ショベル
6020B 採掘用油圧ショベル
6020B 採掘用油圧ショベル
6020B 採掘用油圧ショベル
6020B 採掘用油圧ショベル

360 View
360 View

6020B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較