ゼネラル
| SAE J1995エンジン出力 | 824 hp 615 kW |
| バケットの積載質量 | 16.1 ton (US) 14.6 t |
| 運転質量 | 154.3 ton (US) 140 t |
| 注記 | 上記の仕様は,強い規制のバックホーコンフィギュレーションに該当します。また,弱い規制のフロントレスコンフィギュレーションが使用可能です。 上記の仕様は,強い規制のバックホーコンフィギュレーションに該当します。また,弱い規制のフロントレスコンフィギュレーションが使用可能です。 |
重要な仕様
Cat®6015 油圧ショベルを使用すると、より多くの材料を低コストで移動できるため、生産目標を達成し、約束を果たし、期限を守り、収益性を最大化できます。クラス最高の工具運搬能力、高い耐久性、クラスで最も強力なエンジンを備えた Cat 6015 は、他のショベルよりも高い生産性と燃料効率を実現します。また、アクセス パッケージや寒冷地用パッケージから、複数のスティックやトラックパッドのオプションまで、ご使用の機械を操作に合わせられるようにする、より多くのより優れたオプションが提供されます。さらに、さまざまなバケットが利用可能であり、運用に最適な積載質量と機械効率を提供します。また、6015 の高い工具運搬能力により、大きなバケットを使用してより少ないサイクルでより多くの作業を行うことができます。
非尿素水アフタートリートメント対応で足回りの耐用年数が長い、定評あるCAT C27エンジン
高い工具運搬能力と、ブームの動きとサイクルタイムの高速化により
業界をリードする燃料効率と移動トンごとの燃料コストの削減。
| SAE J1995エンジン出力 | 824 hp 615 kW |
| バケットの積載質量 | 16.1 ton (US) 14.6 t |
| 運転質量 | 154.3 ton (US) 140 t |
| 注記 | 上記の仕様は,強い規制のバックホーコンフィギュレーションに該当します。また,弱い規制のフロントレスコンフィギュレーションが使用可能です。 上記の仕様は,強い規制のバックホーコンフィギュレーションに該当します。また,弱い規制のフロントレスコンフィギュレーションが使用可能です。 |
| エンジンモデル | Cat® C27 Cat® C27 |
| 定格出力(グロス)- SAE J1995 | 824 hp 615 kW |
| SAE J1349定格出力(ネット) | 746 hp 556 kW |
| シリンダ数 | 12 12 |
| 内径 | 5.4 in 137.2 mm |
| 行程 | 6 in 152.4 mm |
| 総行程容積(排気量) | 1648 in³ 27 l |
| エンジンモデル | Cat® C27 Cat® C27 |
| 定格出力(グロス)- SAE J1995 | 839 hp 626 kW |
| SAE J1349定格出力(ネット) | 746 hp 556 kW |
| シリンダ数 | 12 12 |
| 内径 | 5.4 in 137.2 mm |
| 行程 | 6 in 152.4 mm |
| 総行程容積(排気量) | 1648 in³ 27 l |
| 吸気方式 | ターボチャージャおよびエアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャおよびエアツーエアアフタクーラ付き |
| 運転質量 | 154 ton (US) 140 t |
| 接地圧 | 23.6 psi 16.3 N/cm² |
| 注記 | 運転質量には,700 mm(28 in)トラックシュー,7.6 m(24 ft 11 in)ブーム,3.4 m(11 ft 2 in)アーム,標準のロックバケット,100 %の燃料,および潤滑剤が含まれます 運転質量には,700 mm(28 in)トラックシュー,7.6 m(24 ft 11 in)ブーム,3.4 m(11 ft 2 in)アーム,標準のロックバケット,100 %の燃料,および潤滑剤が含まれます |
| 運転質量 | 308,000 lb 140,000 kg |
| 標準 | 28 in 700 mm |
| ワイド | 36 in 900 mm |
| エキストラワイド | 39 in 1000 mm |
| シューの数 - 片側 | 46 46 |
| トラックローラの数 - 片側 | 9 9 |
| キャリアローラの数 - 片側 | 3 3 |
| トラックパッド | ダブルグローサ ダブルグローサ |
| 1段式2段目最大走行速度 | 1.4 mile/h 2.3 km/h |
| 2段式2段目最大走行速度 | 2.1 mile/h 3.3 km/h |
| 前進最大牽引力 | 192886 lbf 858 kN |
| 後進最大牽引力 | 220987 lbf 983 kN |
| トラベルドライブ登坂能力 | 約42 % 約42 % |
| 油圧トラック張力 | アキュムレータ付き アキュムレータ付き |
| 最大けん引力 | 179,847 lbf 800 kN |
| 燃料タンク | 449 gal(US) 1700 l |
| 冷却系統 | 44 gal(US) 165 l |
| エンジンオイル | 23 gal(US) 87 l |
| 旋回ドライブ | 2.4 gal(US) 9 l |
| 油圧システム - タンクを含む | 463 gal(US) 1752 l |
| 作動油タンク | 253 gal(US) 956 l |
| グリースタンク | 18 gal(US) 68 l |
| システム電圧 | 24 V 24 V |
| バッテリ | 4 × 200 Ah(各12 V) 4 × 200 Ah(各12 V) |
| オルタネータ定格 | 合計150 A(24 V) 合計150 A(24 V) |
| コンポーネント(1) | キャビン,エンジンモジュール,ポンプ室,および地上からアクセス可能なサービスステーションの非常停止機能 キャビン,エンジンモジュール,ポンプ室,および地上からアクセス可能なサービスステーションの非常停止機能 |
| コンポーネント(2) | メンテナンスフリーバッテリ4個 メンテナンスフリーバッテリ4個 |
| コンポーネント(3) | ロック式バッテリアイソレーションスイッチ ロック式バッテリアイソレーションスイッチ |
| コンポーネント(5) | 作業用LED高輝度ライト14個 作業用LED高輝度ライト14個 |
| コンポーネント(4) | LEDサービスライト5個 LEDサービスライト5個 |
| コンポーネント(6) | 電気式ホーン2個 電気式ホーン2個 |
| コンポーネント(7) | リアエンドのライト2個 リアエンドのライト2個 |
| コンポーネント(9) | キャビンルーフの回転灯1個 キャビンルーフの回転灯1個 |
| コンポーネント(8) | マシンデッキ/サービス用ライト1個 マシンデッキ/サービス用ライト1個 |
| メインポンプ | 可変スワッシュプレートポンプ3個 可変スワッシュプレートポンプ3個 |
| メインポンプ最大総オイル流量 | 407 gpm 1544 l/min |
| メインポンプ最大圧力 - アタッチメント | 4641 psi 320 bar |
| パイロットポンプ | ギヤポンプ x 1 ギヤポンプ x 1 |
| パイロット,パイロットポンプ最大流量 | 40.4 gpm 153 l/min |
| パイロット,パイロットポンプ最大圧力 | 1378 psi 95 bar |
| メインポンプ最大圧力 - 走行 | 4641 psi 320 bar |
| スイングポンプ | 可変スワッシュプレートポンプ1個 可変スワッシュプレートポンプ1個 |
| エンジンファン,エンジンファンポンプの最大流量 | 53.1 gpm 201 l/min |
| エンジンファン,エンジンファンポンプの最大圧力 | 3191 psi 220 bar |
| エンジンファンポンプ | 可変スワッシュプレートポンプ1個 可変スワッシュプレートポンプ1個 |
| 油圧ファンポンプ - 最大流量,油圧ファン | 22.7 gpm 86 l/min |
| スイングポンプ最大流量 - スイング時 | 127 gpm 479 l/min |
| 油圧ファンポンプ | 可変スワッシュプレートポンプ1個 可変スワッシュプレートポンプ1個 |
| 油圧ファンポンプ - 最大圧力,油圧ファン | 1958 psi 135 bar |
| 旋回,スイングポンプ最大圧力 | 5294 psi 365 bar |
| 作動油クーラ最大流量 | 284 gpm 1075 l/min |
| 作動油冷却ファン直径 | 40 in 1016 mm |
| フィルタ(1) | メインポンプ用フルフロー高圧フィルタ(200 μm) メインポンプ用フルフロー高圧フィルタ(200 μm) |
| フィルタ(2) | 全リターン回路用フルフローフィルタ(20 μm) 全リターン回路用フルフローフィルタ(20 μm) |
| フィルタ(3) | サーボ回路用圧力フィルタ(16 μm) サーボ回路用圧力フィルタ(16 μm) |
| フィルタ(4) | エンジン冷却リターン回路用フルフローフィルタ(6 μm) エンジン冷却リターン回路用フルフローフィルタ(6 μm) |
| フィルタ(5) | スイング充填フィルタ(15 μm) スイング充填フィルタ(15 μm) |
| フィルタ(6) | ポンプケースリターンスクリーン(125 μm) ポンプケースリターンスクリーン(125 μm) |
| 旋回ドライブ | アキシャルピストンモーターを備える2つのコンパクトプラネタリトランスミッション2個 アキシャルピストンモーターを備える2つのコンパクトプラネタリトランスミッション2個 |
| パーキングブレーキ | 湿式マルチディスクブレーキ,ばね式/油圧解放式 湿式マルチディスクブレーキ,ばね式/油圧解放式 |
| 最高旋回速度 | 4.9 r/min 4.9 r/min |
| 旋回リング | 密閉式内歯ギヤを備えるクロスローラベアリング 密閉式内歯ギヤを備えるクロスローラベアリング |
| 特長(1) | 速度コントロール付きクローズドループスイング回路 速度コントロール付きクローズドループスイング回路 |
| 特長(2) | コントロールのニュートラル位置への復帰時,またはより強力なブレーキのための対抗コントロール時のスイングモーションの油圧ブレーキ コントロールのニュートラル位置への復帰時,またはより強力なブレーキのための対抗コントロール時のスイングモーションの油圧ブレーキ |
| 特長(3) | すべての軌道溝と旋回リングの内歯ギヤは自動集中潤滑システムによって給脂 すべての軌道溝と旋回リングの内歯ギヤは自動集中潤滑システムによって給脂 |
| 排出ガス | 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage V,中国オフロードStage III(米国EPA Tier 2に相当),米国EPA Tier 1に相当 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage V,中国オフロードStage III(米国EPA Tier 2に相当),米国EPA Tier 1に相当 |
| 特長 | 地上からアクセスできます 地上からアクセスできます |
| 装備(1) | 非常停止 非常停止 |
| 装備(2) | 迅速なカップリング,ディーゼル燃料とグリース 迅速なカップリング,ディーゼル燃料とグリース |
| 1段式2段目最大走行速度 | 1.6 mile/h 2.6 km/h |
| 2段式2段目最大走行速度 | 2.3 mile/h 3.7 km/h |
| 前進最大牽引力 | 192886 lbf 858 kN |
| 最大牽引力 | 197,157 lbf 877 kN |
| 後進最大牽引力 | 220987 lbf 983 kN |
| トラベルドライブ登坂能力 | 38°/78%(SAE J1309) 38°/78%(SAE J1309) |
| 油圧トラック張力 | アキュムレータ付き アキュムレータ付き |
| シューの数 - 片側 | 46 46 |
| トラックローラの数 - 片側 | 9 9 |
| キャリアローラの数 - 片側 | 3 3 |
| コンポーネント(1) | 鍛造ダブルグローサトラックパッド 鍛造ダブルグローサトラックパッド |
| コンポーネント(2) | 硬化ピンおよびブッシュによって接続されたチェーンリンク 硬化ピンおよびブッシュによって接続されたチェーンリンク |
| コンポーネント(3) | ポジティブピンリテンション(PPR2)シールおよびグリーストラック設計 ポジティブピンリテンション(PPR2)シールおよびグリーストラック設計 |
| コンポーネント(4) | スプロケット,アイドラ,ローラ,およびトラックチェーンリンクのすべての滑り面が硬化済みです スプロケット,アイドラ,ローラ,およびトラックチェーンリンクのすべての滑り面が硬化済みです |
| コンポーネント(5) | アキュムレータを備えたトラック張力全油圧自動調節システム アキュムレータを備えたトラック張力全油圧自動調節システム |
| コンポーネント(6) | 下り坂走行時の過回転を防ぐ自動油圧リターダバルブ 下り坂走行時の過回転を防ぐ自動油圧リターダバルブ |
| コンポーネント(7) | 音声走行アラーム 音声走行アラーム |
| コンポーネント(1) | 正濾過式プレッシャライザキャブ 正濾過式プレッシャライザキャブ |
| コンポーネント(2) | ヒータ付きキャブミラー ヒータ付きキャブミラー |
| コンポーネント(3) | スライド式上部ドアウィンドウ(左側キャブドア) スライド式上部ドアウィンドウ(左側キャブドア) |
| コンポーネント(4) | 緊急脱出用ハンマ 緊急脱出用ハンマ |
| コンポーネント(5) | 取外し式下部キャブフロントウィンドウ(キャブ内収納用ブラケット付き) 取外し式下部キャブフロントウィンドウ(キャブ内収納用ブラケット付き) |
| コンポーネント(6) | ISO/JIS,BHL,MHI,KOBE,またはSCMを含むジョイスティックコントロール代替パターン ISO/JIS,BHL,MHI,KOBE,またはSCMを含むジョイスティックコントロール代替パターン |
| コンポーネント(7) | ドリンクホルダ ドリンクホルダ |
| コンポーネント(8) | 取扱い説明書入れ 取扱い説明書入れ |
| コンポーネント(9) | AM/FMラジオ AM/FMラジオ |
| コンポーネント(10) | MP3用AUXオーディオポート付きラジオ MP3用AUXオーディオポート付きラジオ |
| コンポーネント(11) | ステレオスピーカ×2 ステレオスピーカ×2 |
| コンポーネント(12) | ランチボックスまたはツールボックスに最適な収納スペース ランチボックスまたはツールボックスに最適な収納スペース |
| コンポーネント(13) | カラーLCDディスプレイ(警告、フィルタ/油水類交換、運転時間情報付き) カラーLCDディスプレイ(警告、フィルタ/油水類交換、運転時間情報付き) |
| コンポーネント(14) | 高さ調整付きアームレスト 高さ調整付きアームレスト |
| コンポーネント(15) | 高さ調整用ジョイスティックコンソール 高さ調整用ジョイスティックコンソール |
| コンポーネント(16) | 全コントロール装置用ニュートラルレバー(ロックアウト機構) 全コントロール装置用ニュートラルレバー(ロックアウト機構) |
| コンポーネント(17) | 走行操作ペダル(取外し式ハンドレバー付き) 走行操作ペダル(取外し式ハンドレバー付き) |
| コンポーネント(18) | 電源ソケット2個、10 A(合計) 電源ソケット2個、10 A(合計) |
| コンポーネント(19) | ラミネートガラスフロント上部ウィンドウおよびその他の強化ウィンドウ ラミネートガラスフロント上部ウィンドウおよびその他の強化ウィンドウ |
| グリースバレル容量 | 18 gal(US) 68 l |
| 形式(1) | 中央バンク潤滑システム 中央バンク潤滑システム |
| 形式(2) | グリースは,(バケットリンケージ以外の)すべてのアタッチメントピボット点とスルーベアリングに自動的に適用されます グリースは,(バケットリンケージ以外の)すべてのアタッチメントピボット点とスルーベアリングに自動的に適用されます |
| タイプ(3) | バケットリンケージに対応する機械の標準グリースリール バケットリンケージに対応する機械の標準グリースリール |
| タイプ(4) | 地上からアクセス可能なグリース補充サービスポイント 地上からアクセス可能なグリース補充サービスポイント |
| 形式(1) | 溶接成形された箱型設計によるねじり耐性のブームおよびアーム 溶接成形された箱型設計によるねじり耐性のブームおよびアーム |
| 形式(2) | 高張力鋼でピボット領域に頑丈な鋳鋼部品 高張力鋼でピボット領域に頑丈な鋳鋼部品 |
| タイプ(3) | ブームとアームは溶接後に応力除去 ブームとアームは溶接後に応力除去 |
| タイプ(4) | ブーム下げ機能のフロートバルブ ブーム下げ機能のフロートバルブ |
| バケットの装備 | - リップシュラウド,ウイングシュラウド,ヒールシュラウドの内外の主要な摩耗部分をカバーする特殊なライナ材 - リップシュラウド,ウイングシュラウド,ヒールシュラウドの内外の主要な摩耗部分をカバーする特殊なライナ材 |
| 最大掘削深さ | 26.3 ft 8 m |
| 最大掘削半径 | 45.6 ft 13.9 m |
| 最大掘削高さ | 41.9 ft 12.8 m |
| 最大ダンプ高さ | 27.9 ft 8.5 m |
| ISOバケット掘削力 | 120,947 lbf 538 kN |
| バケット掘削力 - SAE | 112600 lbf 501 kN |
| ISOアーム掘削力 | 104,761 lbf 466 kN |
| アーム掘削力 - SAE | 98800 lbf 439 kN |
| 容量1:1 | 10.6 yd³ 8.1 m³ |
| 合計幅 | 8.8 ft 2682 mm |
| ツース本数 | 5 5 |
| ツースシステム | CAT C70またはM75 CAT C70またはM75 |
| 標準摩耗パッケージを含む質量 | 18521 lb 8401 kg |
| ばら荷の最大密度 | 3030 lb/yd³ 1.8 t/m³ |
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。
Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。
機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。
オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。
機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。
オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。
鉱山現場での生産量は、効率的な積込みと運搬に左右されます。積込み用のCat® MineStar™ Terrainは、主要な担当者に正確なフィードバックを提供しながら、これらの作業の生産性を向上させます。積込み用Terrainは、キャブでリアルタイムにデータ(バケットの位置やベンチの高さから、鉱石体や切断・充填された材料の量まで)を提供する機械ガイダンスシステムです。これにより、すべてのオペレータが機械効率を最大限に高めることができ、より優れた材料管理、より正確な等級、再加工や摩耗の低減につながります。
鉱山現場での生産量は、効率的な積込みと運搬に左右されます。積込み用のCat® MineStar™ Terrainは、主要な担当者に正確なフィードバックを提供しながら、これらの作業の生産性を向上させます。積込み用Terrainは、キャブでリアルタイムにデータ(バケットの位置やベンチの高さから、鉱石体や切断・充填された材料の量まで)を提供する機械ガイダンスシステムです。これにより、すべてのオペレータが機械効率を最大限に高めることができ、より優れた材料管理、より正確な等級、再加工や摩耗の低減につながります。
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較