스튜디오 샷
신규

안정적인 링크 섬 432mm(17in) 이빨 4개/갈래 2개

견적 요청 지금 구매

주요 사양

이빨/갈래 수
4/2
4/2
전체 폭
17 in
432 mm
길이
46.8 in
1189 mm

개요

안정적인 링크 섬은 견고한 링크를 특징으로 합니다.

다음에 대한 제품 사양 432mm(17in) 이빨 4개/갈래 2개

이빨/갈래 수 4/2 4/2
전체 폭 17 in 432 mm
길이 46.8 in 1189 mm
저장된 높이 22.8 in 578 mm
무게 312.6 lb 141.8 kg
회전 78도 78도
갈래 간격 10 in 254 mm
갈래 두께 0.8 in 20 mm
포함된 갈래
장비 등급 7~9톤 미니 유압식 굴삭기 7~9톤 미니 유압식 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착(핀 그래버) 핀 부착(핀 그래버)

432mm(17in) 이빨 4개/갈래 2개이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도