스튜디오 샷

유틸리티 섬 326mm(13인치) 이빨 8개/갈래 2개

견적 요청 지금 구매

주요 사양

길이
30.4 in
771 mm
저장된 높이
11.5 in
291 mm
전체 폭
12.8 in
326 mm

개요

유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 326mm(13인치) 이빨 8개/갈래 2개

길이 30.4 in 771 mm
저장된 높이 11.5 in 291 mm
전체 폭 12.8 in 326 mm
무게 152.1 lb 69 kg
회전 117도 117도
이빨/갈래 수 8/2 8/2
갈래 간격 9.2 in 233 mm
갈래 두께 0.6 in 16 mm
포함된 갈래
장비 등급 3톤 미니 굴삭기 3톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

326mm(13인치) 이빨 8개/갈래 2개이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도