346mm(14인치) 이빨 5개/갈래 2개

유틸리티 섬 346mm(14인치) 이빨 5개/갈래 2개

견적 요청 지금 구매

주요 사양

길이
29.1 in
738 mm
저장된 높이
11 in
279 mm
전체 폭
13.6 in
346 mm

개요

유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 346mm(14인치) 이빨 5개/갈래 2개

길이 29.1 in 738 mm
저장된 높이 11 in 279 mm
전체 폭 13.6 in 346 mm
무게 143.3 lb 65 kg
회전 126.6도 126.6도
이빨/갈래 수 5/2 5/2
갈래 간격 9.9 in 251 mm
갈래 두께 0.6 in 16 mm
포함된 갈래
장비 등급 2톤 미니 굴삭기 2톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

346mm(14인치) 이빨 5개/갈래 2개이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도