스튜디오 샷

유틸리티 섬 356mm(14인치) 이빨 8개/갈래 2개

견적 요청 지금 구매

주요 사양

길이
35.7 in
907 mm
저장된 높이
13.1 in
333 mm
전체 폭
14 in
356 mm

개요

유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 356mm(14인치) 이빨 8개/갈래 2개

길이 35.7 in 907 mm
저장된 높이 13.1 in 333 mm
전체 폭 14 in 356 mm
무게 200.6 lb 91 kg
회전 122도 122도
이빨/갈래 수 8/2 8/2
갈래 간격 10.9 in 278 mm
갈래 두께 0.6 in 16 mm
포함된 갈래
장비 등급 5톤 미니 굴삭기 5톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

356mm(14인치) 이빨 8개/갈래 2개이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도