475mm(19in) 이빨 4개/갈래 2개
신규

유틸리티 섬 475mm(19in) 이빨 4개/갈래 2개

견적 요청 지금 구매

주요 사양

길이
39.3 in
998 mm
저장된 높이
18.3 in
464 mm
전체 폭
18.7 in
475 mm

개요

유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 475mm(19in) 이빨 4개/갈래 2개

길이 39.3 in 998 mm
저장된 높이 18.3 in 464 mm
전체 폭 18.7 in 475 mm
무게 288.1 lb 130.7 kg
회전 133도 133도
이빨/갈래 수 4/2 4/2
갈래 간격 10 in 254 mm
갈래 두께 0.8 in 20 mm
포함된 갈래
장비 등급 7~9톤 미니 유압식 굴삭기 7~9톤 미니 유압식 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

475mm(19in) 이빨 4개/갈래 2개이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도