스튜디오 샷

유틸리티 섬 435mm(17인치) 이빨 6개/갈래 2개

견적 요청 지금 구매

주요 사양

길이
46.8 in
1189 mm
저장된 높이
22.7 in
576 mm
전체 폭
17.1 in
435 mm

개요

유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 435mm(17인치) 이빨 6개/갈래 2개

길이 46.8 in 1189 mm
저장된 높이 22.7 in 576 mm
전체 폭 17.1 in 435 mm
무게 319.7 lb 145 kg
회전 133도 133도
이빨/갈래 수 6/2 6/2
갈래 간격 10 in 254 mm
갈래 두께 0.8 in 20 mm
포함된 갈래
장비 등급 8톤 미니 굴삭기 8톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

435mm(17인치) 이빨 6개/갈래 2개이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도