스튜디오 샷

유틸리티 섬 292mm(11인치) 이빨 5개/갈래 2개

견적 요청 지금 구매

주요 사양

길이
22.6 in
574 mm
저장된 높이
12.7 in
323 mm
전체 폭
11.5 in
292 mm

개요

유틸리티 섬은 유압 기능과 최고 수준의 교체 기능을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 292mm(11인치) 이빨 5개/갈래 2개

길이 22.6 in 574 mm
저장된 높이 12.7 in 323 mm
전체 폭 11.5 in 292 mm
무게 105.8 lb 48 kg
회전 112도 112도
이빨/갈래 수 5/2 5/2
갈래 간격 9.6 in 243 mm
갈래 두께 0.6 in 16 mm
포함된 갈래
장비 등급 1톤 미니 굴삭기 1톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

292mm(11인치) 이빨 5개/갈래 2개이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도