Cat C15 ACERT 엔진은 가파른 경사면에서의 굴착, 광차 수송 및 이동 중에 최고의 견인력을 제공합니다. 토크 상승은 변속기 변속 지점을 효과적으로 대응시켜 최대 효율과 신속한 사이클 시간을 제공합니다. 기계 작동식 전자 유닛 분사(MEUI™, Mechanically Actuated, Electronic Unit Injection) 고압 직접 분사 연료 계통은 운전자의 요구와 센서 입력을 전자적으로 모니터링하여 엔진 성능을 최적화합니다. 공랭식 애프터쿨링이 더 차갑고 더 밀도가 높은 공기를 실린더로 압축 전달하여 완전 연소를 돕고 배기가스 배출을 감소시켜 연비를 개선합니다. 오일 코일형 피스톤은 열 발산량을 증가시키고 피스톤 수명을 늘려줍니다. 크랭크축은 장기적 내구성을 위해 단조 및 유도 경화 방식으로 제작됩니다. Cat C15 엔진에는 선택사양인 환기 저감 패키지가 장착되어 있습니다. VR 패키지에는 엔진 배기가스에서 디젤 입자상 물질을 최소화할 수 있는 선택적인 엔진 하드웨어 및 소프트웨어가 포함되어 있습니다. VR 패키지가 장착된 엔진으로 인해 상당한 환기율 감소를 제공하며, 연료 소비가 감소하고, 제품 성능이 유지 또는 개선됩니다. VR 패키지의 사용 가능 여부는 지역 규정 준수 절차에 따라 결정됩니다. U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3 및 EU Stage III 준수 엔진 선택사양을 선택할 수 있습니다. Cat 디젤 미립자 필터는 VR 엔진 패키지와 함께 사용할 수 있습니다. 이 필터는 배기가스에서 입자상 물질을 추가로 감소시켜 VR 엔진을 보완합니다. 15PPM의 초저황 디젤과 CJ-4 저 연소재 엔진 오일을 사용해야 합니다.
동력 변환 변속기
Cat 4단 유성기어 동력 변환 변속기는 Cat C15 디젤 엔진과 조화를 이루어 다양한 범위의 작동 속도에서 일정한 출력을 제공합니다.
견고한 설계
거친 지하 광산 작업 환경을 고려하여 설계된, 검증된 유성기어 동력 변환 변속기는 정밀 검사 간의 수명 연장을 고려하여 제작되었습니다.
토크 컨버터 록업 클러치
록업 클러치가 결속될 때 록업 클러치는 토크 컨버터 구동 중 최대 추진력을 직접 구동 장치의 효율 및 성능과 결합합니다. 록업 클러치는 휠에 더 많은 동력을 전달하여 뛰어난 동력전달장치 효율을 제공합니다.
전자식 자동 변속기
전자식 자동 변속기는 운전자의 효율을 높여주고 장비 성능을 최적화합니다. 운전자는 수동 또는 자동 변속 모드 중에서 선택할 수 있습니다.
변속기 중립장치
운전자는 좌측 브레이크 페달을 사용하여 서비스 브레이크를 결속하고 변속기를 중립에 위치시켜 최대의 유압 흐름을 위해 높은 엔진 RPM을 유지하고 굴착 및 적재 기능을 향상시킬 수 있습니다.
엔진 과속 방지
엔진 과속 제어 계통은 엔진을 사전 설정된 RPM으로 유지하여 엔진 과속을 방지합니다. 이를 위해 서비스 브레이크를 조절하여 장비 속도를 낮추고 엔진 RPM을 줄입니다.
차동장치
무회전 후방 차동장치는 타이어 마모를 줄이고 울퉁불퉁한 지형에서 견인력을 극대화합니다.
유압 계통
강력한 Cat 유압장치는 탁월한 굴착력 및 상승력을 제공하여 신속한 사이클 시간을 보장합니다.
리프트 및 틸트 계통
높은 유압 흐름으로 신속한 유압 실린더 응답 및 강력한 인양력을 제공합니다. 대형 보어의 리프트 및 틸트 실린더는 탁월한 강도, 성능 및 내구성을 제공합니다.
파일럿 제어장치
쉽게 조작할 수 있고 리프트 및 틸트 기능을 동시에 제공하는 파일럿 작동식 조이스틱 작동기구 제어장치는 작동 효율을 최적화합니다.
승차 제어장치 선택사양
선택사양 승차 제어 계통은 버킷 및 리프트 암용 충격 흡수장치로 작동하기 위해 유압 리프트 회로에 질소 충전 오일 축압기를 사용합니다. 거치 지면을 이동할 때 이에 대한 리프트 암 및 버킷의 응답성을 완화하여 전방 및 후방 피치를 줄이고 사이클 시간과 부하 보유력을 개선합니다. 더 부드럽고 편안해진 승차감으로 인해, 운전자는 적재 및 운반 작업 중에 5km/h(3mph) 이상 속도로 주행할 때도 안정적으로 운전할 수 있습니다.
Cat 유압 호스
현장에서 성능이 검증된 Cat 고압용 XT 유압 호스는 놀랍도록 튼튼하고 유연성이 뛰어나 가장 까다로운 작업 조건에서도 최대의 계통 안정성과 오랜 수명을 보장합니다. O링 페이스 실로 처리된 재사용 가능한 커플링으로 우수한 누수 방지 성능을 제공하며 호스 어셈블리 수명을 연장합니다.
프레임 설계
프레임은 적재 및 광차 수송 사이클 도중 생성되는 엄청난 힘을 견디도록 설계되었습니다. 정밀 제조 공정을 통해 모든 구조물이 한결같이 고품질로 제작됩니다. 프레임 전반에 걸쳐 깊고 일관적인 용접으로 구조물이 확실하게 결합되어 링키지 및 차축을 위한 견고한 플랫폼을 제공합니다. Cat LHD 프레임의 설계 및 제조 품질은 LHD 장비를 두 번, 세 번 재생하면서 프레임을 재사용한 수많은 고객에 의해 검증되었습니다.
히치
확장된 히치 설계로 상단 및 하단 히치 플레이트 사이의 거리를 늘려 힘을 분산하고 베어링 수명을 늘립니다. 히치 플레이트의 두께를 늘려 편향을 줄였습니다. 넓은 개구부를 통해 손쉬운 서비스 접근성을 제공합니다. 상단 및 하단 히치 핀은 롤러 베어링에서 회전하면서 더 넓어진 표면적에 수평 및 수직 부하를 분산합니다. 심 조절식 예압으로 정비 시간을 줄입니다. 정비 및 서비스 중의 굴절을 예방하기 위해 온보드 조향 프레임 잠금 핀이 장착됩니다.
밀폐 핀
핀 및 부싱의 수명 연장을 위해 모든 주요 버킷 및 리프트 암 힌지 지점에 밀폐 콜릿 핀이 장착됩니다. 이는 정비 비용을 줄이고 서비스 주기를 연장하는 효과를 제공합니다. 밀폐 조인트는 윤활 상태를 유지하고 오염 물질의 유입을 방지합니다.
Z바 로더 링키지
검증된 Z바 로더 링키지 지오메트리는 강력한 돌파력과 증가된 후경각을 형성하여 더 우수한 버킷 적재력 및 자재 보유력을 제공할 수 있습니다. 주강 관통 튜브가 포함된 중부하 작업용 강철 리프트 암이 적재 및 광차 수송 도중 일어나는 극심한 하중을 효율적으로 분산시켜 사용 수명이 연장됩니다.
운전실은 편안하고 생산적이며 안전한 환경에서 전체 장비를 제어할 수 있도록 인체 공학적으로 설계되어 있습니다. 모든 제어장치, 레버, 스위치 및 게이지는 생산성을 극대화하고 운전자의 피로를 최소화하도록 배치되어 있습니다.
보호 구조물
운전실 및 프레임과 통합된 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)과 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 운전자에게 진동이 전달되지 않도록 프레임에 탄성적으로 장착되어 보다 부드러운 승차감을 느낄 수 있습니다.
선택사양 밀폐형 운전실
선택사양인 소음 억제형 ROPS 운전실은 조용하고 안전한 작업 환경을 제공합니다. 큰 윈도우 개구부를 통해 모든 방향으로 우수한 시야가 확보됩니다. 밀폐형 설계는 외부의 신선한 공기를 제공하는 가압식 온도 제어식 공기 순환 기능으로 편안한 작업 환경을 제공합니다.
STIC™ 조향 및 변속기 통합 제어
STIC는 단일 제어장치를 통해 장비를 간편하게 제어하는 기능을 제공합니다. 간단한 좌우 작동으로 장비가 굴절됩니다. 방향 전환(전진/중립/후진)은 3위치 로커 스위치를 사용하여 제어됩니다. 기어 선택은 엄지 손가락으로 작동하는 버튼으로 제어합니다.
파일럿 제어장치
쉽게 조작할 수 있는 파일럿 작동식 조이스틱 제어장치에는 조향장치, 변속기 및 작동기구 기능이 통합되어 있어 더 부드럽고 빠른 사이클로 운전자의 피로를 덜어줍니다. 조이스틱 라이드 스위치 상부에 있는 변속기 중립장치에는 적재 시 운전자가 페달에서 발을 완전히 떼지 않고도 트럭으로 가까이 다가가 장비를 보다 효과적으로 제어할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
버킷
Cat LHD 버킷은 탁월한 생산성과 구조적 신뢰성을 제공하므로 톤당 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 2가지 주조 코너 유형을 통해 향상된 Cat 버킷 설계로 버킷 립 조인트의 측면 플레이트를 강화하고 다양한 커팅 엣지를 사용할 수 있습니다.
마모 패키지 선택사양
마모가 심한 부분에는 용접 마모 플레이트가 기본으로 제공됩니다. 희생 마모 스트립 및 Cat 힐 슈라우드를 포함한 추가적인 마모 패키지를 사용하여 엣지 손상을 방지하고 비용이 많이 소모되는 버킷 재생의 필요를 줄입니다.
커팅 엣지 선택사양
Cat 반 화살모양 및 주조 반 화살모양 커팅 엣지는 마모가 많이 발생하는 작업에서 버킷 수명을 연장시킵니다. 사용 가능한 용접식 GET는 더 많은 마모 소재를 제공하여 계통 마모 수명과 버킷 보호를 극대화합니다. 또한 코너와 엣지 세그먼트 사이에 고른 마모 비율을 제공하므로, 동시에 모두 교체할 수 있어 가동 중지 시간도 줄어듭니다. R2900G 버킷에서는 Cat MAS도 사용할 수 있어 작업에 적합하도록 하드웨어 선택 시 비용접 선택사양을 제공합니다. MAS는 Cat MAWPS를 장착하여 버킷 베이스 및 커팅 엣지를 추가적으로 보호할 수 있습니다.
서비스를 위한 접근
일일 서비스 지점에 손쉽게 접근함으로써 서비스를 단순화하고 정기적인 정비 절차에 소모되는 시간을 줄입니다.
지면 접근
모든 탱크, 필터, 윤활 지점, 실내 배출에 대해 편리하게 서비스할 수 있습니다. 전기 연료 공급. 엔진 오일과 연료 필터가 엔진의 저온 영역에 설치되어 있습니다.
에어 필터
레이디얼 실 에어 필터는 교환하기 쉽고 에어 필터 정비 시간을 줄여 줍니다.
투시 게이지
투시 게이지를 통해 유체 수준 점검을 보다 손쉽게 수행할 수 있습니다.
진단
Cat ET(Caterpillar Electronic Technician) 서비스 툴을 사용하면 장비 성능을 전자식으로 빠르게 진단하고 효과적인 정비와 수리를 위한 주요 진단 데이터를 얻을 수 있습니다.
밀폐식 전기 커넥터
전기 커넥터는 먼지와 수분이 침투하지 않도록 밀폐 처리됩니다. 하니스는 보호를 위해 덮여 있습니다. 와이어는 쉽게 진단 및 수리할 수 있도록 색상과 숫자 코드로 표시되어 있습니다.
정기 오일 샘플 채취
S O SSM은 사소한 문제점이 중대한 수리 작업이 되는 것을 방지합니다. 샘플 지점 어댑터가 장비에 표준으로 장착되어 있습니다.
특약점 역량
Cat 특약점에서는 세계적인 수준의 지원을 제공합니다. 특약점의 전문 기술자는 고객이 필요로 할 때 필요한 곳에서 수리 및 정비 요구를 처리하기 위한 지식과 경험, 교육 및 툴장치를 보유하고 있습니다.
제품 지원
Cat 제품이 현장에 도착하자마자 장비를 안정적으로 가동할 수 있도록 안정적이고 신속하게 공급되는 부품 유통 시설, 특약점 서비스 센터 및 기술 교육 시설의 전 세계 네트워크 지원을 1년 365일, 하루 24시간 내내 받을 수 있습니다.
서비스 지원
Cat 장비는 작동 수명 내내 최고의 생산성과 경제적인 운용 비용을 보장하도록 설계 및 제작됩니다. Cat 특약점에서는 우수한 전 세계 부품 지원, 교육을 수료한 기술자 및 고객 지원 계약을 통해 고객의 모든 과정을 함께 할 것입니다.
기술 제품
Cat 특약점에서는 장비 효율을 개선하고 생산성을 증가시키며 비용을 낮추도록 설계된 다양한 첨단 채광 기술 제품을 제공합니다. VIMS™ Gen 3 및 Command for Underground(지하 명령)를 출고 시에 기본 장착할 수 있습니다.
교체
수리 또는 재생이 필요하십니까? Cat 특약점에서는 고객이 올바른 결정을 내릴 수 있도록 관련 비용을 산정해 드립니다.
www.cat.com
Cat 제품, 특약점 서비스 및 산업 솔루션에 대한 자세한 내용은 www.cat.com 웹 사이트를 참조하십시오.
제품 안전
Caterpillar에서는 안전 표준을 기준 이상으로 충족하는 광산 장비를 개발하는 데 있어 선도적인 노력을 기울이고 있습니다. 안전은 모든 장비와 계통 설계의 핵심적인 부분입니다.
엔진 차단 스위치
보조 엔진 차단 스위치는 지면에 있습니다.
통합 ROPS 운전실
운전실 및 프레임과 통합된 ROPS는 운전자에게 진동이 전달되지 않도록 프레임에 탄력성 있게 장착되어 보다 부드러운 승차감을 느낄 수 있습니다.
브레이크 계통
4코너 오일 냉각식 브레이크 계통은 뛰어난 제어력을 제공합니다. 서비스 브레이크 계통은 조절된 유압으로 작동되는 반면, 주차 브레이크 기능은 스프링 작동식 및 유압 해제식입니다. 이 계통은 유압 손실 문제가 발생하는 경우에도 확실한 제동을 보장합니다.
표준 안전 기능
미끄럼 방지 상부 덱 표면, 하부 운전실 등, 지면 구획 투시창, 향상된 시야, 운전실 및 장비에 대한 3방향 접근, 들창 형태의 안전 유리, 서스펜션 시트, 관성 릴 자동 조절식 안전벨트, 버킷 제어 그룹 안전 핀, 엔진의 고온 및 저온 영역, 굴절식 잠금장치, 힌지형 벨리 보호대
SAFETY.CAT.COM™
안전에 대한 자세한 내용은 http://safety.cat.com을 참조하십시오.