6.3m3(8.2yd3), R2900 및 R2900G용

덤프 버킷 6.3m3(8.2yd3), R2900 및 R2900G용 6.3m3 (8.2 yds3) for R2900 & R2900G

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 그룹 부품 번호
303-8806
303-8806
장비 모델
R2900 및 R2900G
R2900 및 R2900G
지상 결합 작업 툴(GET) 계통
MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock
MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock

개요

작업에 적합한 툴

Cat®지하 로더 버킷은 모든 Cat 제품에서 기대할 수 있는 동일한 강도와 내구성을 갖추고 있습니다. 최적의 적재성과 구조적 안정성을 위해 설계되어 톤당 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.

복리후생

최적화된 버킷 설계

강력한 Cat 버킷 설계는 가장 까다로운 작업에서 탁월한 생산성을 제공합니다.

향상된 내구성

버킷 자재, 설계 및 조립은 까다로운 지하 환경과 이동할 마모성 자재를 특별히 고려해 제작했습니다.

다양한 Cat G.E.T 사용 가능

다양한 Cat 지상 결합 작업 툴 및 어탯치먼트를 이 버킷에 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 6.3m3(8.2yd3), R2900 및 R2900G용

버킷 그룹 부품 번호 303-8806 303-8806
장비 모델 R2900 및 R2900G R2900 및 R2900G
지상 결합 작업 툴(GET) 계통 MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock
버킷 용량 8.2 yd³ 6.3 m³
버킷 폭이 GET 없이 커팅 엣지 이상 120 in 3054 mm
무게 - 베이스 버킷 9636 lb 4371 kg
무게 - MWO GET 장착 버킷 13849 lb 6282 kg
무게 - BOHA GET 장착 버킷 14200 lb 6441 kg
무게 - Durilock D50S GET 장착 버킷 14244 lb 6461 kg

6.3m3(8.2yd3), R2900 및 R2900G용이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

Cat 덤프 버킷

Cat 덤프 버킷