개요
작업에 적합한 툴
Cat®지하 로더 버킷은 모든 Cat 제품에서 기대할 수 있는 동일한 강도와 내구성을 갖추고 있습니다. 최적의 적재성과 구조적 안정성을 위해 설계되어 톤당 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
Cat®지하 로더 버킷은 모든 Cat 제품에서 기대할 수 있는 동일한 강도와 내구성을 갖추고 있습니다. 최적의 적재성과 구조적 안정성을 위해 설계되어 톤당 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
강력한 Cat 버킷 설계는 가장 까다로운 작업에서 탁월한 생산성을 제공합니다.
버킷 자재, 설계 및 조립은 까다로운 지하 환경과 이동할 마모성 자재를 특별히 고려해 제작했습니다.
다양한 Cat 지상 결합 작업 툴 및 어탯치먼트를 이 버킷에 사용할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 버킷 그룹 부품 번호 | 638-3513 638-3513 |
| 장비 모델 | R2900 XE R2900 XE |
| 지상 결합 작업 툴(GET) 계통 | MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock |
| 버킷 용량 | 12.8 yd³ 9.8 m³ |
| 버킷 폭이 GET 없이 커팅 엣지 이상 | 136 in 3454 mm |
| 무게 - 베이스 버킷 | 11526 lb 5228 kg |
| 무게 - MWO GET 장착 버킷 | 18916 lb 8580 kg |
| 무게 - BOHA GET 장착 버킷 | 19346 lb 8775 kg |
| 무게 - Durilock D50S GET 장착 버킷 | 19703 lb 8937 kg |