R1700용 7.5m3(9.8 yds3)

R1700용 7.5m3(9.8 yds3) 볼트 결합 버킷 7.5m3 (9.8 yds3) for R1700

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

버킷 그룹 부품 번호
581-6671
581-6671
장비 모델
R1700 및 R1700 XE
R1700 및 R1700 XE
지상 결합 작업 툴(GET) 계통
MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock
MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

운영 안전

  • Cat 볼트 결합 버킷은 Cat 표준 버킷에서 기대할 수 있는 것과 동일한 강도와 견고함을 갖추고 있지만, 지하 용접 시 숙련된 정비 운전자가 필요하지 않으므로 안전 위험이 낮고 더 빠르게 수리할 수 있습니다.
  • 여러 개의 구성품으로 이루어져 버킷 운송 및 어셈블리가 간편합니다.
  • 엣지, 슈라우드 등 마모도가 높은 소모품을 간단하게 볼트로 결합해 쉽게 교체할 수 있으므로 버킷 교체 빈도가 감소합니다 .

최적화된 버킷 설계와 튼튼한 자재

  • 버킷 자재, 설계 및 조립은 까다로운 지하 환경과 이동할 마모성 자재를 특별히 고려해 제작했습니다.
  • 버킷 두께를 개선한 설계로 강도를 높였으며 버킷 어셈블리의 강성 증가로 엣지 장착 및 제거가 쉽습니다.
  • 버킷 어셈블리 구성품에는 더 높은 등급의 자재(400BHN)를 사용합니다.
  • 탈착식 슈라우드 어셈블리의 고등급 마모 방지 지상 결합 작업 툴(GET).

내구성 향상 및 서비스 간격 단축

  • 버킷은 모듈식으로 설계되어 더 빠르게 조립할 수 있습니다.
  • 여러 가지 Cat GET과 어탯치먼트를 이 버킷에 사용할 수 있습니다. 세 가지 엣지 옵션(Bolt-on Half Arrow [BOHA], Modular Weld-on [MWO], Durilock [세 가지 세그먼트 옵션]) 및 슈라우드 세그먼트를 사용하면 가동 중지 시간이 감소하고 수리 속도가 빨라집니다. 암석 보호대는 버킷 후면으로 암석이 유실되는 것을 줄여 붐/리프트 암과 구성품 등이 손상될 가능성을 줄여줍니다.
  • Caterpillar는 버킷과 모든 GET 옵션을 제공합니다. Caterpillar 및 Cat 특약점에서는 원스톱 쇼핑을 제공하므로 여러 계정을 사용할 필요가 없습니다.
  • GET과 어탯치먼트는 모두 모듈식으로 설계되어 쉽고 빠르게 장착하고 제거할 수 있습니다.

모듈식의 이점과 GET 옵션

  • 버킷은 모듈식으로 설계되어 더 빠르게 조립할 수 있습니다.
  • 여러 가지 Cat GET과 어탯치먼트를 이 버킷에 사용할 수 있습니다. 세 가지 엣지 옵션(Bolt-on Half Arrow [BOHA], Modular Weld-on [MWO], Durilock [세 가지 세그먼트 옵션]) 및 슈라우드 세그먼트를 사용하면 가동 중지 시간이 감소하고 수리 속도가 빨라집니다. 암석 보호대는 버킷 후면으로 암석이 유실되는 것을 줄여 붐/리프트 암과 구성품 등이 손상될 가능성을 줄여줍니다.
  • Caterpillar는 버킷과 모든 GET 옵션을 제공합니다. Caterpillar 및 Cat 특약점에서는 원스톱 쇼핑을 제공하므로 여러 계정을 사용할 필요가 없습니다.
  • GET과 어탯치먼트는 모두 모듈식으로 설계되어 쉽고 빠르게 장착하고 제거할 수 있습니다.

Cat 버킷은 Cat 로더에 가장 적합합니다

  • Cat 브랜드 버킷은 당사의 장비와 동일한 공장에서 엄격한 품질 관리를 거쳐 제작됩니다.
  • Cat 장비 균형에 가장 적합하고 더 나은 장비 침투, 적재 성능, 높은 돌파력을 지원합니다.
  • 고유한 채굴 작업에 알맞은 여러 가지 제품과 서비스. Cat 볼트 결합 버킷은 현재 Cat R1600H(R1600G), R1700G, R1700, R1700 XE 로더에 사용할 수 있습니다.
  • Cat 버킷은 전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 지원을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 R1700용 7.5m3(9.8 yds3)

버킷 그룹 부품 번호 581-6671 581-6671
장비 모델 R1700 및 R1700 XE R1700 및 R1700 XE
지상 결합 작업 툴(GET) 계통 MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock
버킷 용량 8.9 yd³ 6.8 m³
무게 - 베이스 버킷 9775 lb 4425 kg
폭 - 베이스 버킷 134.6 in 3418 mm
높이 - 베이스 버킷 73.2 in 1860 mm
깊이 - 베이스 버킷 58.3 in 1480 mm
무게 - MWO GET 장착 버킷 14363 lb 6515 kg
폭 - MWO GET 장착 버킷 134.6 in 3418 mm
높이 - MWO GET 장착 버킷 77.3 in 1963 mm
깊이 - MWO GET 장착 버킷 103.9 in 2638 mm
무게 - BOHA GET 장착 버킷 14716 lb 6675 kg
폭 - BOHA GET 장착 버킷 134.6 in 3418 mm
높이 - BOHA GET 장착 버킷 76.6 in 1946 mm
깊이 - BOHA GET 장착 버킷 100.9 in 2564 mm
무게 - Durilock D50S GET 장착 버킷 14881 lb 6750 kg
폭 - Durilock D50S GET 장착 버킷 134.6 in 3418 mm
높이 - Durilock D50S GET 장착 버킷 76.1 in 1932 mm
깊이 - Durilock D50S GET 장착 버킷 102.4 in 2600 mm

R1700용 7.5m3(9.8 yds3)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

BOHA 장착 BTB

BTB 사진

D50S 장착 BTB

BOHA 장착 BTB
BTB 사진
D50S 장착 BTB