개요
작업에 적합한 툴
Cat®지하 광산용 이젝터 버킷은 최적의 적재성과 구조적 안정성을 위해 설계되어 톤당 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다. Cat 이젝터 버킷에는 버킷을 아래로 기울일 필요 없이 자재를 버킷 밖으로 밀어내는 기능이 있는 이동식 이젝터 플레이트가 있습니다.
Cat®지하 광산용 이젝터 버킷은 최적의 적재성과 구조적 안정성을 위해 설계되어 톤당 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다. Cat 이젝터 버킷에는 버킷을 아래로 기울일 필요 없이 자재를 버킷 밖으로 밀어내는 기능이 있는 이동식 이젝터 플레이트가 있습니다.
강력한 Cat 버킷 설계는 가장 까다로운 작업에서 탁월한 생산성을 제공합니다.
버킷 자재, 설계 및 조립은 까다로운 지하 환경과 이동할 마모성 자재를 특별히 고려해 제작했습니다.
다양한 Cat 지상 결합 작업 툴 및 어탯치먼트를 이 버킷에 사용할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 버킷 그룹 부품 번호 | 157-3622/243-7054 157-3622/243-7054 |
| 장비 모델 | R1300G R1300G |
| 지상 결합 작업 툴(GET) 계통 | MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow) MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow) |
| 버킷 용량 | 2.4 m³ 3.2 yd³ |
| 버킷 폭이 GET 없이 커팅 엣지 이상 | 2200 mm 86.6 in |
| 무게 - 베이스 버킷 | 5928 lb 2689 kg |
| 무게 - MWO GET 장착 버킷 | 8029 lb 3642 kg |
| 무게 - BOHA GET 장착 버킷 | 7452 lb 3380 kg |