개요
작업에 적합한 툴
Cat®경량재 버킷은 더 크게 설계된 버킷으로 가볍고 헐겁게 포장된 재료를 적재할 때 효율을 극대화하고 용량을 늘릴 수 있습니다. 최적의 적재성과 구조적 안정성을 위해 설계되어 톤당 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
Cat®경량재 버킷은 더 크게 설계된 버킷으로 가볍고 헐겁게 포장된 재료를 적재할 때 효율을 극대화하고 용량을 늘릴 수 있습니다. 최적의 적재성과 구조적 안정성을 위해 설계되어 톤당 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
강력한 Cat 버킷 설계는 가장 까다로운 작업에서 탁월한 생산성을 제공합니다.
버킷 자재, 설계 및 조립은 까다로운 지하 환경과 이동할 마모성 자재를 특별히 고려해 제작했습니다.
다양한 Cat 지상 결합 작업 툴 및 어탯치먼트를 이 버킷에 사용할 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 버킷 그룹 부품 번호 | 467-1831 467-1831 |
| 장비 모델 | R1700 R1700 |
| 지상 결합 작업 툴(GET) 계통 | Modular Weld-on, BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock Modular Weld-on, BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock |
| 버킷 용량 | 8.6 m³ 11.2 yd³ |
| 버킷 폭이 GET 없이 커팅 엣지 이상 | 3492 mm 137 in |
| 무게 - 베이스 버킷 | 9707 lb 4403 kg |
| 무게 - MWO GET 장착 버킷 | 15084 lb 6842 kg |
| 무게 - BOHA GET 장착 버킷 | 15426 lb 6997 kg |
| 무게 - Durilock D50S GET 장착 버킷 | 19136 lb 8680 kg |