8.6m3(11.2yd3), R2900 XE용

8.6m3(11.2yd3), R2900 XE용 덤프 버킷 8.6m3 (11.2 yds3) for R2900 XE

견적 요청 지금 구매

주요 사양

버킷 그룹 부품 번호
638-3511
638-3511
장비 모델
R2900 XE
R2900 XE
지상 결합 작업 툴(GET) 계통
MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock
MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

최적화된 버킷 설계와 튼튼한 자재

        
  • Cat 지하 로더 버킷은 모든 Cat 제품에서 기대할 수 있는 동일한 강도와 내구성을 갖추고 있습니다.
  •     
  • 버킷 자재, 설계 및 조립은 까다로운 지하 환경과 이동할 마모성 자재를 특별히 고려해 제작했습니다.
  •     
  • 버킷 두께를 개선한 설계로 강도를 높였으며 버킷 어셈블리의 강성 증가로 엣지 장착 및 제거가 쉽습니다.
  •     
  • 버킷 어셈블리 구성품에는 더 높은 등급의 자재를 사용합니다.

내구성 향상 및 서비스 간격 단축

  • Cat 버킷은 버킷 어셈블리를 대대적으로 수리하기 전에 엣지 교체 주기를 몇 차례 더 추가할 수 있습니다. 마모 수명 개선은 비용 절감과 생산성 향상으로 이어집니다.
  • 버킷 설계 시 버킷 무게도 고려하여 더 견고한 버킷과 균형 잡힌 무게를 목표로 전반적인 장비 성능 개선을 추구합니다.
  • 또한 Cat GET는 경쟁 우위를 창출합니다.

다양한 GET 옵션

        
  • 버킷은 모듈식으로 설계되어 더 빠르게 조립할 수 있습니다.
  •     
  • 여러 가지 Cat GET과 어탯치먼트를 이 버킷에 사용할 수 있습니다. 다양한 엣지 옵션 Bolt-on Half Arrow [BOHA], Modular Weld-on [MWO], Durilock 및 슈라우드 세그먼트를 사용하면 가동 중지 시간이 감소하고 수리 속도가 빨라집니다. 암석 보호대는 버킷 후면으로 암석이 유실되는 것을 줄여 붐/리프트 암과 구성품 등이 손상될 가능성을 줄여줍니다.
  •     
  • Caterpillar는 버킷과 모든 GET 옵션을 제공합니다. Caterpillar 및 Cat 지점에서는 원스톱 쇼핑을 제공하므로 여러 계정을 사용할 필요가 없습니다.

Cat 버킷은 Cat 로더에 가장 적합합니다

  • Cat 브랜드 버킷은 당사의 장비와 동일한 공장에서 엄격한 품질 관리를 거쳐 제작됩니다.
  • Cat 장비 균형에 가장 적합하고 더 나은 장비 침투, 적재 성능, 높은 돌파력을 지원합니다.
  • 고유한 채굴 작업에 알맞은 여러 가지 제품과 서비스.
  • Cat 버킷은 전 세계 Cat 지점 네트워크를 통해 지원을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 8.6m3(11.2yd3), R2900 XE용

버킷 그룹 부품 번호 638-3511 638-3511
장비 모델 R2900 XE R2900 XE
지상 결합 작업 툴(GET) 계통 MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock MWO(Modular Weld-on), BOHA(Bolt-on Half Arrow), Durilock
버킷 용량 11.2 yd³ 8.6 m³
버킷 폭이 GET 없이 커팅 엣지 이상 124 in 3154 mm
무게 - 베이스 버킷 10893 lb 4941 kg
무게 - MWO GET 장착 버킷 18927 lb 8585 kg
무게 - BOHA GET 장착 버킷 19343 lb 8774 kg
무게 - Durilock D50S GET 장착 버킷 19621 lb 8900 kg

8.6m3(11.2yd3), R2900 XE용이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

Cat 덤프 버킷

Cat 덤프 버킷