Zdjęcie studyjne

Koparko-ładowarki BH130, Smart

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Maksymalna głębokość kopania
117 in
2972 mm
Masa eksploatacyjna
2325.9 lb
1055 kg
Długość całkowita
87 in
2210 mm

Podsumowanie

Są przeznaczone do użytku w typowych zastosowaniach koparko-ładowarek, takich jak tworzenie wykopów pod fundamenty i piwnice oraz kopanie rowów odwadniających, wykopów instalacyjnych, zasypywanie, a także porządkowanie zboczy i nasypów w przemyśle i operacjach związanych z kształtowaniem terenu.

Dane techniczne produktu BH130, Smart

Maksymalna głębokość kopania 117 in 2972 mm
Masa eksploatacyjna 2325.9 lb 1055 kg
Długość całkowita 87 in 2210 mm
Rozstaw podpór – położenie robocze 71.4 in 1813 mm
Głębokość kopania z wysokości 610 mm (2 stopy) 124.3 in 3156 mm
Głębokość kopania z wysokości 4220 mm (8 stóp) 106.5 in 2705 mm
Głębokość kopania wykopu o ścianie pionowej 79.5 in 2020 mm
Całkowita wysokość robocza 146.6 in 3723 mm
Wysokość załadunku 97.2 in 2470 mm
Zasięg ładowania 73.6 in 1869 mm
Zasięg od przegubu na poziomie podłoża 158.6 in 4029 mm
Zakres obrotu 180 stopni 180 stopni
Kąt obrotu łyżki 183 stopnie 183 stopnie
Siła odspajania łyżki 7012.9 lb 3181 kg
Siła odspajania ramienia 3538.4 lb 1605 kg
Wysokość wysięgnika 17.6 in 448 mm
Prześwit 3.9 in 99 mm
Wysokość transportowa 100.9 in 2562 mm
Szerokość transportowa 80.4 in 2041 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 50–86 l/min (13–23 gal/min) 50–86 l/min (13–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 180–230 barów (2600–3340 psi) 180–230 barów (2600–3340 psi)
Łączny przesuw boczny 33 in 838 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View