14,4 m3 (18,8 jarda3) do AD30

Nadwozie samowyładowcze 14,4 m3 (18,8 jarda3) do AD30 14.4m3 (18.8yds3) for AD30

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Model maszyny
AD30
AD30
Ładowność
66139 lb
30000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
18.8 yd³
14.4 m³

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

        
  • Skrzynie ładunkowe Cat do wozów górniczych są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat. 
  •     
  • Materiały, konstrukcja i wykonanie skrzyni ładunkowej są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które mają być przemieszczane.
Cat

        
  • Ze względu na wymiary i konstrukcję skrzynie ładunkowe Cat stanowią idealną część pełnego systemu transportowego, pomagając uzyskać wysoką produktywność i najniższy koszt w przeliczeniu na tonę.
  •     
  • Jednostopniowe siłowniki podnoszenia zapewniają krótkie czasy trwania cykli roboczych – odpowiednio 10,5 s dla podnoszenia i 11,2 s dla opuszczania.
  •     
  • Opcjonalny system zarządzania ładownością wozidła (TPMS) oblicza ładunek przewożony przez wozidło i określa czas trwania cyklu roboczego.
Cat

        
  • Skrzynie ładunkowe marki Cat są produkowane w tej samej fabryce co nasze maszyny i są poddawane takiej samej, surowej kontroli jakości.
  •     
  • Zapewniają najlepsze wyważenie maszyny Cat, zwiększają jej wydajność.
  •     
  • Szeroka oferta pozwalająca spełnić indywidualne wymagania danej kopalni.
  •     
  • Skrzynie ładunkowe Cat są objęte pomocą techniczną zapewnianą przez światową sieć dealerów Cat.

Dane techniczne produktu 14,4 m3 (18,8 jarda3) do AD30

Model maszyny AD30 AD30
Ładowność 66139 lb 30000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej 18.8 yd³ 14.4 m³
Wysokość podstawowej skrzyni ładunkowej 93.9 in 2385 mm
Szerokość podstawowej skrzyni ładunkowej 105.9 in 2690 mm
Wysokość wozidła – do szczytu pustej skrzyni ładunkowej 100.3 in 2547 mm
Wysokość wozidła – załadunek skrzyni ładunkowej 93.9 in 2385 mm
Wysokość wozidła – do szczytu podniesionej skrzyni ładunkowej 220.6 in 5602 mm
Wysokość wozidła – wysokość zrzutu 22 in 558 mm
Długość wozidła – całkowita, z opuszczoną skrzynią ładunkową 399.7 in 10153 mm
Szerokość wozidła – maszyna ze skrzynią ładunkową 105.9 in 2690 mm
Szerokość wozidła – maszyna bez skrzyni ładunkowej 105.9 in 2690 mm
Opcje wkładek Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie

Zobacz, jak 14,4 m3 (18,8 jarda3) do AD30 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Nadwozie samowyładowcze do wozu górniczego

Nadwozie samowyładowcze do wozu górniczego

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  14,4 m3 (18,8 jarda3) do AD30

Zobacz więcej ofert