38,3 m3 (50,1 jarda3) do AD63

38,3 m3 (50,1 jarda3) do AD63 Skrzynia ładunkowa do materiałów lekkich 38.3m3 (50.1yds3) for AD63

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Model maszyny
AD63
AD63
Ładowność
138891 lb
63000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
50.1 yd³
38.3 m³

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

        
  • Skrzynie ładunkowe Cat do wozów górniczych są tak samo odporne i wytrzymałe jak każdy inny produkt Cat.
  •     
  • Materiały, konstrukcja i wykonanie skrzyni ładunkowej są specjalnie dostosowane do wymagających warunków w kopalniach podziemnych oraz twardych materiałów ściernych, które mają być przemieszczane.
Cat

        
  • Ze względu na wymiary i konstrukcję skrzynie ładunkowe Cat stanowią idealną część pełnego systemu transportowego, pomagając uzyskać wysoką produktywność i najniższy koszt w przeliczeniu na tonę.
  •     
  • Dwustopniowe siłowniki układu wywrotu zapewniają krótkie czasy trwania cykli roboczych, odpowiednio 13 s dla podnoszenia i 24 s dla opuszczania. Dodatkowo funkcja ograniczania prędkości ruchu chroni ramę i elementy pod koniec cyklu opuszczania.
  •     
  • Opcjonalny system zarządzania ładownością wozidła (TPMS) pozwala na dostosowywanie ładunków tak, aby zapobiegać niedociążeniu lub przeciążeniu wozideł. Nieskomplikowany wyświetlacz w kabinie dostarcza operatom precyzyjnych informacji, umożliwiając kontrolowanie załadunku tak, aby wozidło za każdym razem transportowało odpowiednią ilość materiału. Zewnętrzne wyświetlacze danych ładunku pozwalają operatorom ładowarek dobrze określić ilość materiału w łyżce, aby zwiększyć wydajność przejazdów. Wyświetlacze umieszczone po obu stronach są dobrze widoczne dla operatorów ładowarek, a ponadto są wyposażone w funkcję automatycznego przyciemniania i umożliwiają wyświetlanie danych z dużą dokładnością.
Cat

        
  • Skrzynie ładunkowe marki Cat są produkowane w tej samej fabryce co nasze maszyny i są poddawane takiej samej, surowej kontroli jakości.
  •     
  • Zapewniają najlepsze wyważenie maszyny Cat, zwiększają jej wydajność.
  •     
  • Skrzynie ładunkowe Cat są objęte pomocą techniczną zapewnianą przez światową sieć dealerów Cat.

Dane techniczne produktu 38,3 m3 (50,1 jarda3) do AD63

Model maszyny AD63 AD63
Ładowność 138891 lb 63000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej 50.1 yd³ 38.3 m³
Wysokość podstawowej skrzyni ładunkowej 136.7 cale 3473 mm
Szerokość podstawowej skrzyni ładunkowej 138 cale 3500 mm
Wysokość wozidła – do szczytu pustej skrzyni ładunkowej 140 cale 3560 mm
Wysokość wozidła – załadunek skrzyni ładunkowej 137 cale 3473 mm
Wysokość wozidła – do szczytu podniesionej skrzyni ładunkowej 283 cale 7200 mm
Wysokość wozidła – wysokość zrzutu 24 cale 598 mm
Długość wozidła – całkowita, z opuszczoną skrzynią ładunkową 471 cale 11960 mm
Szerokość wozidła – maszyna ze skrzynią ładunkową 138 cale 3500 mm
Szerokość wozidła – maszyna bez skrzyni ładunkowej 131 cale 3323 mm
Opcje wkładek Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie; zewnętrzna płyta ścierna; opcjonalne zabezpieczenie skrzyni ładunkowej przed zużyciem Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie; zewnętrzna płyta ścierna; opcjonalne zabezpieczenie skrzyni ładunkowej przed zużyciem

Zobacz, jak 38,3 m3 (50,1 jarda3) do AD63 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Skrzynia ładunkowa do materiałów lekkich AD63

Skrzynia ładunkowa do materiałów lekkich AD63

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video