Não importa se você quer reduzir o custo por hora, aumentar o desempenho, ganhar eficiência de combustível ou atingir metas ousadas de produção: existe um modelo ideal para atender às suas necessidades, com toda a qualidade e a confiabilidade Cat® .
301.5
Com os maiores acessórios para trabalhar em construcões de 8 e 9 andaraes, é versátil, precisa e eficiente. Seu sistema de monitoramento de estabilidade e a cabine OPG permiten trabalhar mais, melhor e com mais segurança.
301.7
Traz um novo padrão de productividade e lucro para sua operação, com o mais alto nível de tecnologia padrão de fábrica da categoria, mais eficiência de combustível, conforto e economia na manutenção.
301.8
Potência, velocidade e desempenho de alta produção do que os modelos anteriores, além de economia no combustível e na manutenção.
302 CR
Ideal para aplicações médias a pesadas, oferece desempenho de qualidade e tecnologias fáceis de usar, nova cabine, intervalos mais longos entre as mautenções e um sistema elétrico que reduz o consumo de combustível.
302.7 CR
Com profundidade de escavação de 2710 mm e peso operacional de 3050 kg, tem configurações programáveis, tempos de ciclo mais rápidos e muita versatilidade.
303.5 CR
Compacta, potente e com recursos exclusivos, tem 4190 kg de peso operacional, cabine inclinável. excelente desempenho e custos menores de aquisição, manutenção e reparos.