As carregadeiras Cat® tornam as tarefas de carregamento e movimentação de materiais mais seguras, rápidas, precisas e lucrativas, além de estabelecerem o padrão de confiabilidade, produtividade, eficiência de combustível, versatilidade e conforto. Conheça a linha completa. Você vai encontrar a máquina ideal para os seus negócios.
906
Estabelece o padrão de produtividade, eficiência de combustível e conforto do operador. Os diferenciais de travamento e a transmissão hidrostática “shift on the go”; oferecem operação suave e potente, com ciclos mais eficientes.
908
Com motor de alto torque e trem de força hidrostático inteligente, oferece excepcional eficiência de combustível e uma operação suave e poderosa, aumentando a eficiência dos ciclos da máquina. Nova cabine com controles no assento e tela integrada.
914
Combina eficiência de escavação com recursos que proporcionam excelente desempenho e versatilidade. Suas forças de levantamento paralelo e inclinação alta ao longo da faixa de trabalho ajudam a manusear cargas com precisão, segurança e confiabilidade.
914K
A Carregadeira de Rodas Compacta Cat® 914K apresenta uma articulação da barra em Z otimizada, que combina a eficiência de escavação de uma pá-carregadeira tradicional com recursos de porta-ferramentas, proporcionando desempenho ótimo e versatilidade. Com forças de levantamento paralelo e inclinação alta ao longo da faixa de trabalho, você pode manusear cargas de forma segura e confiável, com controle preciso e total comando sobre a operação.
920
A Carregadeira Cat® 920 possui altas cargas de tombamento com giro total, forças de desagregação potentes e motor com potência aprimorada. Novo design que amplia significativamente a visibilidade traseira e o acesso para manutenção.
920K
Com grande eficiência de combustível e altura de levantamento, tem caçamba com capacidade para até 3,5m e contrapeso na parte traseira. Seu sistema hidráulico permite movimentos simultâneos, aumentando a precisão do trabalho.