Visão Geral
Adaptadores de acoplador para conexão com interfaces de Minicarregadeira Cat®.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 7
| Peso | 310.9 lb 141 kg |
| Largura | 44.3 pol 1125 mm |
| Comprimento Total | 19.9 pol 505 mm |
| Altura Total | 21.9 pol 557 mm |
| Diâmetro do Pino | 2 pol 50 mm |
| Classe da Escavadeira | 7 Toneladas - 9 Toneladas 7 Toneladas - 9 Toneladas |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
| Tipo de Acoplador | Adapta-se ao Acoplador da Minicarregadeira Adapta-se ao Acoplador da Minicarregadeira |
| Hidráulica Necessária | Nenhuma Nenhuma |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita