Adaptador de Trava do Pino Horizontal para Minicarregadeira

Adaptadores Adaptador de Trava do Pino Horizontal para Minicarregadeira

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
143.3 lb
65 kg
Largura
12.8 pol
324 mm
Comprimento Total
44.3 pol
1125 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Possibilita o uso de acessórios de Minicarregadeira em Carregadeiras de Rodas Compactas instalados com um acoplador ISO.
Cat

Flexibilidade

Possibilita um uso abrangente de acessórios da Minicarregadeira com mudanças de capacidade de levantamento hidráulico mínimas.
Cat

Batentes Protetores

Recline batentes protetores para acessórios grandes.
Cat

Robusto, Durável, Simples

Quatro parafusos padrão são usados para travamento na interface do Acoplador da Minicarregadeira com o acessório. Projetado para ser fixado à ferramenta de trabalho da Minicarregadeira, o que permite a alternância da interface do acoplador ISO na máquina de uma ferramenta para outra.

Especificações de Produto para Adaptador de Trava do Pino Horizontal para Minicarregadeira

Peso 143.3 lb 65 kg
Largura 12.8 pol 324 mm
Comprimento Total 44.3 pol 1125 mm
Altura Total 20.6 pol 523 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO
Tipo de Acoplador Adapta-se ao Acoplador da Minicarregadeira Adapta-se ao Acoplador da Minicarregadeira
Hidráulica Necessária Nenhuma Nenhuma

Veja como Adaptador de Trava do Pino Horizontal para Minicarregadeira se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Adaptador de Trava do Pino Horizontal para Minicarregadeira

Exibir Mais Ofertas