Classe da Escavadeira de 5 - 7 Toneladas

Classe da Escavadeira de 5 - 7 Toneladas Adaptadores

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
262.3 lb
119 kg
Largura
44.3 pol
1125 mm
Comprimento Total
18.7 pol
476 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Aplicação

Aplicação

Projetado para permitir o uso de acessórios da Minicarregadeira aprovados em Miniescavadeiras Hidráulicas.
Guia da Mangueira Aparafusada

Guia da Mangueira Aparafusada

Fornecido para ajudar a passar mangueiras hidráulicas durante o uso de acessórios hidromecânicos aprovados com o acoplador. Pode ser montado em um dos lados do adaptador para acomodar as ferramentas e as necessidades específicas.
Projeto Reforçado do Tubo Cruzado

Projeto Reforçado do Tubo Cruzado

O projeto de tubo cruzado reforçado oferece a estabilidade necessária para operar uma linha abrangente de acessórios aprovados.
Estrutura Aberta

Estrutura Aberta

O projeto de chassi aberto oferece visibilidade para acessórios a fim de auxiliar na operação de acoplamento mais fácil e segura dos acessórios.
Suporte Integrado

Suporte Integrado

Quando não em uso, o suporte integrado mantém o adaptador em uma posição vertical. Isso ajuda a mantê-lo na posição correta para o acessório na máquina pinado ou pelo acoplador rápido.
Pinos Incluídos

Pinos Incluídos

Todos os adaptadores de Miniescavadeira Hidráulica para Minicarregadeira vêm completos com um conjunto de pinos.

Especificações de Produto para Classe da Escavadeira de 5 - 7 Toneladas

Peso 262.3 lb 119 kg
Largura 44.3 pol 1125 mm
Comprimento Total 18.7 pol 476 mm
Altura Total 21.9 pol 557 mm
Diâmetro do Pino 1.8 pol 45 mm
Classe da Escavadeira 5 Toneladas - 7 Toneladas 5 Toneladas - 7 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Tipo de Acoplador Adapta-se ao Acoplador da Minicarregadeira Adapta-se ao Acoplador da Minicarregadeira
Hidráulica Necessária Nenhuma Nenhuma

Veja como Classe da Escavadeira de 5 - 7 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita