Largura Total | 55.2 in 1401 mm |
Altura Total | 34.4 in 873 mm |
Largura Máxima de Abertura | 71 in 1803 mm |
Capacidade | 2405.2 lb 1091 kg |
Profundidade Total | 61 in 1550 mm |
Peso | 575.4 lb 261 kg |
Pressão de Trabalho | 3045.8 psi 21000 kPa |
Largura Interna, Braços Fechados | 37 in 940 mm |
Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão Fluxo Padrão |